Direkt rugós csatlakozástechnika

Átfogó direkt rugós csatlakozástechnika – a tereptől a vezérlőig

A Phoenix Contact direkt rugós csatlakozástechnikájával egyszerűen és biztonságosan vezetékezheti teljes alkalmazását. Direkt rugós csatlakozás – a dugaszolás új élménye!

Vezetékezze teljes alkalmazását a Phoenix Contact direkt rugós csatlakozástechnikájával a tereptől a vezérlőig! Ehhez komplett termékválasztékot kínálunk, a terepi szenzor/aktor kábelezéstől a sorkapcsokon és relérendszereken át a kis- és kompakt vezérlőkig.

Előnyei

  • Átfogó termékkínálat a terepi kábelezéstől a vezérlőig direkt rugós csatlakozástechnikával
  • Egyszerű és szerszám nélküli vezetékezés akár 50 százalékkal kisebb dugaszolási erővel
  • A beépített nyomógomb segítségével a vezeték bármilyen szerszámmal gyorsan kilazítható

A direkt rugós csatlakozástechnika részletes ismertetése

Direkt rugós technológia  

Direkt rugós technológia

Egyszerű alkalmazás – nagy teljesítményű csatlakozás:

  • Tömör vagy érvéghüvellyel előszerelt vezeték közvetlen és szerszám nélküli bekötése.
  • A rugó speciális alakjának köszönhetően az érvéghüvellyel ellátott vezetők bekötése 0,25 mm² keresztmetszet felett gyerekjáték, miközben a vezeték kihúzási ereje maximális.
  • A működtető nyomógomb révén a bekötött vezetékek tetszőleges szerszámmal, az áramvezető alkatrészek közvetlen érintése nélkül egyszerűen kioldhatók.
  • A 0,14 mm² keresztmetszet feletti, érvéghüvely nélküli vezetékek csatlakoztatásánál elég a nyomógombot használni.
Így működik a direkt rugós csatlakozástechnika

Termékkínálatunk direkt rugós csatlakozástechnikával

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


Átfogó direkt rugós csatlakozástechnika – a tereptől a vezérlőig

Egyszerű vezetékezés szerszám nélkül.


Direkt rugós csatlakozástechnika

A Phoenix Contact direkt rugós csatlakozástechnikája

Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás