Quint 5 év garancia

Eljött a nyugalom ideje

Quint tápegységeinkkel biztosan nem lesz gondja, mert most 5 év garanciát vállalunk rájuk, amennyiben Phoenix Contact villámáram-levezető egységgel együtt rendeli meg őket!

Egy szó és 5 érv a QUINT mellett

A QUINT megnevezés a latin quinque szóból származik, melynek jelentése: öt – nálunk ez 5 jó érvet jelent:

  • Phoenix Contact saját fejlesztésű High-End tápegység sorozata
  • Egyedülálló extra funkciók (pl. szelektív biztosítékleoldó technológia)
  • Mostoha ipari környezetre kifejlesztett kialakítás
  • Statikus teljesítménytartalék a nagy indulóáramú berendezések indításához
  • Most az általános 1,5 év helyett egyedülálló 5 év garanciát kaphat a QUINT tápegységeinkre

 

Hogyan juthatok hozzá az 5 év garanciához?
 

1. lépésAz alább található "Megrendelem" gombra kattintva válassza ki a megfelelő QUINT tápegysége(ke)t
2. lépésUgyanitt válasszon hozzá Safe Energy Control (SEC) technológiával ellátott túlfeszültség-védelmet
3. lépésKüldje el nekünk a kiválasztott termékek (tápegység(ek) + túlfeszültség-védelem) cikkszámait a phoenixhu@phoenixcontact.com címünkre.

A "Megrendelem" gombra kattintva töltse le az írható formátumú PDF-et, ahol egy lépésben kiválaszthatja és meg is rendelheti a megfelelő termékeket.

Amennyiben további információkra van szüksége, úgy az "Ajánlatot kérek" gombra kattintva töltse le az írható formátumú ajánlatkérő PDF-et, majd a megfelelő termékek kiválasztása után küldje el ajánlatkérését.

QUINT ipari tápegységeink előnyei

SEC villámáram-levezetők előnyei

A Phoenix Contact által kifejlesztett Safe Energy Control (röviden SEC) technológia révén a túlfeszültség-védelmi eszközeink ötvözik a maximális teljesítményt a hosszú élettartammal, valamint biztonságosan védik az Ön villamos berendezéseit. A SEC technológia használatával Ön előtétbiztosító nélkül védheti meg készülékeit. A védelmi eszközeinkben speciális utánfolyó áram mentes szikraközöket alkalmazunk a rendszer teljes védelme érdekében.

Rendelje meg most QUINT ipari tápegységeinket 5 év garanciával!

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás