Komplett megoldás fotovillamos rendszerekhez

Egyszerűen biztonságos: fotovillamos célú dugaszolható csatlakozók

A SUNCLIX alkalmazásával egy kézből származó fotovillamos megoldásokat kap – a fotovillamos modultól a DC-kábelezésen és inverteren keresztül az elektromos hálózatba betápláló AC csatlakozásig.

A Phoenix Contact átfogó és komplett megoldást kínál a fotovillamos rendszerek kábelezéséhez: az egymáshoz hangolt és kiváló minőségú SUNCLIX komponensek egyszerűsítik az installációt és stabil energiakinyerést és betáplálást biztosítanak a befektetők, tervezők, telepítők és üzemeltetők számára.

Előnyei

  • Nagy befektetési és üzemeltetési biztonság az egyedülálló, helytelen dugaszolás ellen védett SUNCLIX csatlakozástechnikával.
  • Tartósan stabil energiakinyerés az időjárásálló szigetelőanyagoknak, valamint a minimális átmeneti ellenállású, kiváló minőségű érintkezőknek köszönhetően.
  • Egyszerű tervezési, beszerzési és raktározási folyamatok az egy kézből származó, átfogó AC és DC csatlakozási megoldásokkal
  • Gyors és megbízható helyszíni kábelezés a 2,5 mm² - 16 mm² keresztmetszetű vezetékekhez való egyedülálló SUNCLIX rugós csatlakozó használatával
  • Új piaci lehetőségek a moduláris inverterek és épületbe integrált fotovillamos rendszerek (BIPV) alkalmazás-orientált csatlakozórendszereivel

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás