ICS cooling

Passzív hűtőtestek és hőmérséklet-szimulációk ICS elektronikaházakhoz

Némely dolog hűtve még jobb.

Az ICS sorozatú elektronikaházakhoz használt passzív hűtőtestek lehetővé teszik a készülékek használatát hőmérséklet szempontjából igényes alkalmazások esetében is. A Phoenix Contact a kiterjedt hőmérséklet-szimulációk segítségével támogatja Önt a nyomtatott áramköri lapok optimális kialakításában is.

Előnyei

  • A passzív hűtőtestek lehetővé teszik a készülékek használatát a hőmérséklet szempontjából igényes alkalmazásokban
  • Kiterjedt hőmérséklet-szimulációk támogatják az alkatrészeknek a nyomtatott áramköri lapon való optimális elhelyezését
  • Egyedileg illesztett hűtőtestek gondoskodnak a megbízható hőelvezetésről
  • Leegyszerűsített fejlesztési folyamat: az összes szolgáltatás az Önök készülékeinek egyedi kialakítását célozza

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás