100% elégedettségi garancia

100% elégedettségi garancia

A PT direkt rugós csatlakozás egy rendkívül egyedi technológia, ami számos előnyt nyújt a felhasználók számára. Ebben annyira biztosak vagyunk, hogy visszavételi garanciát kínálunk ezen sorkapcsainkra.

100% elégedettség a PT sorkapcsokra

A PT csatlakozástechnika egy rendkívül egyedi technológia moduláris sínre pattintható sorkapcsok világában, ami számos előnyt és ezzel párhuzamosan hasznot is nyújt a felhasználók számára. Ebben annyira biztosak vagyunk, hogy visszavételi garanciát kínálunk azon partnereink részére, akik 2016. június 30-ig terjedő időszakban PT sorozatkapcsot vásárolnak. Ha nem elégedett a termékkel, hozza vissza és mi azonos mennyiségben és típusban kicseréljük csavaros sorozatkapcsokra.

5 érv a PT sorkapcsok mellett

  • Könnyű szerelhetőség
  • Villámgyors vezetékbekötés, akár szerszám nélkül is
  • Tévesztés kizárva - a vezetékek csak a nekik szánt helyre dugaszolhatók be
  • 100%-ban érintésbiztos, így a vezető részek nem érinthetők meg
  • Nincs szükség speciális szerszámra a vezetékek oldásához

Mit jelent a 100% elégedettségi garancia?

Ha Ön nem elégedett a megvásárolt PT sorkapcsokkal, 20 munkanapon belül visszahozhatja hozzánk és mi azonnal lehetőséget biztosítunk a termékek cseréjére. A garanciát a vásárlást igazoló számla bemutatásával, valamint a termékek csomagolásának visszaküldésével lehet érvényesíteni. A 20 munkanap a számla kiállítását követő naptól kezdődik (nem számít bele sem hétvége, sem ünnepnap). A 100% elgedettségi garancia kiterjed minden PT... típusú, kalapsínre szerelhető sorkapcsunkra. A termékek megvásárlása és beépítése kapcsán felmerülő költségeket nem áll módunkban megtéríteni (pl. szerelési, szállítási és egyéb költségek).

Amennyiben személyesen is kipróbálná a direkt rugós PT sorkapcsainkat, úgy jelentkezzen be az alábbi formanyomtatványunkon.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás