Az újra feltalált túlfeszültség-védelem

Az újra feltalált túlfeszültség-védelem

A Safe Energy Control technológiájú villám- és túlfeszültség-védelem nagyobb teljesítményű és hosszabb élettartamú, mint valaha.

A Safe Energy Control (röviden SEC) technológia a tartós és nagy teljesítményű villám- és túlfeszültség-védelem alapja. Fő eleme a forradalmi szikraköz, amely megakadályozza a hálózati utánfolyó áramok keletkezését. Ezzel védi a rendszert, beleértve a biztosítókat és a levezetőket is. Valamennyi bevált megoldásnál eltekinthetünk a külön előtétvédelem alkalmazásától.

Előnyei

  • Az elektromos installáció hosszabb élettartama a hálózati utánfolyó áramtól mentes szikraköznek köszönhetően
  • Helytakarékos és költséghatékony szerelés, mivel nincs szükség külön előtétvédelemre
  • Az egységesen dugaszolható védőkészülékek a szervizelés során egyszerűen cserélhetők
  • Védelmi dugasz megelőző ellenőrzése a Checkmaster 2 készülékkel

T1 típusú villámáram-levezető beépített előtétbiztosítóval

FLASHTRAB-SEC-HYBRID – villámáram-levezető beépített előtétbiztosítóval  

FLASHTRAB-SEC-HYBRID – villámáram-levezető beépített előtétbiztosítóval

A FLASHTRAB-SEC-HYBRID az első dugaszolható, beépített lökőáramálló előtétvédelemmel ellátott, hálózati utánfolyó áramtól mentes T1 típusú levezető. Az újonnan kifejlesztett Push-Pull mechanizmusnak köszönhetően a védelmi dugasz egyszerűen kihúzható. A beépített reteszelés levezetés közben biztosan rögzíti a levezetőt az alapelemben.

A beépített előtétbiztosítónak köszönhetően az installáció egyszerű és rugalmas. Így Ön a beépítés helyét rugalmasan megválaszthatja, a vezetékezéssel pedig helyet takaríthat meg. A FLASHTRAB-SEC-HYBRID 230/400 V-os vagy 400/690 V-os áramellátó rendszerekben használható.

T1 típusú villámáram-levezető 400/690 V-ra

FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 – villámáram-levezető nagyobb névleges feszültségekre  

FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 – villámáram-levezető nagyobb névleges feszültségekre

A FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 speciálisan nagyobb névleges feszültségekre alkalmas. A védelmi készülékek kompakt és dugaszolható kialakítása helytakarékos és rugalmas szerelést tesz lehetővé.

A FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 a kis mérete ellenére egyedülálló műszaki teljesítménnyel rendelkezik. A T1 típusú levezetők 400/690 V-os TN, valamint 400 V-os IT tápellátó rendszerekben használhatók. Biztonságosan kezelik a maximum 35 kA-es villámáramokat.

A nagy, 440 V tartós feszültségnek, valamint az erős ütés- és rezgésállóságnak köszönhetően a FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 kiválóan használható ipari és szélerőművi
alkalmazásokban.

T1 típusú villámáram-levezető 230/400 V-ra

FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 – villámáram-levezető nagy névleges feszültségekre  

FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 – villámáram-levezető nagy névleges feszültségekre

A FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 ideálisan használható a fő betáplálás mérőóra előtti tartományában és ipari alkalmazásokban.

A FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 nagy teljesítményű, hálózati utánfolyó áramtól mentes szikraközei átfogóan védik berendezéseit és jelentősen növelik az elektromos installáció élettartamát. A nagy feszültségingadozások és a rendkívüli, max. 25 kA-es villámáram-terhelések nem jelentenek problémát a FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 számára. A FLASHTRAB-SEC-PLUS-264 biztonságosan kezeli a maximum 50 kA-es villámáramokat is.

Az SEC-család minden más T1 típusú levezetőjéhez hasonlóan a FLASHTRAB-SEC-PLUS is T2 típus szerint is bevizsgált és tanúsított.

T1+T2 típusú villámáram-/túlfeszültség-levezető kombinációja

FLASHTRAB-SEC-T1+T2 – T1 és T2 típusú védőkészülék kombinációja  

FLASHTRAB-SEC-T1+T2 – T1 és T2 típusú védőkészülék kombinációja

A FLASHTRAB-SEC-T1+T2 a villámáram- és túlfeszültség-levezető valódi kombinációja. Ez a levezetőtípus az ideális védelem olyan környezetben, ahol gyakori kapcsolással kell számolni.

A nagy teljesítményű szikraközök biztonsággal kezelik a villámáramokat. Ez garantálja a kis maradékfeszültséget, egyúttal a T2 típusú, tirisztor-alapú levezetők megbízhatóan korlátozzák a dinamikus túlfeszültségeket. A szikraközök és a varisztorok optimálisan működnek együtt.

A már tíz éve a világon egyedülálló, kombinált védőkészülékkel jelentősen csökkenthető a telepítési és karbantartási ráfordítás. Most a hálózati utánfolyóáram-mentes szikraközzel és az újratervezett T2 típusú levezetővel is kapható.

T2 típusú túlfeszültség-védelem

VALVETRAB-SEC – T2 típusú túlfeszültség-védelem  

VALVETRAB-SEC – T2 típusú túlfeszültség-védelem

A T2 típusú kompakt túlfeszültség-védelmi készülék csatornánként mindössze 12 mm-es szélességgel maximális teljesítményt és nagy rövidzárállóságot biztosít.

A VALVETRAB-SEC valamennyi kiselosztóba könnyedén beszerelhető és 315 A-es főbiztosítói névleges áramértékig előtétvédelem nélkül használható.

A nagyfokú levezető-képességnek és a kis beépítési szélességnek köszönhetően a VALVETRAB-SEC minden tápellátás számára megbízható túlfeszültség-védelmet biztosít.

Lineáris üzemi karakterisztikájú DC áramforrásokhoz is rendelkezésre állnak T2 típusú túlfeszültség-védelmi készülékek.

T3 típusú készülékvédelem AC/DC alkalmazásokhoz

PLUGTRAB-SEC – T3 típusú készülékvédelem  

PLUGTRAB-SEC – T3 típusú készülékvédelem

A PLUGTRAB-SEC a nagy teljesítményű túlfeszültség-védelem végberendezések számára 230 V névleges feszültségig.

Az újonnan kifejlesztett belső leválasztóegység, valamint a beépített előtétvédelem elektromos és termikus túlterhelés esetén a telepített előtétbiztosítótól függetlenül nagyobb biztonságot nyújt.

Tehát a PLUGTRAB-SEC a megbízható túlfeszültség-védelem az AC- és DC-végberendezések számára.

Fogadunk, hogy öt évig nem lát vöröset

PLT-SEC védelmi dugasz zöld állapotjelzővel  

Minden a zöld tartományon belül – SEC dugasz zöld állapotjelzéssel

Védőkészülékeink elhasználódásra nem hajlamosak, így Önnek legalább öt évig nem lesz gondja az elhasználódó alkatrészek cseréjével.

A SEC technológiának köszönhetően a kiváló minőségű alkatrészek rendkívül hosszú élettartamúak. Ha ez alatt az idő alatt az állapotjelzés mégis csere szükségességét jelzi, akkor a vásárlástól számított öt évig ingyenesen biztosítjuk a cserealkatrészt. Ehhez csupán a cserélendő dugaszt kell visszaküldenie.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás