Tökéletes csapat a berendezések maximális rendelkezésre állásáért

Tökéletes csapat a berendezések maximális rendelkezésre állásáért

A TRIO POWER tápegységek és a többcsatornás CBM készülékvédő kapcsolók optimálisan együttműködnek, ha az Ön berendezésének rendelkezésre állásáról van szó.

A többcsatornás, elektronikus CBM készülékvédő kapcsolók és a direkt rugós csatlakozású TRIO POWER tápegységek kombinációjával Ön fokozza a gépek és berendezések rendelkezésre állását.

A termékek optimálisan illeszkednek a gépgyártás követelményeihez, így rendkívül keskeny, 24 V-os tápellátási megoldást nyújtanak a berendezések maximális rendelkezésre állása érdekében.

Előnyei

  • Nagyobb hely a kapcsolószekrényben – mindkét termék kompakt kialakításának köszönhetően
  • A berendezés maximális rendelkezésre állása a tápellátás és a készülékvédelem optimális kombinációja révén
  • Gyors és egyszerű telepítés a direkt rugós csatlakozás révén
  • Széleskörű alkalmazási terület a nagy, - 25 ... + 70 °C.ig terjedő hőmérséklet-tartománynak és -40 °C-on történő készülékindításnak köszönhetően

Robusztus tápellátás standard funkciókkal

TRIO POWER tápellátás 10 A és 20 A kimeneti árammal  

A TRIO POWER tápegységeknek összesen hét változata kapható

A TRIO POWER tápegységcsalád új generációja tökéletesen alkalmas a gépgyártáson belüli alkalmazásokhoz. Valamennyi funkciójuk és kis méretűk e terület szigorú követelményeihez igazodik. 

Az elektromosan és mechanikusan is extrém robusztus tápegységek nehéz környezeti feltételek között is megbízhatóan lefedik valamennyi fogyasztó tápellátását.

 

A TRIO POWER jellemzői

  • Nagyfokú gazdaságosság
    • Gyors telepítés direkt rugós csatlakozástechnikával
    • Keskeny kivitel
  • A berendezések maximális rendelkezésre állása
    • Robusztus felépítés nagy ütés- és  rezgésállósággal, valamint átütési ellenállással
    • A dinamikus indítás a nagy terhelések esetén 5 másodpercig a névleges áram 150%-át szolgáltatja
  • Maximális rugalmasság
    • Széles bemeneti feszültségtartomány valamennyi bevált AC és  DC hálózathoz
    • Átfogó engedélycsomag

Többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolók, CBM

CBM készülékvédő kapcsolók négy és nyolc csatornával  

CBM termékváltozatok négy illetve nyolc csatornával

Maximális funkció, minimális beépítési szélesség, nagy biztonság: a többcsatornás elektronikus készülékvédő kapcsolókkal megvédheti áramköreit a túlterheléstől és a rövidzárlati áramtól. 

A négy- és nyolccsatornás eszközök gyorsan, szerszám nélkül szerelhetők, beállításuk egyszerű.

 

A CBM jellemzői

  • Névleges segédáram a fogyasztói áramok egyszerű beállításához
  • Korai figyelmeztető-rendszer a kevesebb üzemi leállás érdekében
  • Az aktív áramhatárolással jobban kihasználható az előkapcsolt tápegység
  • Az áramerősségek elektronikus reteszelése megakadályozza a beállítások véletlen megváltoztatását
  • Magas MTBF (Mean Time Between Failure) értékek: több, mint 1 millió óra

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás