Digitális gyártmány támogatja a kapcsolószekrény-hűtés optimalizálását

Áttekintés

Thermal Design Integration  

Thermal Design Integration az energiahatékony kapcsolószekrényekért

  • Az Eplan, a Phoenix Contact és a Rittal összefogtak a kapcsolószekrény-tervezők támogatására a kapcsolószekrények energiahatékonyságával és zavarmentes üzemelésével kapcsolatos kihívásoknak való megfelelés és a vonatkozó DIN EN 61439 szabvány betartása érdekében.
  • A Thermal Design Integration segítségével optimalizálhatók a kapcsolóberendezések a hűtés és zavarmentes üzem szempontjából.

Alkalmazás

Termékek és adatok a digitális gyártmányhoz  

A Phoenix Contact termékeket és adatokat szállít a digitális gyártmányhoz

A kapcsolószekrény-komponensek veszteségi teljesítményének számításakor gyakran megfeledkeznek a kábelek és csatlakozási pontok veszteségeiről. A kapcsolószekrényekről készített hőképek az aktív komponensek mellett gyakran igen meleg kapocssorokat is mutatnak. A kapcsok szabvány szerint maximálisan megengedett veszteségi teljesítményei magyarázzák, hogy hogyan jönnek létre a magas hőmérsékletek.

Egy 16 mm2-es kapocs veszteségi teljesítménye a szabvány szerint max. 3,42 W lehet; a leggyakrabban használt 2,5 mm2-es kapcsokra ez az érték még mindig 1,08 W. Ez elvileg a kapcsolószekrény minden csatlakozási pontjára érvényes.

A kapcsolószekrény gondos kialakítása során a tervezőnek tehát a sok csatlakozási pont hőbevitelét is figyelembe kell vennie. A kapcsok és csatlakozási pontok nagy száma miatt ez a feladat csak szoftver alkalmazásával oldható meg hatékonyan és célszerűen.

Megoldás

Smart Engineering and Production 4.0  

Smart Engineering and Production 4.0

Mindezek figyelembe vételével a partnerek kifejlesztettek egy koncepciót, amely a tervezők Eplan szoftveren alapuló lehető legjobb támogatását teszi lehetővé. A kapcsolószekrény energiahatékony felépítésével kapcsolatban jelentős szempont a klimatizálás megfelelő méretezése a felállítási helyzet és a környezeti körülmények figyelembe vételével.

Ennek megfelelően az Eplan Pro Panel néhány funkcióval kibővült. Így klimatizálástechnikai szempontból javítható a kapcsolószekrény elrendezése. A kapcsolószekrény-komponensekre megengedett hőmérséklet túllépésének leggyakoribb oka nem a hűtőkészülék elégtelen hűtőteljesítménye, hanem a komponensek szekrényen belüli elrendezése. A készülékek körüli nem kielégítő áramlás oka sokszor a levegő áramlásának más komponensek általi blokkolása. Ugyanez vonatkozik a saját szellőzéssel rendelkező készülékek be- és kimeneti nyílásaira.

A komponensek kapcsolószekrényen belüli megfelelő csoportosításához ezért fontos a maximális veszteségi teljesítményre, minimális távolságokra vagy áramlási irányokra vonatkozó gyártói információk rendelkezésre állása és figyelembe vétele már a tervezés során.

A Phoenix Contact ezért egy ideje különböző elektronikus formátumokban bocsátja rendelkezésre készülékadatait. Számos előnye miatt az eCl@ss minősítésekkel rendelkező BMEcat formátum terjedt el tényleges szabványként és vált előnyben részesítetté. A kapcsolószekrények megfelelő kialakításához és klimatizálásához szükséges adatok így egyszerűen elektronikusan cserélhetők. A Phoenix Contact számos komponensének bővített készülékadatai elérhetők az Eplan Data Portal alkalmazásban. Miután a tervező befejezte a virtuális szerelési tervet és rögzítette az összes betervezendő készülék pozícióját, megvalósíthatja a klimatizálási megoldást.

Összegzés

A Smart Engineering and Production 4.0 (SEAP) kezdeményezés keretein belül a három vállalat a Green Carbody Technologies eredményeire támaszkodik. A Thermal Design Integration segítségével optimalizálhatók a kapcsolóberendezések a hűtés és zavarmentes üzem szempontjából.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás