Önálló és adaptív gyártóberendezések optimalizálják a termelést

Áttekintés

Az Industrie 4.0 gazdaságosabbá teszi a termelést  

Az Industrie 4.0 gazdaságosabbá teszi a termelést

  • Manapság a gépeknek és rendszereknek digitálisnak, rugalmasnak és intelligensnek kell lenniük.
  • Az emberek, tárgyak és rendszerek összekapcsolásával dinamikus, önszerveződő értékteremtő hálózatok alakulnak ki, amelyek különböző szempontok szerint otimalizálhatók.

Alkalmazás

Az intelligens hálózat a holnap termelésében  

Az intelligens hálózat a holnap termelésében

A vállalatok sokszor kerülnek szembe azzal a problémával, hogy valamely gyártmány konfigurációja gyártás közben megváltozik. Új változatot kell a tervbe átültetni, emelkedik a gyártandó gyártmányok száma vagy eddig ismeretlen gyártóeszközök új lehetőségeket nyitnak meg. Az efféle helyzetekben egy adaptív rendszer azonnal a gyártási folyamat megfelelő illesztésével reagál.

Az önálló és adaptív alkalmazás gyakorlati példája az I/O modulok gyártására szolgáló berendezés. Kihívást jelent az I/O modulok egyre emelkedő számú, ráadásul részben igen kis sorozatnagyságban megrendelt változatának, illetve az egyes modulok prototípusainak hosszú távú gazdaságos gyártása.

Megoldás

I/O modulok gazdaságos gyártása 1-es sorozatnagyságban  

I/O modulok gazdaságos gyártása 1-es sorozatnagyságban

Az I/O modulokat jelenleg olyan berendezéseken gyártják, amelyek közel tetszőlegesen a mimndenkori igényekhez igazíthatók.

Ez különböző berendezésmodulok szabadon kombinálható használatával valósult meg. Ebből a célból egységes interfészekre, valamint az alapfolyamatok önálló vezérlésére van szükség. A koncepció különböző változatok egyidejű gyártását teszi lehetővé. A gyártórendszerre minden olyan munkahely, szerelőgép és vizsgálócella csatlakoztatható, amelyekre a gyártási folyamat mindenkori kiépítettségi fokozatában szükség van.

Egy tetszőlegesen bővíthető munkadarab-keringtető rendszer lehetővé teszi az összes elképzelhető gyártási erőforrás rugalmas hálózatba kapcsolását. A megfelelő keringtető infrastruktúrán kívül egységes elektromos és elektropneumatikus interfészekre van szükség, hogy az egyedi gyártási erőforrások helytől függetlenül felhasználhatóak legyenek. Ide tartoznak a kézi munkahelyek ugyanúgy, mint a teljesen automatikus feliratozó cellák. Ezen kívül az összes csatlakoztatott erőforrás önállóan vezérli a saját gyártmányfüggetlen alapfolyamatait, hogy azok decentrálisan integrálódjanak a gyártási koncepcióba.

Összegzés

A kis sorozatnagyságok így már a tömeggyártás költségszintjén állíthatók elő. Az új termékek indítási forgatókönyvei jobban leképezhetők. Ezen kívül a gyártó rövid időn belül tud reagálni a forgalom növekedésére. Ilyen célból például megkétszerezik az azonos folyamatokat.

Az üzemi eszközökkel kapcsolatos beruházások így időben és az aktuális forgalomhoz illesztve valósíthatók meg. A továbbiakban pedig egyszerűen és gyorsan átvihetők a gyártósorokra a technológiai fejlesztések. Ehhez csak az egyes folyamatmodulok cseréjére van szükség.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás