Az egységes műszaki tervezés optimalizálja a termékfejlesztést és -gyártást

Áttekintés

Egységes műszaki tervezés hiánytalan adattovábbítással  

Egységes műszaki tervezés hiánytalan adattovábbítással

  • A termékek fejlesztése különböző feladatokra optimalizált tervezőeszközökkel történik. Ennélfogva az eszközök saját nyelvvel rendelkeznek, egymással nem kompatibilisek és csak kevés interfészen keresztül csatlakoznak egymáshoz.
  • A tervezési folyamat során jelentős igény keletkezik az adatok egyik formátumból másikba történő átalakítására is.

Alkalmazás

Csak egy irányban működő interfészek  

Csak egy irányban működő interfészek

Egy kapcsolószekrény műszaki tervezésekor nincs explicit módon előírva a szerszámok sorrendje. Így például elsőként a kapcsolási rajz készül el a mindenkori eszközzel, amely az interfészt jelenti az elektronikus komponensek termékkonfigurátoraihoz.

A kapcsolási rajzból származtatják a konfekcionált kapocssort, amelyre a szerelési terv elkészítéséhez van szükség. A szerelési rajz szolgál azután a vezetékezési koncepció alapjául. Az ilyen tervezési láncolatok interfészei már most rendelkezésre állnak, de általában csak egy irányban működnek. Már kis változtatások is jelentős utómunkát igényelnek. Ha nincsenek interfészek, akkor a projektadatokat gyakran kell konvertálni, sőt manuálisan átvinni. A különböző tervezőeszközökön áthaladva az adatok el is veszhetnek.

Megoldás

Egy adatformátum az összes műszaki tervező eszközhöz  

Egy adatformátum az összes műszaki tervező eszközhöz

Az AutomationML révén egy más adatformátumokat kombináló XML alapú csereformátum jött létre a műszaki tervezési adatok számára. A pontos cikkleírás alapján az intelligens műszaki rendszerek önállóan képesek azonosítani a gyártmány előállításához szükséges gyártóállomásokat.

Az AutomationML azt a szemléletet követi, hogy minden műszaki tervező eszköz ugyanazokkal az adatokkal dolgozik. Minden eszköz csak a számára fontos részt olvassa és írja. Az AutomationML úgynevezett szereposztály-könyvtárakat tartalmaz annak érdekében, hogy minden eszköz ugyanúgy értelmezze a fájlokban leírt szempontokat. Az adatcsere-formátumban minden objektumnak egy szereposztályra kell hivatkoznia, hogy ennek az objektumnak a jelentése minden műszaki tervező eszköz számára egyértelmű legyen.

Itt kerül képbe az eCl@ss. Ez egy, a termékek és szolgáltatások osztályozására és egyértelmű leírására szolgáló, iparágakon átnyúló nemzetközi teljesítmény- és termékadat-szabvány. Kereken 39 000 termékosztályával és 16 000 jellemzőjével a kezelt áruk és szolgáltatások nagy részét lefedi. Az adatok ECAD eszközökben való leképezéséhez szükséges struktúrák meghatározása rendszerfüggetlenül történik.

Az eCl@ss alkalmazása révén a gyártmány CAE-specifikus törzsadatain kívül egyebek mellett meghatározhatók a kábelek kapcsolószekrényen belüli automatikus elhelyezéséhez szükséges kábelezési információk is. A készülékgyártóknak tehát többé nem kell számos különböző csereformátumra berendezkedniük ahhoz, hogy adataikat a felhasználó mindenkori célformátumába le tudják képezni.

Összegzés

Az egységes műszaki tervezés a hatékony termékfejlesztés kulcsa. Ehhez olyan műszaki tervező eszközök összekapcsolása szükséges, amelyek interfészeken keresztül, közös adatformátumok és -források segítségével együtt tudnak működni. A szabványos formátumok, mint AutomationML és eCl@ss használatával és kombinálásával az egyéges műszaki tervezés – a digitális termékleírás – a gyártásba is átültethető.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás