Kis szélerőművek

Kis szélerőművek

Mindent egy kézből

Bízzon meg szakértőink tapasztalatában és a kisméretű szélerőművekben alkalmazható skálázható komplett megoldásainkban.

A kis szélerőművek (Kleinwindenergieanlage, KWEA) alkalmazása a megfelelő megoldás, ha szűkös helyeken kell megújuló energiát termelni. A Phoenix Contact olyan komplett megoldásokat kínál, amelyekkel hatékonyan automatizálhatja a teljes létesítményt. Ennek a során a gazdaságosság és az egyszerű kezelhetőség áll a középpontban.

Szélenergetikai szakértőink kompetens kapcsolattartókként állnak rendelkezésére a hardver, a szoftver, a műszaki tervezés vagy a funkcionális biztonság minden kérdésében. Ez képezi az Ön testre szabott megoldásának alapját.

Előnyei

  • Mindent egy kézből, komplett kapcsolószekrényekkel a kis szélerőművek automatizálásához
  • Műszaki tervezési idő takarítható meg a szélenergetikai funkcióblokkok révén
  • Szélerőművek mindig szem előtt: mobil készülékeken, webalapú távkarbantartással

Komplett hardvermegoldások

Komplett megoldások a szélenergetikai ágazat számára a Phoenix Contacttól  

Komplett megoldások a kis szélerőművek vezérlésére

Minden, amire Önnek szüksége van Az Ön kis szélerőművéhez illeszkedően nálunk minden megtalálható a szélerőmű kapcsolószekrényéhez: vezérlők, I/O rendszerek, túlfeszültség-védelem, csatlakozórendszerek, tápegységek, hálózati technika és sok egyéb.

Sokéves tapasztalatunkkal ezekből olyan komplett megoldás hozható létre, amely jelentősen csökkenti az Ön tervezési, telepítési és karbantartási ráfordításait.

Funkcióblokkok szélerőművekhez

Funkcióblokk-könyvtárak a szélenergetika számára  

Egyszerű programozás előre programozott funkcióblokkokkal

Takarítson meg időt a kis szélerőműve programozásánál. A WPCL (szélerőművi teljesítményvezérlő könyvtár) funkcióblokk-könyvtárban összefoglaltuk a legfontosabb funkciókat, amelyekre Önnek a szélerőmű automatizálásánál szüksége van.

Így egyszerűen és gyorsan integrálhatja a terepi készülékeket, és üzem közben is hibamentesen hozzáférhet az összetevőkhöz.

Mobil rendszer-hozzáférés

Táblagép a szélerőművek állapot-felügyeletéhez  

A létesítmény állapota mindig szem előtt van

A mobil készülékek segítségével mindig tájékozódhat a szélerőműve állapotáról.

A Phoenix Contact olyan webalapú távkarbantartási koncepciót kínál, amely megjeleníti az összes lényeges paramétert, szabályozza a felhasználók menedzselését, és hozzáférést nyújt a rendszer funkcióihoz.

A globális SIM-kártyával így akár régiókon túlnyúlóan is gondoskodhat a kis szélerőmű nagyobb rendelkezésre állásáról.

Komplett megoldások kis szélerőművekhez

A Phoenix Contact széles kínálatában megtalálható minden, amire Önnek a kis szélerőműve hatékony automatizálásához szüksége van. Ennek középpontjában mindig a moduláris felépítésű és robusztus vezérléstechnika, valamint az I/O rendszerek állnak. Így a létesítmény üzemeltetése és felújítása során is rugalmas maradhat.

Komplett megoldások kis szélerőművekhez

Megoldások a kis szélerőművek hatékony automatizálására

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás