Hajtáslánc

Hajtáslánc

A létesítmény „lelke”

Felügyelje és vezérelje a hajtásláncot a maximális rendelkezésre állás és a minimális kopás érdekében.

A hajtáslánc az áttételt tartalmazó létesítményeknél a szélerőmű „lelke”. A folyamatos felügyelet és az optimalizált vezérlés révén nemcsak a rendelkezésre állást lehet javítani, hanem az alkatrészek elhasználódását is csökkenteni lehet.

A rezgésfelügyeletre alkalmazott klasszikus condition monitoring mellett manapság már egy sor további paramétert is megbízhatóan felügyelni kell. Az állapotfelügyelet megoldásainak kiegészítéseként a Phoenix Contact termékek széles skáláját szállítja a generátor áramainak csatlakoztatásához és felügyeletéhez.

Előnyei

  • Az összes lényeges paraméterre kiterjedő biztonságos állapotfelügyelet EMC-álló mérési megoldásokkal
  • Megbízható, robusztus fém vagy műanyag kivitelű csatlakozástechnika
  • Kevesebb karbantartás az állapotra alapozott alkatrész-felügyelet révén

Monitoring

Megoldás a hajtáslánc monitoringjára  

Dugaszolható csatlakozórendszerek a biztonságos adatátvitelhez

A hajtáslánc monitoringja manapság többet jelent a puszta rezgésfelügyeletnél: az egyes szakaszok hőmérsékletei és fordulatszámai éppen olyan fontosak.

Különösen a generátornál nehéz az adatgyűjtés az elektromágneses zavarok miatt. Ezenkívül sok szakaszon ennek funkcionálisan biztonságosan kell történnie.

Itt a Phoenix Contact speciális dugaszolható csatlakozórendszerei gondoskodnak a biztonságos adatátvitelről.

Nagyáram-elosztás

Megoldás a nagy áramok elosztásához  

Nehéz ipari csatlakozók nagy igénybevételt jelentő környezetekhez

A teljesítmény átvitele a generátorból az inverterbe nagy követelményeket támaszt a felhasznált összetevőkkel szemben.

A HEAVYCON EVO és a hasonló kábelezési megoldások ellenállnak az erős rezgéseknek és hőmérséklet-ingadozásoknak, ideálisak a teljesítmény, az adatok és a jelek átvitelére a szélerőműben.

A moduláris felépítés lehetővé teszi az ügyfélspecifikus konfekcionálást, amellyel a létesítmény felépítésekor jelentős idő és költség takarítható meg.

Fékrendszer

Megoldás a fékrendszerek bekötéséhez  

Robusztus vezetékezési megoldások a fékrendszerek bekötéséhez

A fékek intelligens vezérléséhez felügyelni kell a pillanatnyi állapotot. Ezért a vezérlést és a kiértékelést a létesítmény vezérlőjének kell elvégeznie.

Az intelligens fékezéssel nemcsak a kopó alkatrészek élettartamát lehet növelni, hanem a karbantartások tervezhetősége is növelhető.

A terepi vezetékezés robusztus összetevőivel a Phoenix Contact ideális megoldást kínál a fékrendszerek bekötéséhez.

Hatékony condition monitoring a hosszabb élettartam érdekében

A hajtásláncot és a rászerelt generátort átfogó condition monitoring rendszerre van szükség a költséges kiesések megakadályozásához. Ez a rendszer a saját mechanikája és elektromágneses zavarai miatt olyan környezetet teremt, amelyet az alkalmazott technikának állnia kell. Erre kiválóan alkalmasak a Phoenix Contact robusztus felügyeleti rendszerei.

A hajtáslánc condition monitoringja

A Phoenix Contact felügyeleti megoldásai a hajtáslánc nagy igénybevételt jelentő környezeti feltételeit is teljesítik.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás