Gondola

Gondola

A szél optimális kihasználása

Megnövelheti a szélerőmű hozamát, ha az a lehető legjobban követi a szél irányát.

A gondola optimális szélbe állításához sok összetevőnek kell együttműködnie. A szélmérés adatainak folyamatos kiértékelésével összehasonlítja azokat a rendszer viselkedésével.

A biztonságos állapotfelügyelet képes garantálni hogy a szélerőmű iránya mindenkor optimális legyen, ezáltal a hozama is a lehető legjobban alakuljon. A létesítmény megbízható működésén túlmenően szükség esetén gondoskodni kell egy olyan biztonságos állapotról is, amelyben el lehet végezni a szervizmunkákat.

Előnyei

  • Megbízható szélbe állás nagy rendelkezésre állású vezérlőrendszerekkel
  • Optimális adatgyűjtés a szélbe álláshoz szélmérési megoldásokkal
  • Az ember és a gép védelme nagy teljesítőképességű biztonsági rendszerek segítségével

Szélbe állás

Megoldás a szélbe álláshoz  

Testre szabott megoldások a legyező mozgásokhoz

A motorok hatékony vezérlésével megvalósítható az optimális szélbe állás.

A legyező mozgások (yaw) összes feladatához a Phoenix Contact testre szabott megoldásokat kínál a nehéz ipari csatlakozókat alkalmazó robusztus kábelezéstől kezdve a vezérlőrendszerig.

Szélmérés

Szélmérési megoldás  

Szélmérő árbócok adják meg a szél erősségét és irányát

A szél erősségének és irányának információi elengedhetetlenül fontosak a szélerőművek működéséhez. A funkcionális biztonság és az összetevők maximális megbízhatósága ezért jelentős szerepet játszik.

Olyan komplett megoldásokat kínálunk, amelyek segítségével Ön bármikor tájékozódhat a fontosabb értékekről. Az adatfeldolgozás mind hardverre, mind szoftverre alapozva történhet, például az analóg értékek biztonságos feldolgozását elvégző SAFE AI programmal.

Védelem és biztonság

Szélerőmű hajtóműve  

A Safety termékekkel hatékonyan meg lehet valósítani a létesítmény biztonsági funkcióit

A szélerőművek biztonságos állapotfelügyelete a szerviztechnikusok életbiztosítása.

A biztonsági kapcsolókészülékekkel például egyszerűen megvalósíthatók a vészleállítási alkalmazások. Ezeket egyedileg illeszteni lehet, és lehetővé teszik több biztonsági funkció kombinálását.

A Phoenix Contact biztonsági megoldásai nemcsak hálózatba kötött rendszerekhez, hanem önálló alkalmazásokhoz is használhatók.

Megoldások a bonyolult berendezés-felügyelethez

Az üzemeltetési körülményeket optimális szinten kell tartani ahhoz, hogy például a hajtómű és a generátor élettartama hosszú legyen.

Ehhez számos szenzor mért értékét össze kell gyűjteni, mivel a létesítmény vezérlője ezek alapján képes felügyelni az állapotokat. Ezenkívül a biztonsági berendezéseket, például a szélmérő készülékeket zökkenőmentesen integrálni kell a rendszerbe.

Megoldások a bonyolult berendezés-felügyelethez

Megoldások a létesítmény állapotfelügyeletéhez, amelyekkel meg lehet hosszabbítani az olyan összetevők élettartamát, mint a hajtómű és a generátor

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás