Inverter és hálózati betáplálás

Inverter és hálózati betáplálás

A szabványnak megfelelő betáplálás

A betáplálás-kezelés komplett megoldásaival rugalmasan reagálhat a hálózat eseményeire.

Vissza ide: Szélerőművek

Kategóriák

A megtermelt energiának a táphálózatba való betáplálására manapság sokkal több előírás vonatkozik, mint néhány évvel ezelőtt. A hálózati stabilitás fenntartása érdekében szinte minden ország szigorította a hálózatba való betáplálásra vonatkozó előírásokat. Ezért minden szélerőműnek, ill. minden szélparknak saját betáplálás-kezelésre van szüksége.

A Phoenix Contact komplett megoldásokat kínál a betáplálás-kezeléshez és a hálózat figyeléséhez, így az előírásokat a szabványoknak megfelelő berendezésekkel elégítheti ki.

Előnyei

  • A teljesítményelektronika biztonságos csatlakoztatása minden keresztmetszetre alkalmas megoldásokkal
  • Könnyen szervizelhető berendezésvédelem a távoli lekérdezési funkciónak köszönhetően
  • A szabályozásnak megfelelő betáplálás betáplálás-kezelési megoldásokkal

Csatlakozástechnika

Csatlakozástechnika a Phoenix Contact-tól  

Az Ön létesítménye méretéhez illeszkedő csatlakozástechnika

Az elektromágneses zavarok miatt az inverter körül az adat- és jelkommunikációnak fokozott követelményeknek kell megfelelnie.

Ezenkívül a NYÁK csatlakozástechnikát megfelelően kell kialakítani, ahol akár 125 A nagyságú áramokat is át kell vinni.

Nálunk a létesítmény méretétől és a betartandó helyi irányelvektől függetlenül megtalálja ehhez a megfelelő technikát.

Védelem és elosztás

Összetevők a villámcsapások elleni védelemhez  

Megbízható védelem a villámcsapások által okozott károsodások ellen

A szélerőművek exponált helyzetük miatt fokozottan ki vannak téve a villámcsapásoknak.

A Phoenix Contact a POWERTRAB típussal rendkívül robusztus, nagy teljesítményű, T1 típusú villámáram-levezetőt kínál, amely megvédi az Ön létesítményét a túlfeszültségek okozta károk ellen.

A nagy áramoknak az elektronikában történő egyszerű és gyors elosztására a CLIPLINE complete sorozat kínálatában minden követelményhez megtalálja a megfelelő megoldást.

Hálózati betáplálás

Transzformátorház egy szélerőmű lábánál  

Komplett megoldások a hálózati betápláláshoz

Új létesítmény építése vagy felújítása: a Phoenix Contactnak a szélparkok hálózati betáplálását megoldó komplett megoldásaival a helyi irányelveket a szabványoknak megfelelően és mindenekelőtt hatékonyan lehet megvalósítani.

A PACT RCP áramváltók például főszerepet játszhatnak az időtakarékos felújításban, a hálózati betáplálás összes adatának rögzítésénél.

Mindenkor a szabványnak megfelelő energiabetáplálás

A szélerőműveknek manapság az is a feladatuk, hogy a hálózati ingadozások ellen dolgozzanak, és ezáltal fokozzák a hálózat stabilitását. Meg kell felelniük a hálózati csatlakozás feltételeinek, amelyeket Németországban a VDE-AR-N 4105 szabvány határoz meg. Integrálniuk kell a hálózat- és a berendezésvédelmet, amely méri a hálózat állapotértékeit, és szükség esetén előre meghatározott módon végrehajtja a vészlekapcsolásokat.

E követelményeknek megfelelően a szélerőművet mindig biztonságosan kell üzemeltetni, és egyidejűleg folyamatosan felügyelni kell a hálózatot. A Phoenix Contact betáplálás-kezelési megoldásaival folyamatosan felügyelni lehet a tápellátó hálózatot, aminek eredményeképpen a létesítmény vezérlője reagálni tud a hálózat eseményeire.

Megoldás a szabványnak megfelelő hálózati betáplálásra

A Phoenix Contact betáplálás-kezelési megoldásaival rugalmasan reagálni lehet a hálózat eseményeire.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás