Agy és lapátszög

Agy és lapátszög

Nagy rendelkezésre állású technika

Használja Ön is megbízható megoldásainkat a lapátok szögének gyors beállításához és a kiesésbiztos kommunikációhoz.

Az optimális energiakinyeréshez a lapátszögállító rendszernek mindenkor megbízhatóan kell működnie ahhoz, hogy a lapátok állásszögét pontosan szabályozni lehessen. Ugyanakkor a lapátszögállító rendszer egyben a legfontosabb biztonsági berendezés is, amelynek feladata szükség esetén a lapátok szélbe állítása a károk elkerülése érdekében.

Ezért a csúszógyűrűn keresztül megvalósuló megbízható kommunikáció elemi fontossággal bír. A Phoenix Contact megoldásaival kiesésbiztos kommunikációt építhet fel az agy felé. Ezenkívül modernizálási megoldásokkal is támogatjuk Önt, ha utólag Ethernet-kapcsolatot kíván kialakítani.

Előnyei

  • Gyors és megbízható lapátszög-beállítás robusztus technikával az agyban
  • Kiesésbiztos kommunikáció az agy felé redundáns csúszógyűrűs megoldásokkal
  • A rotorlapátok felügyelete a villámcsapások és a lapátterhelések monitorozásával

Aktív lapátállítás

Komponensek a lapátállításhoz  

Robusztus komponensek a lapátállításhoz

A lapátállításban résztvevő összes alkatrész szükségszerűen erős rezgéseknek és hőmérséklet-ingadozásoknak van kitéve. A HEAVYCON EVO nehéz ipari csatlakozókkal megbízható összeköttetések hozhatók létre.

Ezek a követelmények a biztonsági termékekre is vonatkoznak, mivel sok funkciót biztonságosan kell kialakítani. A túlfeszültség-védelem megvédi a lapátállító rendszert a túlfeszültségek okozta károsodások ellen.

Adatátvitel

Adatátvitel az agy felé  

Termékek az optikai kábelen és réz csúszógyűrűn keresztül megvalósuló megbízható kommunikációhoz

Az agyba irányuló adatátvitelre ideális esetben két különböző út áll rendelkezésre. Mivel a klasszikus csúszógyűrűs átvitel gyakran hajlamos a meghibásodásra, a Phoenix Contact kombinált megoldást kínál:

SHDSL modemek és WDM átvivők gondoskodnak egyrészt az egyfázisú optikai kábelen keresztül megvalósuló gyors kommunikációról a szabályozás üzemeltetéséhez, másrészt egy redundáns útvonalról a réz csúszógyűrűn keresztül. Robusztus dugaszolható csatlakozók szolgálják a csúszógyűrű körül a megbízható kommunikációt.

A lapátok állapotfelügyelete

Termékek a lapátok állapotfelügyeletéhez  

Az LM-S egy komplett megoldás a szélenergetikai berendezések villámmérésére

A rotorlapátok hossza manapság meghaladja a 60 métert, súlyuk eléri a 10 tonnát. A megnövekedett méretek megváltoztatják a felügyelettel szemben támasztott követelményeket is.

Az RM-S rotorfelügyeleti rendszerrel a lapátokra ható terheléseket lehet felügyelni. Így idejekorán felismerhetők a károsodások, vagy optimalizálható a lapátállítás viselkedése.

Ezenkívül az LM-S villámfelügyeleti rendszerrel (Lightning Monitoring System) mérhetők a villámcsapások, és hatékonyabban tervezhetők a karbantartási műveletek.

Megbízható és költséghatékony adatátvitel

Gondoskodjon a gondola és az agy közötti nagy teljesítményű adatcseréről. A WDM átvivők zavarmentes adatátvitelt tesznek lehetővé egyetlen üvegszállal. A réz csúszógyűrűn keresztül kommunikáló kiegészítő SHDSL modemekkel kettős redundancia hozható létre. A kommunikációképesség megmarad még akkor is, ha a négy csúszógyűrűs csatorna közül max. kettő kiesik. A két rendszer kombinálásával nagy üzembiztonság érhető el csekély ráfordítással.

Technika a lapátszög-vezérléshez

Redundáns kommunikációs megoldás az agy felé irányuló biztonságos adatátvitelért

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Rotorlapát-felügyeleti rendszer

Komplett rendszer a rotorlapátok teljes körű felügyeletéhez


LM-S villámáram-mérőrendszer

Az LM-S a Guangxi szélerőműparkban 1,5 megawatt teljesítményt felügyel.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás