A víz kinyerése

A víz kinyerése

Az ellátás biztosítása

Felügyelje és szabályozza ivóvíz-előállító rendszerét – a Phoenix Contact által kifejlesztett megoldásokkal.

Vissza ide: Ivóvízellátás

Kategóriák

Az ivóvizet különböző forrásokból, pl. a felszín alatti és a felszíni vizekből nyerik ki. A felszín alatti ill. a felszíni vizek minőségétől függően különböző vízkezelési eljárások adódnak az ivóvíz-ellátáshoz.

A Phoenix Contact megoldásokat kínál a különböző alkalmazási esetekhez. Ezek közé tartozik a decentralizált kútmezők, kiviteli tornyok és víztározók szabványosított távvezérlési kommunikáció révén megvalósított felügyelete és szabályozása.

Előnyei

  • Protokoll-átalakítás az IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP rendszerekről az IEC 60870-5-104 vagy IEC 60870-5-101 rendszerre
  • A decentralizált állomások egyszerűen integrálhatók a létesítményhálózatba az előre programozott funkcióblokkok segítségével
  • Hatékony gazdálkodás a tartályokkal a frekvenciaváltó szabályozott vezérlésének köszönhetően

Intelligens gazdálkodás a mennyiségekkel a Waterworx segítségével

Ivóvízkút kapcsolószekrénnyel  

Kútszivattyúk vezérlése a Waterworx segítségével

A felszín alatti víz kinyerésénél a kútszivattyúk optimális terhelése érdekében hatékonyan kell gazdálkodni a tartályokkal.

A Waterworx könyvtár összetevőivel a frekvenciaváltót célzottan lehet vezérelni, amivel szabályozni lehet a szállítási teljesítményt.

A berendezések nagyfokú rendelkezésre állása

Vízkivételi torony  

Megoldások a berendezés nagyfokú rendelkezésre állása érdekében

Az ivóvíz felszíni vizekből való előállítási folyamatainak vezérléséhez szükség van a mért értékek, (pl. zavarosság, pH-érték, vezetőképesség és hőmérséklet) adatainak megbízható feldolgozására.

A jövőbiztos optikai kábelezés, az átfogó túlfeszültség-védelmi koncepciók és a redundáns Ethernet hálózatok lehetővé teszik a berendezések nagyfokú rendelkezésre állását.

Protokoll-átalakítás a távvezérlés-technikához

Képernyőkép a Resygate Webtool szoftverről  

Egyszerű átalakítás az általánosan használt szabványos távvezérlő protokollokra

A Phoenix Contact távvezérlés-technikájával megbízhatóan felügyelni lehet a decentralizált állomásokat, pl. a parti szűrőket.

A Resygate protokoll-átalakító számos, általánosan használt kommunikációs protokollt fordít át szabványos távvezérlő protokollokra, így jelentős költséget takarít meg az irányítórendszer interfészeivel kapcsolatban.

Gazdaságos protokoll-átalakítás

Vigye át a különböző távvezérlő állomások csomagolt folyamatadatait a vezérlőközpontba szabványosított távvezérlési kommunikáción keresztül, pl. az IEC 60870-5-104 szabvány szerint.

A Resygate protokollátalakító csomagolja az adatokat, és biztonságosan átviszi azokat a vezérlőközpontba. Így minden külső állomás mindig szem előtt van.

Topológia: gazdaságos protokoll-átalakítás

Protokoll-átalakítás az IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP rendszerekről az IEC 60870-5-104 vagy IEC 60870-5-101 rendszerre

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás