Az árvízvédelem modernizálása: nagyobb rendelkezésre állás csökkenő költségekkel

Áttekintés

Vízszivattyúzás magasabb vízállás esetén  

Vízszivattyúk Nimwegen merítőművében

  • A fokozódó városiasodás és a helyi időjárási események új kihívásokat állítanak a határokon átnyúló vízszabályozás elé a városok és községek elárasztás elleni védelmével kapcsolatban.
  • A Phoenix Contact átfogó automatizálási megoldásokat kínál az árvízvédelem számára, amelyek csökkentik a műszaki tervezés ráfordításait, egyidejűleg pedig növelik a rendszer rendelkezésre állását.
  • Az automatizálási megoldás lehetővé teszi az egyes folyamatparaméterek hatékony áttekintését, valamint a jelek gyors és biztonságosabb feldolgozását.

Ügyfélprofil

Nimwegen merítőműve  

Nimwegen merítőműve

A hollandiai Rivierenland vízügyi hatósága 38 településen összesen 950000 embert szolgál ki.

Nimwegen merítőműve úgy gondoskodik a folyók vízszintjének szabályozásáról, hogy folyamatosan védje Ooijpolders és a Düffelt lakosait, valamint az alsó-rajnai ártéri területeket az árvíz ellen.

Alkalmazás

RFC 470 PN 3TX nagy teljesítőképességű vezérlő  

RFC 470 PN 3TX nagy teljesítőképességű vezérlő

A növekvő lakosság és az ebből eredő fokozódó városiasodás folyamatosan növekvő városi infrastruktúrát eredményez. A természeti erőforrások, például a víz kezelése során ezért csupán a helyi követelmények és események figyelembe vétele már nem elegendő. Ezért például határokon átívelő vízszabályozásra van szükség ahhoz, hogy a városokat és községeket meg lehessen védeni az árvizek és áradások hatásától.

A Nemzetközi Vízügyi Szövetség egyik projektjének keretében összesen 165 védművet és 135 csatorna-merítőművet állítanak át a legkorszerűbb technológiára. Ez érinti Nimwegen műemléki védelem alatt álló merítőművét is, amelyet Rivierenland Tiel városában székelő vízügyi hatósága üzemeltet. Ott egy közös holland-német projektben az eddig használt relétechnikát a Phoenix Contact korszerű automatizálási megoldásával cserélték ki.

Megoldás

Érintőpanel a kapcsolószekrényben  

Érintőfunkciós panel PC

A központi helyen telepített RFC 470 PN 3TX vezérlő most akár három nagy teljesítményű szivattyút szabályozhat. Ezek frekvenciaváltóit a Profinet használatával olvassa ki, így az aggregátok folyamatosan felügyelhetők. Az üzemben elosztott IL PN BK DI8 DO4 2TX Profinet-buszcsatolók különböző szenzorok és aktorok csatlakoztatását teszik lehetővé digitális vagy analóg jelekkel. Meghibásodás esetén a munkatársakat egyszerű diagnosztikai lehetőségek segítik a hibakeresésben, ami növeli a merítőmű rendelkezésre állását.

A munkatársaknak lehetővé kell tenni azt is, hogy üzem közben beavatkozhassanak a folyamatba. Ezért a kapcsolószekrény ajtajába egy érintőpanelt építettünk be. Ez képes az összes mérési és üzemi adat jól olvasható megjelenítésére, valamint szükség esetén manuálisan is módosítani lehet. A SCADA rendszer magas költségei miatt a felelősök a webalapú WebVisit megjelenítő szoftver mellett döntöttek. Ez Etherneten keresztül kommunikál a központi vezérlővel, és a pillanatnyi információkat weboldalak használatával jeleníti meg a panelen. Így a munkatársak egy biztonságos VPN alagút használatával hívhatják le minden merítőmű és védmű pillanatnyi értékeit, és zavar esetén gyorsan reagálhatnak. A weboldalak megtervezéséhez, valamint a vezérlők programozásához és a dokumentáláshoz egy szabványt fejlesztettünk ki. Az egységesítés következtében csökkennek a műszaki tervezés költségei.

A távoli rendszerek folyamatos felügyelete érdekében a legfontosabb mérési és üzemi adatokat most már az IEC 60870-5-104 távvezérlő protokoll továbbítja a vezérlőközpontba, kiesésbiztosan és megbízhatóan. A merítőműben telepített központi vezérlő feldolgozza a vezérlőközpontból érkező parancsokat, és a pillanatnyi üzemi adatokat a VPN-összeköttetésen küldi vissza. Az adatforgalom megszakadása esetén minden információ időbélyegzőt kap, ami az RFC 470 PN 3TX tárolójában tárolódik. A kommunikáció helyreállása után a vezérlő a helyes sorrendben továbbítja az adatokat a vezérlőközpontba.

Összegzés

Az eddig felépített relétechnika korszerűsítése mellett a vízügyi hatóság célja az, hogy 2030-ig semleges energiamérleget hozzon létre. Ennek eléréséhez a védmű energiaellátásához szükséges energiát helyi napelemek és kis szélerőművek állítják elő. Ahhoz, hogy ez a mindenkori rendszer üzemeltetéséhez elegendő legyen, elkerülhetetlen a kis áramfelvételű elektromos összetevők használata.

Ezért a meglévő nem hatékony készülékeket a Phoenix Contact takarékos automatizálási termékeire cserélték. Ez a csere lehetővé teszi az összes védmű erőforráskímélő üzemeltetését, ezért hozzájárul a környezet védelméhez.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás