Predictive Maintenance – szivattyúk és motorok teljes körű felügyelete

Áttekintés

Szivattyúk és motorok  

Szivattyúk és motorok teljes körű felügyelete

  • A digitalizáció új elgondolásokat tesz lehetővé a karbantartás és az energiamendzsment optimalizálására
  • A Phoenix Contact a PumpMonitor rendszerrel megoldást kínál a szivattyúk és a motorok előrelátó karbantartására
  • A PumpMonitor lehetővé teszi az Ön berendezései működési idejének meghosszabbítását és energiaköltségeinek csökkentését

Alkalmazás

Vízszivattyú  

A Predictive Maintenance hatékony üzemeltetést tesz lehetővé

A karbantartás beállításának különféle okai léteznek mind az iparban, mind pedig a kommunális vízgazdálkodásban.

A decentralizáltan elhelyezett berendezésrészek, pl. a szivattyúk és a motorok nagy idő- és költségráfordítást okoznak a karbantartás során. A csak szórványosan leolvasott adatok elégtelen képet adnak a berendezés aktuális állapotáról. A szivattyúk és motorok hibás beállításainak megállapítása így nem közvetlenül a megjelenésük után történik. Ennek következménye gyakran a megnövekedett energiaköltség és a berendezés korai kopása.

A digitalizáció a vízgazdálkodás és a szennyvízkezelés területén is új lehetőségeket nyit a karbantartás és az energiamenedzsment optimalizálása tekintetében. Az utóbbi években a Predictive Maintenance, az előrelátó karbantartás elve honosodott meg.

A Predictive Maintenance a berendezések és gépcsoportok modern érzékelőkkel megvalósított folyamatos felügyeletét írja le. A rendszer korán felismeri a kopás jeleit, így elkerülhetők a további károk és gépleállások. A berendezések üzemeltetői hasznot húzhatnak a gépek megnövekedett rendelkezésre állásából és a lecsökkent karbantartási költségekből.

Megoldás

Webes megjelenítés  

Az aktuális berendezésállapot webes megjelenítése

A Phoenix Contact telepítésre kész kapcsolószekrény-megoldást kínál az Ön berendezése Predictive Maintenance elvű megvalósításához.

A szivattyúk és motorok aktuális karbantartási igényét a fontos mérési paraméterek folyamatos megfigyelése határozza meg. A mechanikus és elektromos mérési paraméterek mellett a hidrodinamikai jellemzőket, pl. a csapágyak és gépek rezgéseit is egy beépített érzékelőmodul felügyeli. Ezáltal teljeskörűen megállapítható a berendezésrészek állapota. A fenyegető turbulenciák és kavitációs jelenségek a korai szakaszban azonosíthatók és elkerülhetők a szivattyúk és motorok kapacitáskihasználásának optimalizálásával. A szivattyúk és motorok energiahatékony üzemeltetése ezen túlmenően az energiafogyasztást és -költségeket is csökkenti.

A fölérendelt irányító rendszerrel való kapcsolat és a beépített webalapú megjelenítés révén Ön a helyszíntől függetlenül bármikor online felügyelheti szivattyúi és motorjai állapotát. Így megtakaríthatók a berendezések bejárásának magas idő- és személyi költségei. Zavar esetén Ön a PumpMonitor rendszernek köszönhetően azonnal reagálhat és intézkedhet berendezésének lehetséges kopása vagy leállása ellen.

PumpMonitor kapcsolószekrény  

A Predictive Maintenance egyszerű megvalósítása az Ön létesítményében

Előnyei

  • A karbantartási igény minimalizálása a mechanikus, elektromos és hidrodinamikai mért értékek bevonásával megvalósított megelőző karbantartásnak köszönhetően
  • Az energiafelhasználás csökkentése a berendezés hatásfokának meghatározása és az ún. best-fit (legalkalmasabb) pont szemlélet révén
  • A berendezés rendelkezésre állásának javítása a rezgés- és csapágykép figyelembe vételével

Műszaki adatok

Predictive Maintenance megoldásunkról további részletek találhatók az E-shopban.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás