Folyamatmegjelenítés és állapotalapú karbantartás a warendorfi szennyvízkezelő üzemben

Áttekintés

Biológiai tisztítás a warendorfi szennyvíztisztító derítőmedencéjében  

A warendorfi szennyvíztisztító derítőmedencéje

  • A warendorfi szennyvízkezelő üzem egy központi fő tisztítóművet és több, decentralizált külső építményt tartalmaz.
  • A nagy rugalmasság és hatékonyság érdekében a terepi készülékek és a vezérlőrendszer közötti adatcsere szabványosított módon, az FDT technológia használatával történik.
  • A Phoenix Contact korszerű megjelenítő rendszere lehetővé teszi az üzem gyors menedzselését, valamint az átfogó dokumentálást.
  • Az intuitív kezelőfelületen nagyobb ráfordítás nélkül, optimálisan a folyamatokhoz és a létesítményhez igazítható a megjelenítés.

Ügyfélprofil

A warendorfi szennyvíztisztító légifelvétele  

A warendorfi szennyvízkezelő üzem légifelvétele

Warendorf korszerűsített szennyvízkezelő üzeme számos berendezésből és építményből áll. A fő tisztítómű kereken 80 000 személyt szolgál ki, egy további kisebb tisztítómű pedig körülbelül 7000 lakost.

Tizenegy szivattyúállomás és kb. 25 különleges építmény van egymással hálózatba kötve. A csatorna- és csőhálózat összesített hossza több, mint 250 kilométer.

Alkalmazás

Warendorfi szennyvíztisztító, kezelési koncepció  

Terepi készülékek egyszerű bekötése az FDT keretalkalmazás felhasználói interfészén keresztül

Az egyre összetettebbé váló folyamatok intelligens és megbízható terepi készülékek használatát kívánják meg. Az üzemeltetőnek minden üzemi adatot és diagnosztikai jelzést egy központi helyen kell tudnia lehívni, feladata továbbá az intelligens terepi készülékek üzem közbeni paraméterezése és diagnosztizálása. A nagy rugalmasság és hatékonyság csak így érhető el az üzem minden részében.

Ennek fontos építőeleme az FDT technológia, amely a terepi készülékek és a vezérlőrendszer közötti kommunikációra szolgál. A megjelenítéshez egyszerűen és kényelmesen kezelhető megoldás szükséges. Ahhoz, hogy a nem tervezett eseményekre gyorsan reagálni lehessen, a komplex üzem kiszolgálóinak gyorsan kell navigálniuk a kijelzőn a legkülönbözőbb üzemrészek között. Ezenfelül a megjelenítő megoldásnak különböző kommunikációs interfészeket kell használnia ahhoz, hogy az évek alatt felépült és eltérő átviteli protokollokat használó üzemrészeket össze tudja fogni.

Megoldás

Warendorfi szennyvíztisztító, folyamatoptimalizálás  

Terepi készülékek bekötése szabványosított kommunikációs interfészen keresztül

Az FDT keretalkalmazás különböző készülékeket és kommunikációs illesztőket fog össze, és minden beépített terepi készülékről áttekintést ad az üzemeltető számára. A készülékillesztőkön (Device-DTM) keresztül az intelligens terepi készülékek üzemi adatai, riasztásai és fontos mérési adatai bármikor és bárhonnan lehívhatók. Ebben az egységesített kommunikációs interfész miatt az alárendelt buszrendszernek már semmi szerepe sincs.

Zavar esetén a hiba az FDT keretalkalmazás használatával gyorsan behatárolható. Az üzemeltető így célzottan reagálhat. Fontos továbbá az új hardverek integrálása a már meglévő rendszerbe. A felhasználónak csupán egy készülék DTM-et kell bekötnie a rendszerbe. A következő lépésben a terepi készüléket távolról vagy a helyszínen paraméterezheti, és a jövőbeli feladatokhoz illesztheti.

Warendorfi szennyvíztisztító, folyamatoptimalizálás  

Az összes diagnosztikai adat megjelenítése az állapotalapú karbantartáshoz

Gyors hibabehatárolás és -elhárítás

A helyi megjelenítő rendszer egy telepített számítógépből és két monitorból áll. Az adatokat egy vezérlő az OPC protokoll használatával a Phoenix Contact helyi Visu+ megjelenítő alkalmazásának továbbítja. A Visu+ használatával a rendszerkezelő felügyelheti a teljes tisztítási folyamatot, és szükség esetén gyorsan közbeléphet. Az egyes aggregátok mért értékei, kapcsolási ciklusai és üzemórái áttekintés vagy trendgrafikon formájában jelennek meg a felhasználó számára.

A folyamatjellemzők különbözősége miatt különös kihívást jelent a pontos összehasonlítás. Ezért a Visu+ különböző trendgrafikonokat állít elő, amelyekhez különböző illesztőket és szűrőket lehet használni. Így lehetővé válik a lényeges információk részletes megfigyelése.

A helyi megjelenítő rendszer a riasztásokat is kezeli. Ha a folyamatban hiba lép fel, a Visu+ a hibajelentést azonnal a megfelelő személyekhez irányítja. Így az üzemeltető haladéktalanul értesítést kap az üzem állapotáról, és azonnal cselekedhet.

Összegzés

Warendorfi szennyvíztisztító, kezelési koncepció  

Tim Jungmann, a warendorfi szennyvízkezelő üzem műszaki vezetője

A gazdaságossággal szembeni követelmények egyre nőnek. Ezért egyre fontosabb az információk kötegelése és célzott eljutattása az illetékes személyeknek. A Visu+ megvalósítja ezeket a keretfeltételeket.

„Az intuitív kezelőfelület lehetővé teszi a munkatársaim számára a megjelenítés egyszerű módosítását, így azt optimálisan a folyamatokhoz és a létesítményhez hangolhatják”, mondja Tim Jungmann, a warendorfi szennyvízkezelő üzem műszaki vezetője. Ezen túlmenően a zavarok idejekorán felismerhetők, és megelőző módon elháríthatók.

„Az FDT technológia alkalmazásával a munkatársaim a teljes üzemet az összes elosztott alállomással együtt a warendorfi vezérlőközpontból kényelmesen üzemeltethetik, és hozzájuthatnak a karbantartáshoz szükséges adatokhoz”, állapítja meg Jungmann. „Ezért a koncepció optimálisan támogatja azt a szándékunkat, hogy az üzemet energia- és költséghatékony módon a lehető leggazdaságosabban irányíthassuk”.

Termékek

MegnevezésTípusCikkszám
PROFINET buszcsatoló decentralizált perifériák bekötéséhezIL PN BK DI8 DO4 2TX2703994
PC Worx szoftverkönyvtárak a Phoenix Contact vezérléstechnikájának bővítéséhezWATERWORX2400180
Megjelenítő szoftver SCADA funkciókkalVISU+ 2 RT2400126
Factoryline vezeték nélküli Bluetooth Ethernet Port AdapterFL BT EPA 2692788
Inline vezérlő PROFINET interfésszelILC 350 PN2876928
Elektronikus motorfelügyelet külső áramváltók üzemeltetéséhezEMM 3-230AC/500AC-IFS2297507
ModemPSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
MegnevezésTípusCikkszám
PROFINET buszcsatoló decentralizált perifériák bekötéséhezIL PN BK DI8 DO4 2TX
PC Worx szoftverkönyvtárak a Phoenix Contact vezérléstechnikájának bővítéséhezWATERWORX
Megjelenítő szoftver SCADA funkciókkalVISU+ 2 RT
Factoryline vezeték nélküli Bluetooth Ethernet Port AdapterFL BT EPA
Inline vezérlő PROFINET interfésszelILC 350 PN
Elektronikus motorfelügyelet külső áramváltók üzemeltetéséhezEMM 3-230AC/500AC-IFS
ModemPSI-MODEM-SHDSL/ETH

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás