Szennyvíztisztító Braunsbedra városában: gyorsabb üzembe helyezés az egyszerű műszaki tervezés révén

Áttekintés

A ZWAG szennyvíz-szivattyúműve Braunsbedra városában  

A ZWAG szennyvíz-szivattyúműve Braunsbedra városában

  • A Geisel-völgyi Vízellátó és Szennyvíz-ártalmatlanító Céltársulás (ZWAG) központi szennyvíztisztító telepén mechanikus és biológiai módszerekkel tisztítják meg az összes keletkező szennyvizet.
  • A vízgazdálkodási üzemek manapság a szállítóiktól nemcsak egyes összetevők, hanem teljes megoldások rendelkezésre bocsátását is megkövetelik.
  • Az automatizálási feladatok megoldásának része volt a szivattyúművek mobil hálózati és SHDSL technikájú bekötése a szennyvíztisztító irányító rendszerébe, valamint a terepi készülékek integrálása.
  • A ZWAG hasznosította az átfogó technológia előnyeit.

Ügyfélprofil

A Geiseltalsee Braunsbedra mellett  

A Geiseltalsee Németország legnagyobb mesterséges tava

A ZWAG Braunsbedra körüli tárulási területén fekszik a Geiseltalsee, Németország legnagyobb mesterséges tava. 1995-ig a Geisel folyó völgyében barnaszenet bányásztak, ma ott egy városközeli üdülőhely található.

Annak érdekében, hogy a régió vízháztartását ne érje káros behatás, az összes keletkező szennyvizet oda kell vezetni a ZWAG központi szennyvíztisztító telepéhez.

Alkalmazás

Korszerűsítési intézkedések keretében a ZWAG felelősei új megoldást kerestek három szennyvíz-szivattyúműhöz. A Stöbnitzi Középső Szivattyúmű közvetlenül a szennyvíztisztítóhoz vezető csatornába szivattyúzza a szennyvizet. Ezzel szemben a Geiseltalsee mellett található két új szivattyúmű – a Strand Mücheln fő szivattyúmű és a Strand Mücheln szivattyúmű – váltakozva tölti a csatornát, ami energetikai szempontból ésszerűbb, mint a lépcsőzetes (kaszkád jellegű) bevezetés.

A megoldásnak teljeskörűnek kell lennie, tehát nemcsak különböző gyártók egyes összetevőinek összerakásából kell állnia. Ezenkívül védelemre van szükség a túlfeszültségek miatti károk ellen, és korszerű szünetmentes tápegységnek kell gondoskodnia a folyamatos üzemkészségről. Ez a háttere annak, hogy a felelősök meggyőzőnek találták a Krohne Messtechnik és a Phoenix Contact összehangolt koncepcióját. A kezdeményezés alapja a két vállalat által közösen fejlesztett Waterworx vízügyi funkcióblokk-könyvtár. Ennek alkotóelemei segítségével a méréstechnikát egyszerűen be lehet kötni az automatizálás- és irányítástechnikába.

Megoldás

Szennyvíz-szivattyúmű a Geiseltalsee mellett, Braunsbedra városánál  

A Krohne méréstechnikája és a Phoenix Contact automatizálási berendezései

Ezzel összefüggésben különböző automatizálástechnikai feladatokat sikerült megoldani. Ezek közé tartozik a szivattyúművek mobil hálózati és SHDSL technikájú bekötése a szennyvíztisztító irányító rendszerébe, valamint a terepi készülékek (például a Krohne Optiflux 2050 W típusú átfolyásmérője) és egyéb mérés- és hajtástechnikai összetevők integrálása.

A PSI-Modem SHDSL/ETH típusú ipari vezetékes modem segítségével a soros készülékeket szélessávú módon lehet a vállalat saját rézvezetékein keresztül hálózatba kötni. Az alkalmazott SHDSL technológia max. 30 Mbit/s adatátviteli sebességet tesz lehetővé. Az SHDSL modemmel pont-pont összeköttetéseket, szakasz-redundanciát, valamint vonalas és csillag topológiákat lehet kialakítani. Így a modemek automatikusan egyeztetik egymással az SHDSL sebességet, ezért a DIP kapcsolós konfigurálás szükségtelenné válik.

IP-cím kiadására és az ügyfél/kiszolgáló konfigurálására sincs szükség. Integrált eseménynapló és riasztó kimenetek könnyítik meg a helyszíni szervizelési műveleteket.

Szennyvíz-szivattyúmű érintőpanellel  

Helyszíni kezelés érintőpanellel

Mobil hálózat helyettesíti a hiányzó kábeles összeköttetéseket

Ha sem a vállalat saját rézvezetékei, sem a nyilvános telefonhálózat nem állnak rendelkezésre, akkor a PSI-Modem termékcsalád nagy teljesítőképességű 3G routerei használhatók az adatoknak az irányító rendszerbe való rádiós továbbításához. A szivattyúművek UMTS/HSPA kapcsolaton keresztül csatlakoznak az IP-hálózathoz. Ha ez a kapcsolat nem működik, akkor a 3G router automatikusan átkapcsol a GPRS/EDGE összekötettésre. A beépített tűzfal és a VPN támogatás megvédik a rendszert az illetéktelen hozzáféréstől.

Ezen túlmenően felügyelni lehet az adatkapcsolatot és a mobiltelefonos hálózat minőségét. Ha az utóbbi romlik, a 3G modem egy megfelelő üzenetet ad le, vagy újra felépíti a mobil hálózati kapcsolatot. Hat konfigurálható kapcsolóbemenet SMS vagy e-mail független küldését teszi lehetővé – akár több címzett számára is. A négy integrált kapcsolókimenetet jelszó által védett SMS-sel lehet működtetni a rendszer állapotának távoli ellenőrzéséhez és a funkciók kapcsolásához.

Termékek

MegnevezésTípusCikkszám
Nem menedzselhető Ethernet-bővítő pont-pont összeköttetésekhez, vonalas és gyűrűs struktúrákhozSI-Modem SHDSL/ETH2313643
PROFINET buszcsatoló decentralizált perifériák bekötéséhezIL PN BK DI8 DO4 2TX2703994
WATERWORX szoftverkönyvtár a PC WORX rendszerhezWATERWORX2400180
Biztonsági készülék fémházbanFL MGUARD RS4000 TX/TX VPN2200515
PC WORX UA SERVERPC WORX UA SERVER2402685
atvise® megjelenítő szoftverATVISE2400478
ACRON adatkezelő szoftverACRON2400115
AXIOCONTROL az Axioline F I/O-k közvetlen vezérléséhezAXC 30502700989
MegnevezésTípusCikkszám
Nem menedzselhető Ethernet-bővítő pont-pont összeköttetésekhez, vonalas és gyűrűs struktúrákhozSI-Modem SHDSL/ETH
PROFINET buszcsatoló decentralizált perifériák bekötéséhezIL PN BK DI8 DO4 2TX
WATERWORX szoftverkönyvtár a PC WORX rendszerhezWATERWORX
Biztonsági készülék fémházbanFL MGUARD RS4000 TX/TX VPN
PC WORX UA SERVERPC WORX UA SERVER
atvise® megjelenítő szoftverATVISE
ACRON adatkezelő szoftverACRON
AXIOCONTROL az Axioline F I/O-k közvetlen vezérléséhezAXC 3050

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás