Fertőtlenítés, lágyítás, az iszapos víz kezelése

Fertőtlenítés, lágyítás, az iszapos víz kezelése

A lehető legjobb vízminőségért

Elégítse ki a vízminőséggel szemben támasztott magas követelményeket a Phoenix Contact megoldásaival.

Az ivóvíz fertőtlenítésének célja a baktériumok és vírusok megbízható megsemmisítése. A klórozás jól bevált az ivóvíz-előállítás fertőtlenítési eljárásaként, és megakadályozza a kórokozók elszaporodását a csőhálózatban.

Gondoskodjon a létesítménye megbízható és szünetmentes üzemeléséről. A Phoenix Contact ehhez olyan termékeket és megoldásokat kínál, amelyek megfelelnek a vízminőséggel szemben támasztott törvényi előírásoknak és magas követelményeknek.

Előnyei

  • A rendszer mindig szem előtt van az integrált távdiagnosztikával kiegészített helyszíni megjelenítés révén
  • Megbízható jelérzékelés a karbontalanításhoz a szünetmentes üzemelésnek köszönhetően, áramkimaradás esetén is
  • Moduláris vezérlési megoldások a klórdioxidos kezelő berendezések megbízható üzemeléséhez

Integrált távdiagnosztika a fertőtlenítőben

A kezelő berendezés vezérlő összetevői  

A klórozó berendezés vezérlése és megjelenítése

A törvényi előírások megkövetelik az ivóvíz fertőtlenítését, pl. klórdioxid alkalmazásával. Mért értékek, például az átfolyás és a maradék klór szolgálnak a klórdioxidos kezelő berendezések pontos vezérlésére.

A moduláris vezérléstechnika és az integrált webes megjelenítés kombinációja lehetővé teszi a pontos vezérlést és a helyszíni kezelést.

Egyszerű galvanikus leválasztás

Összetevők az áramjelek üzem közbeni mérésére  

Áramjelek mérése üzem közben

A víz keménységének csökkentésére szolgáló karbontalanításnál különböző eljárásokat alkalmaznak. Az ezeknél alkalmazott összes mérő, vezérlő és szabályozó kapcsolószekrényben galvanikus leválasztásra van szükség.

A Phoenix Contact megoldásai gondoskodnak a szünetmentes üzemelésről annak köszönhetően, hogy az áramjeleket üzem közben, az áramhurkok megbontása nélkül meg lehet mérni.

Webes helyszíni megjelenítés

Képernyőfénykép az atvise® megjelenítő szoftverről  

Helyszíni megjelenítés az atvise® szoftverrel

Az iszapos víz kezelése során a keletkező visszavezetett öblítővizet szűrőfokozatokban ülepítik.

Az atvise® megjelenítő szoftvert futtató panel-PC-k átveszik a helyszíni megjelenítés feladatát, ezzel támogatják a karbantartó személyzetet a mindennapi karbantartásban.

Megoldások klórdioxidos kezelő berendezésekhez

A klórdioxid helyes adagolásához a kezelő berendezésekben szükség van a befecskendező hajtóvíz-ellátásának pontos felügyeletére és mennyiségszabályozására.

A Phoenix Contact moduláris vezérléstechnikája megfelel ezeknek a követelményeknek a kezelő berendezések intelligens PROFINET ill. PROFIBUS hálózaton keresztül történő csatlakoztatása révén. Az integrált helyszíni megjelenítés révén a klórozó berendezés mindig szem előtt van.

Topológia: megoldások klórdioxidos kezelő berendezésekhez

Szabályozza és felügyelje klórozó berendezését a Phoenix Contact vezérlés- és megjelenítő technikájával.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás