Intelligens kútautomatizálás a földfelszín alatti vizek kitermeléséhez

Áttekintés

Földfelszín alatti vizet kitermelő kút  

Földfelszín alatti vizet kitermelő kút

  • A földfelszín alatti vizek kitermelő rendszereinek létrehozása vagy modernizálása gyakran műszaki kihívást jelent az automatizálástechnika vonatkozásában.
  • A WellControl megoldással a Phoenix Contact az Ön igényeihez igazított megoldást kínál a felszín alatti vizeket kitermelő kutak intelligens automatizálásához.
  • A Phoenix Contact egymáshoz hangolt megoldási koncepciói lehetővé teszik a rendszerek optimális teljesítményű és költséghatékony üzemeltetését.

Alkalmazás

Munkatárs egy kútmezőn  

Kútmező megbízható automatizálása

A földfelszín alatti vizeket kitermelő kutak a vízmű decentralizált üzemei. Elengedhetetlenek a nap folyamán erősen változó lakossági ivóvízfogyasztás fedezéséhez. Ebből adódik, hogy a kutak üzemelését, így az ívóvízellátást folyamatosan biztosítani kell.

Ehhez elengedhetetlen a megelőző karbantartás és a távvezérlés-technika. Mindezeken felül ahhoz, hogy a földfelszín alatti vizek szintje ne csökkenjen és a kutak élettartama növekedjen, kívánatos az egyes kutak kiegyensúlyozott vízkitermelése is.

Az üzemeltetők érzékenyek az üzemi költségekre, ezért egyre inkább felismerik az energiahatékony szivattyú-üzemeltetés szükségességét, amit a műszaki megvalósításban is figyelembe kell venni. Ennek a sokféle követelménynek a teljesítéséhez elengedhetetlen a vezérlőközponthoz való biztos csatlakozással megvalósított korszerű automatizálás.

Megoldás

Automatizálástechnikai kapcsolószekrény vízkitermeléshez  

Automatizálástechnika a vízkitermeléshez

A Phoenix Contact előkonfigurált, konfigurálható megoldást kínál, amely a felszín alatti vízeket kitermelő kutak minden szükséges vezérlési és szabályozási feladatát átveszi.

Profitáljon a menüvezérelt paraméterezéssel, teljesen programozás nélkül végezhető üzembe helyezés kisebb ráfordítási igényéből. Az IEC 60870-5-104 távvezérlő protokollal a vezérlőközponthoz való csatlakozás is egyszerű és kényelmes.

A terepi készülékek integrálása a Phoenix Contact Waterworx folyamatkönyvtárának használatával történik. Az előre programozott funkcióblokkok hatékonnyá teszik rendszereinek műszaki tervezését.

Az automatizálási hardver lelke egy Axioline vezérlő, amely PROFINET és Modbus/TCP funkciókkal optimálisan kezelni tudja a jövőbeli bővítéseket. Ezenfelül egy átfogó koncepció gondoskodik a túlfeszültség-védelemről, az ellátási biztonsághoz szükséges tápellátásról és a tervezhető szervizműveletekről.

Az alkalmazott komponensek átfogó diagnosztikai lehetőségeket kínálnak, úgyhogy a rendszer állapota távolról is felügyelhető. A Mini Analog Pro termékcsalád MSR moduljai durva környezetben is alkalmazhatók. Ezek a továbbfeldolgozás céljára szűrik és frissítik a bejövő analóg jeleket, az I/O eszközök tápleválasztása pedig probléma nélkül megvalósítható.

A protokoll-átalakítás topológiája  

Különböző távvezérlő állomások folyamatadatai szabványosított módon továbbíthatók a vezérlőközpontba.

Előnyei

  • Hatékony kútüzemeltetés a legkorszerűbb automatizálástechnikával
  • Biztos vízellátás a túlfeszültség-védelem és a tápellátás intelligens koncepciójával
  • Intuitív webes megjelenítés a helyszíni diagnózishoz és a rendszer vezérléséhez
  • Minimalizált műszaki tervezési ráfordítás az intuitív paraméterezésnek köszönhetően

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás