AVU hálózat: a mobil feliratozó rendszer időt és fáradságot takarít meg a berendezések jelölésénél

Áttekintés

Jelölések készítése mobil jelölőgéppel a helyszínen  

Jelölések készítése a helyszínen

  • Az AVU Netz az Ennepe-Ruhr járásban több mint 1800 áram-, gáz- és vízellátó berendezést létesít és üzemeltet.
  • A vízellátás kiterjedt hálózatában található összes rendszeregység részletes jelöléséhez kerestek mobil jelölőrendszert.
  • A Thermomark Prime mobil feliratozó rendszer segítségével sok autóutat és sok gyaloglást lehet elkerülni a karbantartási munkálatok során.
  • A szolgáltató cég így sokat takaríthat meg.

Ügyfélprofil

Víz előkészítése a Witten vízműtársulásban található ultrafinom szűrőrendszerben  

A Witten vízműtársulásban a vizet egy ultrafinom szűrőrendszerben található új tisztítófokozaton keresztül készítik elő

Az áram és gáz elosztása mellett az AVU Netz a tiszta ivóvízről is gondoskodik ebben a régióban. Az Ennepe völgyzárógát mögött található ivóvíztározó 12,3 millió köbméter vizet tartalmaz.

Az AVU Netz a Rohland vízművel, valamint a Volmarstein közösségi vízművel, Witten vízműtársulással együttműködve üzemelteti a vízkitermelést a hálózati területük számára.

Alkalmazás

Stephan Maubach úr, AVU Netz Rendszertechnikai Hálózatszerviz  

Stephan Maubach úr, az AVU Netz Rendszertechnikai Hálózatszerviz munkatársa

„A rendszerdokumentáció nekünk, szolgáltatóknak, döntő jelentőségű", mondja Stephan Maubach, az AVU Netz Rendszertechnikai Hálózatszerviz munkatársa. „Az ivóvízellátás igen érzékeny terület – ezért rendszertechnikusainknak a szervizzel kapcsolatos esetekben bármikor gyorsan és hatékonyan hozzá kell tudni férniük az összes rendszeregységhez.“ A hosszú karbantartási és szervizidők szükségtelenül megakasztanák az elosztó hálózatot, amely ideális esetben folyamatosan működő rendszert képez. Ha javítások vagy rendszerbővítések fordulnak elő, akkor a kapcsolószekrényben található új komponensekkel a meglévő feliratozást is össze kell illeszteni.

„A jelölésnél és rendszer-dokumentálásnál problémákba ütköztünk a helyszínen. A kiegészítendő feliratozásokat kézzel jegyeztük fel egy papírlapra, és a gyártóhelyünknek továbbítottuk", egészíti ki Maubach úr. „Ezáltal költségek keletkeztek, amelyeket valahol máshol ismét meg kellett takarítanunk. Ezért kerestünk egy mobil jelölőgépes megoldást, amely a feliratozásainkat ott készíti el, ahol szükségünk van rá."

Megoldás

Komponensek jelölése a kapcsolószekrényben  

A kapcsolószekrényben található összes komponenst kényelmesen lehet jelölni a helyszínen

Manapság az ellátó szektor is nagy költségnyomás alatt áll, ahol a vállalatok arra vannak kényszerítve, hogy állandóan új megtakarítási lehetőségeket derítsenek fel, és a meglévő folyamatokat hatékonyabbá alakítsák. Egy olyan mobil feliratozó készülék, amely a nyomtatott jelöléshez ugyanazt a minőséget nyújtja, mint a helyhez kötött nyomtatók, amit a kapcsolószekrény-gyártásban a műhelyben használnak, itt érdekes távlatokat kínált a szerelők számára.

Emiatt döntött az AVU Netz az akkumulátoros működtetésű mobil THERMOMARK PRIME jelölőgép-rendszer mellett. Maubach úr mellékesen egy jó 15 százalékos időnyereséget jelöl meg, a helyhez kötött nyomtatók korábbi alkalmazásához képest. „Azzal, hogy az adatokat közvetlenül a helyszínen tudjuk felvinni a lapkákra, elmaradnak az időtrabló és hibákat magukba foglaló közbenső lépések. A műhelyben elvégzett utólagos nyomtatás ideje, valamint az utazási idők és gyalogutak most szintén elmaradnak."

Az ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a rendszerben és a berendezésben minden csatlakozási pontot egybehangzóan neveznek el, dokumentálnak és jelölnek. A THERMOMARK PRIME a rugalmas felhasználási lehetőségeivel, valamint tiszta és jól olvasható írásképével hatékonyságot és átláthatóságot biztosít a kapcsolószekrényben, amik az AVU Netz rendszertechnikusai számára igen fontosak. Maubach úr így folytatja: „Még a 40 éves öreg sorkapcsokat is problémamentesen tudjuk feliratozni a legújabb jelölési technikával.“

A mobil jelölőgépbe beépített CLIP PROJECT jelölőszoftver, amit sok Phoenix Contacttól származó jelölőrendszerben használnak, lehetővé teszi az alkalmazó számára, hogy a szükséges adatokat a telepített, tabletként működő érintőképernyőn adja meg, közvetlenül a helyszínen. Ezen kívül az elkészített jelölési projekteket Plug-and-Play technikával a készüléken található különféle interfészeken, pl. egy USB pendrive-on, vagy vezeték nélküli kapcsolatokon keresztül továbbítani lehet, majd pedig ki lehet nyomtatni és/vagy tárolni lehet.

Összegzés

A regionális elosztó hálózatban megkövetelt nagy üzembiztonságot nem lehet elérni a rendszerjelölés és -dokumentálás nagy pontossága és átláthatósága nélkül. „A Phoenix Contact THERMOMARK PRIME jelölőgépének választása már rövid idő elteltével kifizetődött", vonja le a végkövetkeztetést Maubach úr. „A helyszínen most már sokkal hatékonyabban dolgozunk. A mobil THERMOMARK PRIME jelölőgép beszerzésének döntő oka a nagy rugalmasság, az érintőképernyős intuitív kezelés, és – nem utolsó sorban - az EPLAN-tól származó CAE-rendszerünkkel való jó interfészkapcsolat volt.“ Maubach úr már további projekteken is gondolkodik: „Jelenleg tervezzük a THERMOMARK PRIME használatát a 10 kV-os helyi hálózatokban, az állomások közötti távadatátvitelben.“

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás