Szerviz és támogatás

Szerviz és támogatás

A minőség nem véletlen

A „Made by Phoenix Contact“ jelentése számunkra: minden termékünk, megbeszélésünk és komplett megoldásunk a legjobb minőségű.

Mindegy, hogy Ön berendezéseket üzemeltet, tervez, gyárt vagy tart karban − szolgáltatásaink megbízhatóan és személyre szabottan támogatják a követelményeknek való megfelelésben.

Műszaki tervezés és kapcsolószekrény-megoldások

Munkatárs egy kapcsolószekrény előtt  

Végigkísérjük projektjének meghatározó fázisain

Ágazati szakértőink az Ön projektjének bármelyik ciklusában tanácsadással szolgálnak, és szükség esetén átveszik rendszerének műszaki tervezését. A független, akkreditált Phoenix Testlab minden Phoenix Contact összetevőt alaposan megvizsgál.

Kapcsolószekrényeinket a megkövetelt szabványoknak és irányelveknek megfelelően alakítjuk ki és készítjük el. Így biztos lehet abban, hogy a kész termékmegoldások megfelelnek a legmagasabb igényeknek is.

A gépek és berendezések biztonságával kapcsolatos szolgáltatások

Tanácsadó megbeszélés  

Hasznosítsa Ön is szakértőink know-how-ját

A funkcionális biztonság részegységei mellett egyéni szolgáltatásokkal is támogatjuk Önt közlekedési infrastrukturális műszaki berendezéseinek biztonságos üzemeltetésében. Ágazati szakértőink terméksemleges módon segítenek Önnek a biztonsági életciklus EN 62061 vagy EN 13849 szerinti tervezésében és megvalósításában.

Elemzési és műszaki tervezési szolgáltatásokkal, valamint tanfolyamokkal támogatjuk Önt a közlekedéstechnikai berendezések tervezésénél és elrendezésénél, az Európai Unió 2006/42/EK Gépek irányelvének megvalósításában.

Tréningek és szakmai megbeszélések

Ügyfelek egy képzésen  

Szakmai ismeretek átadása az Ön ismeretszintjéhez igazítva

Intenzív ügyfélkapcsolataink és sokéves helyszíni tapasztalatunk alapján olyan kvalifikációs koncepciót fejlesztettünk ki, amivel munkatársai kvalifikációjával kapcsolatosan az Ön egyedi igényeihez igazodunk:

A projekt fázisától, célcsoportjától és az előzetes információktól függően kínáljuk az Önnek megfelelő ajánlatot.

Értékesítés utáni szolgáltatások

A szerviz-forródrót munkatársa  

A vásárlás után is hagyatkozhat szervizhálózatunkra.

Szervizcsapatainkat koncentrált tudás, sokéves gyakorlati tapasztalat és a legnagyobb rugalmasság jellemzi.

Szervizhálózatunk a világ legeldugottabb sarkaiban is támogatja Önt a telepítésben, üzembe helyezésben és üzemeltetésben, pl. díjmentes rendszer-forródróttal és 24 órás terméktámogatással. Szükség esetén a munkaidőn kívül is ellátjuk Önt pótalkatrészekkel.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás