Mozgatható hidak

Mozgatható hidak

A biztonság a mi hajtóerőnk

A Phoenix Contact megoldásaival megbízhatóan vezérelheti a híd mozgását a vezérlőközpontból.

Vissza ide: Közúti közlekedés

Kategóriák

A mozgatható hidakat túlnyomórészt arra használják, hogy a közúti vagy vasúti közlekedést átvezessék folyók vagy csatornák fölött. A közlekedés résztvevőire leselkedő lehetséges veszélyek miatt különleges követelmények adódnak a felügyelettel, a kezeléssel és a funkcionális biztonsággal szemben. A tartószerkezet mozgását szenzorok és aktorok segítségével a vezérlőközpontból kell vezérelni.

A Phoenix Contact megoldásaival megbízhatóan és biztonságosan vezérelheti a híd mozgását, beleértve a védelmi funkciókat.

Előnyei

  • A karbantartási és energiaköltségek jelentős csökkentése az irányító rendszer összes állomásának diagnosztikája és monitorozása révén
  • Az összes adat átvitele az irányító központba mobiltelefonos hálózaton keresztül, kiértékelés és archiválás céljából
  • A világítás automatikus vezérlése a naptári adatok alapján kommunikációs zavar esetén

Biztonságos hídmozgatás

Mozgatható híd  

A hidak mozgatása a Gépek irányelv szerint

A hidak túl gyors mozgásai a mechanikájuk károsodását okozhatják.

Állás- és fordulatszám-felügyelők felügyelik az emelés és a süllyesztés sebességét. Ezáltal el lehet kerülni hidak károsodását, és be lehet tartani a Gépek irányelv előírásait.

Robusztus automatizálás

Axioline automatizálási rendszer  

Automatizálási rendszer mostoha feltételekhez

A jövő automatizálástechnikája gyors, egyszerű és robusztus. Az Axiocontrol és Axioline termékcsaláddal a Phoenix Contact nagy teljesítőképességű és egymással tökéletesen összehangolt vezérlőkből és I/O modulokból álló automatizálási rendszert kínál.

A mostoha körülményekhez igazított rendszer kiállja a hidak mozgatása során keletkező erős rezgéseket és lökéseket.

Redundáns vezérlés

Redundáns RFC vezérlők  

Redundáns vezérlő a lehető legnagyobb fokú rendelkezésre állásért

A közlekedési infrastruktúra elemeinek, például a hidak emelésénél és süllyesztésénél a kiesésbiztos automatizálási rendszerek elengedhetetlenek.

A megoldás: az RFC 460R nagy teljesítőképességű vezérlőre alapozott redundáns felépítésű automatizálási koncepciók. Így Ön biztos lehet abban, hogy az automatika mindig működik. Ha kiesik az egyik vezérlő, a másik azonnal és fennakadás nélkül a helyére lép.

Biztonság a redundanciának köszönhetően

A redundáns vezérlőkből és hálózati technikából, valamint a terepi szint hozzáillő elemeiből összeállított jól strukturált, nagy teljesítőképességű automatizálás lehetővé teszi a mozgatható hidak lehető legnagyobb fokú rendelkezésre állását.

A Phoenix Contact ipari switch-eivel és vezérléstechnikájával egyszerűen és jövőálló módon megfelelhet a berendezései vezérlésével szemben támasztott magas követelményeknek. A feladathoz illő termékek mellett biztonsági szakembereink támogatást nyújtanak a rendszer koncepciójának optimális kialakításához.

Topológia: mozgatható hidak redundáns vezérlése  

Redundanciakoncepció a mozgatható hidak maximális rendelkezésre állásáért

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás