Intelligens LED-es világítási megoldások alagutakhoz és aluljárókhoz

Áttekintés

Liefenshoek alagút  

Az alagutakhoz való LED-es világítási megoldások számos előnyt kínálnak

  • A világítástechnikai berendezéseket üzemeltető, tervező és telepítő vállalatok azzal a kihívással szembesülnek, hogy az alagutakat az előírások szerint, egyenletesen világítsák ki, és a világítás erősségét a helyzettől függően szabályozzák.
  • A Phoenix Contact a Schréder nevű belga kooperációs partnerével együttműködve telepítésre kész világítási megoldásokat kínál, amelyek Ethernet hálózaton keresztül az irányító rendszerhez csatlakoztathatók.
  • A kapcsolószekrények és az alkalmazói szoftverek már programozva vannak, és könnyen lehet őket paraméterezni és hálózatba kötni.

Alkalmazás

Liefenshoek alagút  

A megoldás egyszerű telepítése a QPD-nek köszönhetően

Az alagutak nagy műszaki igényeket támasztó építmények. A már meglevő nagyszámú alagút mellett folyamatosan nő az új építkezések száma is. Ez azt eredményezi, hogy egy időben a legkülönbözőbb világítási megoldások vannak üzemben.

A régi világítástechnika mellett egyre gyakrabban alkalmazzák a sokkal előnyösebb LED-es technológiát is. Ehhez jönnek még azok az alagutak is, amelyeknek egyes részeit felújítják, ezért a régi és az új világítástechnikából álló kevert rendszerek jönnek létre.

Megoldás

A Phoenix Contact az alagutakhoz a legkorszerűbb LED-es technikát alkalmazó világítási megoldásokat fejlesztett ki. Ezeknél a LED-es lámpákat választható módon közvetlenül vagy úgynevezett Driver-Boxokon keresztül lehet vezérelni. A dobozokban kapnak helyet a lámpákat szabályozó LED-meghajtók. A lámpák és a Driver-Boxok pontos helyét a későbbi alagútvilágítás fotometriai elemzése alapján a Schréder szakcég határozza meg. Az előkészítő munkákkal párhuzamosan előre konfekcionálják, majd az építkezés helyére szállítják a táp- és buszkábeleket. Ezzel már a vezetékek előállítása előtt meg lehet szabadítani a telepítést végző vállalatot egy tipikus problémától. Mivel az összes kábel automatikus fázisforgatással van ellátva, a tápcsatlakozók három fázisa egyenletes terhelést kap. Ezáltal nincs szükség a vezetékek időigényes „végigcsengetésére” és az utána elvégzendő vezetékcserékre.

A Lumgate kapcsoló elektronika és a LED-meghajtók tulajdonképpeni vezérlését 50 különböző szcenárió szerint előre meghatározzák. Ezenkívül 15 különleges szcenáriót is tárolnak, amelyeket speciális helyzetekben – például vészhelyzet vagy veszélyes esemény bekövetkeztekor – nagyobb prioritással alkalmaznak. Az alagútban betartandó legnagyobb sebesség előírása is befolyással van a szükséges fényerőre, ezért a vezérlőben azt is figyelembe kell venni. Az alkalmazásprogram mellett az ATS-be bekerülnek a fotometriai elemzés eredményei is. A vezérlő által önállóan beolvasott mindenkori konfigurációs fájl és az egyéb keretparaméterek képezik a világítás vezérlésének alapját. Ezen a módon gondoskodni lehet arról, hogy mind az alagút üzemeltetőjének előírásait, mind a törvényi irányelveket be lehessen tartani. Ezenkívül csak annyi fényt állít elő a rendszer, amennyi éppen szükséges − ez pozitív hatással van az energiaköltségekre.

A világítási megoldás topológiája  

A világítási megoldás felépítése és elemei

A rendszer a telepítési idő minimalizálását kínálja a terepen és a lámpánál, az előre definiált kapcsolószekrény-megoldásoknak és a QPD installációs rendszernek köszönhetően. A rendszer életciklusának kiszámításakor mutatkoznak meg az alagútvilágítási megoldás további előnyei.

Előnyei

  • Plug and play az előre meghatározott paramétereknek és az önálló címzésnek köszönhetően
  • Sokoldalúan felhasználható megoldások annak köszönhetően, hogy 240 különböző fénypont elhalványítható, a rendszer kiterjedése max. 96 km és 1920 LED-meghajtót képes egyetlen vezérlő kezelni
  • Kibővített diagnosztikai státusz az üzemidők és az áramfelvétel monitorozása révén
  • Constant Light Output (állandó fénykimenet) tényleges üzemórákkal és karbantartási tényezőkkel

Termékek

MegnevezésTípus
Advanced Tunnel System (ATS, fejlett alagúti rendszer) – készre szerelt kapcsolószekrény és alkalmazásszoftver az alagút lámpáinak fokozat nélküli halványításáhozpl. TSL-SC-RTL-ATS/D0S12
Basic Tunnel System (BTS, alapszintű alagúti rendszer) – beépítésre kész kapcsolószekrény a lámpák kapcsolásáhozpl. TSL-SC-RTL-BTS
Tunnel Control System (TCS, alagútirányítási rendszer) – kapcsolószekrény-megoldás több ATS hálózatba kötéséhez és egy alagútirányító központhoz való csatlakoztatásához, meghatározott kommunikációs protokollok alkalmazásávalpl. TSL-SC-RTL-TCS/D0S22

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás