Az útvilágítás hatékony vezérlése a felhőhöz való csatlakozás révén

Áttekintés

LED-es útvilágítás  

A LED-es világítás manapság már standard megoldás, amely sokféle kiegészítő funkciót kínál

  • Az útvilágító rendszerek üzemeltetői számára a berendezések hatékony és energiatakatékos vezérlése nagy jelentőséggel bír.
  • A Phoenix Contact skálázható rendszereket kínál az egyszerű kapcsolási folyamatoktól a bonyolult világítási algoritmusokig.
  • A jövőbeli alkalmazásokhoz vagy a nyilvános rendszerekre vonatkozó előírások későbbi változásaihoz (pl. videofelügyelet) a Phoenix Contact már ma megfelelő technológiát kínál.

Alkalmazás

Termékek a fénypontok vezérléséhez  

Termékek a fénypontok vezérléséhez

A közutak, közterek, aluljárók és hasonló objektumok megvilágításához manapság a LED-es technológia a jó választás, amely fokozatosan leváltja a hagyományos világítási koncepciókat.

A LED-es technológiában rejlő nagy lehetőségeket ugyanakkor tipikusan nem használják ki. A fénypontok egyszerű cseréjének ugyan van értelme, de kiegészítő intézkedések nélkül ez önmagában még nem hatékony. Csak a világítótestek optimális vezérlése nyújt a nagyobb energiahatékonyságú üzemelés révén hatalmas megtakarítási lehetőségeket. A korszerű útvilágításnak ezenkívül magán a világításon túlmenően kiegészítő alkalmazási lehetőségeket is kell kínálnia.

Megoldás

LED-es lámpák  

LED-es lámpák

Az útvilágításhoz a Phoenix Contact olyan termékeket és rendszermegoldásokat kínál, amelyeket a világítási rendszerek gyártói integrálhatnak, vagy kiegészítő modulként az üzemeltető beépíthet.

A kínálat az évtizedeken keresztül üzemelő elektromechanikus termékektől a fénypontok felhőrendszerekhez való csatlakozásáig terjed. Így például olyan töltőrendszereket fejlesztünk az elektromos járművekhez, amelyeket közvetlenül be lehet szerelni a világítás oszlopaiba. A lámpák gyártói számára ezáltal szabványos interfészek is kínálkoznak az elszámolások felhőtechnológiák alapján történő menedzseléséhez.

Az alkalmazás hozzáigazítása az üzemeltető egyedi követelményeihez

A közösség vagy a világítási megoldás üzemeltetője döntheti el, hogy milyen további jellemzőkkel kívánja kiegészíteni a rendszert. A lehetőségek a megfelelő előre megadott adatok alapján történő egyszerű kapcsolástól a telekkönyvi adatok és webes alkalmazások integrálásáig terjed.

A Phoenix Contact már ma kiszolgálja a korszerű városi infrastruktúrák jövőbeli trendjeit, amelyek több alkalmazás fokozódó egyesítését vetítik előre a fénypontban. Nemcsak a lámpák hálózatba kötése, hanem a nyilvános WLAN hálózat rendelkezésre bocsátása is egyre gyakoribb követelmény. Ehhez jön még a videofelügyelet jelentős növekedése, valamint az elektromos meghajtású járművek növekvő részaránya. Pontosan ezekhez a feladatokhoz fejleszt a Phoenix Contact olyan termékeket, amelyeket kombinálni lehet a világítási megoldás összeállításakor, és amelyekkel a funkciók körét a követelmények szerint bővíteni lehet. Ezért az adatoknak a különböző felhőmegoldások rendelkezésére bocsátása fontos szerepet játszik.

Ezenkívül a klasszikus webes alkalmazások adatait is fel lehet használni az energiahatékony üzemeltetéshez. Ezek lehetnek például részletes időjárási adatok vagy új előírt paraméterek a közösség rendezvénynaptára alapján, amelyek egy útszakasz világításának vezérlését jelentős mértékben befolyásolhatják.

A töltésszabályozó topológiája  

Töltésszabályzó különböző alkalmazásokhoz

Előnyei

  • Biztos jövőjű rendszerek a moduláris felépítésnek és a felhőhöz való csatlakozásnak köszönhetően
  • Az alkalmazási igények szerint skálázható világítási megoldások kiegészítő funkciók integrálásával
  • Sokéves technológiai tapasztalat a számos megvalósított projekt alapján

Termékek

MegnevezésTípusCikkszám
GPRS üzenőrendszer a kimenetek távvezérléséhezTC MOBILE I/O X3002903807
AC töltésvezérlőpl. EM-CP-PP-ETH2902802
T2 típusú túlfeszültség-korlátozópl. BLT-T2-1S-320-UT2906101
Rádiós modul − hozzáférési pontFL WLAN 51002700718
MegnevezésTípusCikkszám
GPRS üzenőrendszer a kimenetek távvezérléséhezTC MOBILE I/O X300
AC töltésvezérlőpl. EM-CP-PP-ETH
T2 típusú túlfeszültség-korlátozópl. BLT-T2-1S-320-UT
Rádiós modul − hozzáférési pontFL WLAN 5100

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás