Gazdaságos távvezérlési megoldás a partok kivilágítására

Áttekintés

A csatornák kivilágítása éjszaka  

A csatornák kivilágítása éjszaka is biztonságossá teszi az áthaladást

  • Az Istimewa Elektro B.V. a partmenti, az infrastruktúra, a víz és a környezet területeire összpontosítja tevékenységét.
  • A Gent-Terneuzen csatorna hollandiai szakasza parti világítását mind központilag, mind decentralizáltan kell tudni kapcsolni.
  • A Radioline rendszer nemcsak a parancsokat továbbítja a világításvezérlőhöz, hanem a hidak és zsilipek különböző állapotjeleit is átviszi az irányítóközpontba.
  • A rádiós rendszer a kábelfektetéshez képest jelentős költségmegtakarítást tesz lehetővé. Ezenkívül az adatok kommunikációja mindig megbízható.

Ügyfélprofil

Rádióállomás a Gent-Terneuzen csatornánál  

A rádióállomás körsugárzó antennával van felszerelve

Szakértői tapasztalatai alapján az Istimewa Elektro B.V. kapta meg a megbízást 2016-ban a Gent-Terneuzen csatorna hollandiai szakasza világításának felújítására. A csatorna hossza a két szélső kikötő között 26 kilométer. Ezt a távolságot kétszer kell venni, mivel a csatorna mindkét oldalán lámpákat kell felszerelni.

Alkalmazás

A csatorna nyomvonalának áttekintése a rádióállomásokkal  

A csatorna mentén összesen 17 vezérlődoboz található a világítás kapcsolására

A szakasz fényjelzése, vagyis a csatorna partjainak kivilágítása a víziutak műszaki infrastruktúrájának lényeges alkotóeleme. A Gent-Terneuzen csatorna mindkét partján felállított 300 lámpaoszlop garantálja a hajók biztonságos áthaladását éjszaka is.

Az új LED-es lámpák jobb csoportosításához az Istimewa Elektro kiegészítő kapcsolódobozokat is felszerelt, amelyek helyileg vannak az elektromos hálózathoz csatlakoztatva. Mindazonáltal eredetileg nem voltak vezérlő vezetékek ahhoz, hogy a világítást mind központilag, mind decentralizáltan kapcsolni lehessen.

„Az ilyen vezetékek lefektetésével járó jelentős költségek miatt azzal a kihívással szembesültünk, hogy egy kedvezőbb költségű alternatív megoldást kellett találnunk”, mondja Wilco van Genderen, az Istimewa Elektro projektmenedzsere. „Végül a Radioline rádiós rendszer mellett döntöttünk”, teszi hozzá Max Verveer, az Istimewa Elektro mérnöke. „Így jelentősen kedvezőbb árú ajánlatot tudtunk tenni, mint versenytársaink.”

Megoldás

Radioline rádiós modul I/O bővítőmodullal  

A vezérlő parancsok közvetítésére minden vezérlődoboz egy Radioline rádiós modult és egy I/O bővítőmodult tartalmaz.

A Phoenix Contact műszaki támogató részlegének munkatársai által elvégzett első szakasztervezés után a helyszínen határozták meg a rádiós modulok és az antennák optimális helyét. Ennek során kiderült, hogy a világítás vezérlődobozai részben egymástól túl messze vannak elhelyezve, és akadályok (például fák vagy épületek) árnyékolják le őket. Az ilyen esetekben a moduláris Radioline rendszer lehetővé teszi különböző rádiófrekvenciák alkalmazását. A vezeték nélküli kommunikáció specialistái egy 868 MHz-es készülékekkel megvalósítandó tesztet javasoltak az Istimewa Elektro felelőseinek. Az általában alkalmazott 2,4 GHz-es frekvenciasávhoz képest a 868 MHz-es sávot az akadályokon való jobb áthatolás jellemzi. Ez az alacsonyabb frekvenciatartomány, és az ebben megengedett nagyobb adóteljesítmény eredménye.

A csatorna mentén összesen 17 vezérlődoboz van felszerelve a világítás kapcsolására. A két doboz közötti legnagyobb távolság több, mint két kilométer. A vezérlő parancsok közvetítésére vezérlődobozonként egy Radioline rádiós modul és egy I/O bővítőmodul van telepítve. Minden doboz két világítási ágat (észak/dél) aktivál. Ez egyrészt automatikusan történik meg sötétedéskor, másrészt manuálisan is kiváltható egy hídőr által vagy a terneuzeni vezérlőközpontból. „A rádiós hálózatot nemcsak a világítás vezérlésére használjuk. Ezenkívül a hidak és zsilipek különböző állapotjeleinek az irányítóközpontba való átvitelére is szolgál”, magyarázza Herman de Grave, az Istimewa Elektro tervezője. A redundáns kommunikációs utak révén a rendelkezésre állás nagyon magasnak bizonyult, mivel még a nagy hajók sem okozzák a rádiós kapcsolat megszakadását, amelyek pedig blokkolhatják a rálátást az állomások között. „A rádiós modulba integrált oszlopdiagramos kijelző és az RSSI jelkimenet miatt az antennák irányba állítását egyszerűen meg lehetett oldani”, teszi hozzá Max Verveer.

Összegzés

A Radioline rendszer alkalmazásának köszönhető jelentős költségmegtakarítás alapján az Istimewa Elektro kapta meg a megbízásta Gent-Terneuzen csatorna világításának felújítására. „A rádiós hálózat 2017. áprilisa óta üzemel, és eddig teljes mértékben megfelelt az elvárásainknak. Az első év során egyetlen kiesés sem történt – sem a köd vagy a hó, sem az áthaladó nagy hajók miatt”, állapítja meg végül Wilco van Genderen.

Mivel a Radioline rendszer a szabadalmaztatott Trusted Wireless 2.0 rádiós technológián alapul, a protokoll nem nyilvános, ami jobb védelmet tesz lehetővé az illetéktelen hozzáférések ellen. Ezenkívül kiegészítő biztonsági mechanizmusok is implementálva vannak, például a 128 bites AES titkosítás vagy az integritás ellenőrzése.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

További információk

Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás