Optimalizált folyamatok a kapcsolószekrény-gyártásban

Optimalizált folyamatok a kapcsolószekrény-gyártásban

Hatékony kapcsolószekrény-gyártás

Tegye olyan hatékonnyá kapcsolószekrény-gyártását, amennyire lehet – a tervezéstől a gyártásig.

A kapcsolószekrény-gyártás a folyamatköltségek jelentős részét teszi ki. Így ez ideális kiindulópont a gép- és berendezésgyártás gazdaságosságának javítása érdekében.

Az egyedi peremfeltételekhez igazodva szakértőink Önnel együtt fejlesztik ki a koncepciót. Hasznosítsa házon belüli gépgyártási tapasztalatunkat egyedi és eredményes megoldásainak megvalósításához.

Feszültséget okozó tényezők a kapcsolószekrény-gyártásban

A kapcsolószekrény-gyártás feszültséget okozó tényezői  

A kapcsolószekrény-gyártás feszültséget okozó tényezői

A kapcsolószekrény-gyártás például kihívást jelent a magas bérű országok gyártóipara számára: feszültséget a növekvő követelmények és a feltételesen használható megoldási kezdeményezések között.

Az egyre rövidebb szállítási határidők és a növekvő versenynyomás hibátlan gyártási folyamatokat igényelnek. A megszokott módszerek és folyamatok kétségtelenül nem tudnak megfelelni a kapcsolószekrény-gyártás új követelményeinek. A megoldás az ipari gyártási alapelvek átvétele.

A ClipX koncepció

A ClipX koncepció  

A ClipX koncepció

A ClipX koncepcióval a Phoenix Contact olyan megoldási csomagot fejlesztett ki, amely a kapcsolószekrény-gyártás valamennyi fontos folyamatát figyelembe veszi, illetve szisztematikusan átvilágítja.

Ennek során a ClipX koncepció kipróbált magtechnológiákra, illetve a tervezés, az IT-integráció, a gyártás és a logisztika területének széleskörű ismereteire alapul.

Érdeklődik ajánlatunk iránt és szeretne kötelezettség nélküli tájékoztató beszélgetést
folytatni ClipX koncepciónkról? Akkor használja a jobb oldali oszlopban található kapcsolatfelvételi űrlapot.

Csatlakozósáv-gyártás

Kapocssor-szolgáltatás  

Kapocssor-szolgáltatás

A kapcsolószekrény- és berendezésgyártás követelményeire egyik oldalról a nagy sorozatok gyártása, másik oldalról a dinamikus egyedi gyártás gyakorol nyomást. Mindegyik esetben garantáltnak kell lennie a gazdaságosságnak és a határidőre történő gyártásnak.

A kapcsolóberendezés-gyártás partnereként a Phoenix Contact nemcsak a legjobb kapcsolószekrényekhez szükséges összes terméket szállítja, hanem sokoldalú szolgáltatásokkal is támogatást nyújt. Különösen kapocssor-szolgáltatásunk segít a feladatok csúcsidőszakainak rugalmas kezelésében, illetve abban, hogy a kapocssorok időben a sorozatgyártásba juttathatók legyenek. A komplettre szerelt, feliratozott és tartozékokkal ellátott kapocssorokat már csak be kell építeni és csatlakoztatni kell.

Érdeklődik ajánlatunk iránt és szeretne kötelezettség nélküli tájékoztató beszélgetést folytatni kapocssorainkról? Akkor használja a jobb oldali oszlopban található kapcsolatfelvételi űrlapot.

Dolgozósegítő rendszerek

Pick-by-Light munkahely  

Egy újfajta Pick-by-Light munkahely

Már a tiszta munkahelyi szerelésről, amikor a dolgozó kompletten építi fel a kapcsolószekrényt, a kalapsín ütemezett, munkamegosztáson alapuló beültetési folyamatára való áttérés is költségeket takaríthat meg. A manuális dolgozói munkahelyekkel működő „in-house” kalapsín-beültetéshez a Phoenix Contact és a bochumi Ruhr-Universität együtt fejlesztenek testre szabott megoldásokat.

Új koncepciókat fejlesztenek ki az anyag rendelkezésre bocsátásához, a munkahelyek egymás közötti kommunikációjához, az MES-rendszerek integrálásához, a minőségellenőrzéshez, az időzítés puffertárakkal történő szabályozásához, az ergonómiához és egyebekhez. A Pick-by-Light munkahelyek segítségével a dolgozót biztonságosan és hatékonyan vezetik végig a szerelési folyamaton. Különös figyelmet fordítanak a virtuális és kiterjesztett valóság-technológiák alkalmazására is. Jelenleg a Microsoft cég HoloLens termékével folynak kísérletek.

Érdeklődik ajánlatunk iránt és szeretne kötelezettség nélküli tájékoztató beszélgetést
folytatni kapocssorainkról? Akkor használja a jobb oldali oszlopban található kapcsolatfelvételi űrlapot.

Kapcsolószekrények egyszerű és gyors vezetékezése

Vezetékezés direkt rugós csatlakozástechnikával és Crimphandyvel  

Vezetékezzen a direkt rugós csatlakozástechnikával és a Crimphandy segítségével gyorsan és egyszerűen

A direkt rugós csatlakozástechnikával az elektromos berendezések a tereptől a vezérlőig teljes körűen, egyszerűen és szerszám nélkül vezetékezhetők. Ez szabaddá teszi az utat az új, racionális gép- és berendezésinstallálás számára. Így a vezetékek szerszám nélküli közvetlen dugaszolása és az optimálisan hozzáférhető homlokoldali csatlakozás révén a direkt rugós csatlakozástechnika jelenti az automatizált vezetékezés jövőjét.

Az érvéghüvellyel ellátott hajlékony vezetők használatával a mobil csupaszoló- és krimpelőautomaták révén további vezetékezési idő takarítható meg. Az úgynevezett Crimphandy segítségével a vezetők csupaszolása, érvéghüvellyel való ellátása és krimpelése egy munkalépésben történik. Mindez csupán három másodperc alatt.

A direkt rugós technológiával összefüggésben az egy csatlakozáshoz szükséges munkaidő jelentősen csökken: míg a daraboláshoz, csupaszításhoz, az érvéghüvely manuális fehelyezéséhez és préseléséhez, illetve a vezető direkt rugós kapocsba csatlakoztatásához kereken 17 másodperc szükséges, ugyanezt a munkát a Crimphandy mindössze 10 másodperc alatt elvégzi.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás