Szerviz és támogatás

Szerviz és támogatás

Mindig rendelkezésére állunk

Kompetens támogatás bárhol – a helyszínen, telefonon vagy itt a weben.

Bővebb információra van szüksége a hatékony kapcsolószekrény-építéshez? Akkor tekintse meg a COMPLETE line témához kapcsolódó érdekes és hasznos videoközleményeinket. Hetente jelenik meg újabb érdekfeszítő közlemény.

Mivel a személyes kapcsolatot egyetlen videó sem képes pótolni, a világon 50-nél több leányvállalattal és 30-nál több képviselettel vagyunk jelen az Ön közvetlen közelében. Így Ön a helyszínen mindig az egymáshoz szabott termékek, szolgáltatások és testre szabott szolgáltatások komplett csomagját érheti el.

Gyors kapocssorgyártás

Egyedi kapocssorgyártás  

Kapocssor-szolgáltatás

Kapocssor szolgáltatásunk segít, ­a feladatok csúcsidőszakainak rugalmas kezelésében, illetve abban, hogy a kapocssorok időben a sorozat­gyártásba juttathatók legyenek.

A komplettre szerelt, feliratozott és tartozékokkal ellátott kapocssorokat már csak be kell építeni és csatlakoztatni kell.

Ezzel a témával kapcsolatban a jobb oldali oszlopban található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével fordulhat hozzánk.

Egyedi készletmegoldások

Egyedi anyagkészletek  

Előre előkészített anyagkészletek

Anyag- és raktárgazdálkodási ráfordításainak ­csökkentéséhez egy cikkszám alatt rendelhet ­meg előre összekészített anyagkészleteket.

Ezzel a témával kapcsolatban a jobb oldali oszlopban található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével fordulhat hozzánk.

Ügyfélspecifikus megoldások

Ügyfélspecifikus termékfejlesztés  

Az ötlettől a pontosan illeszkedő megoldásig

Nincs a választékunkban a szükséges termék? Nem gond: az Ön elvárásainak megfelelően végezzük el a szükséges feladatot a kis illesztéstől a komplett új fejlesztésig.

Ezzel a témával kapcsolatban a jobb oldali oszlopban található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével fordulhat hozzánk.

Világviszonylatban érvényes engedélyek és ­tanúsítványok

Engedélyek és tanúsítványok  

Termékeink minőségét számos tanúsítvány igazolja

Számos tanúsítványunk igazolja: teljes mértékben megbízhat a termékeinkben, mert a minőség elengedhetetlen.

Ezt az igényt minden tekintetben szeretnénk teljesíteni. Rendszereinket, folyamatainkat és termékeinket ezért többszörösen ellenőrzik és tanúsítják.

Átfogó értékesítés utáni szolgáltatások

Vásárlás utáni szolgáltatás  

Önért vagyunk - a vásárlás után is

Nem csak a vásárlás előtt, hanem az értékesítés utáni átfogó szolgáltatásainkkal a vásárlás után is rendelkezésére állunk. Ide tartozik a javítási, a cserére és a pótlásra vonatkozó szolgáltatásunk.

Széles képzési kínálat

Képzés a Phoenix Contactnál  

Használja ki szaktudásunkat

Az általános alapok elsajátításától a specializált ismeretekig: mi a szükséges formában és mélységben adjuk tovább Önnek a kívánt tudást.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás