Referenciák

Referenciák a kapcsolószekrény-gyártásban

Kompetens kapcsolattartó

Az Ön partnere a kapcsolószekrény-építésben.

Az itt felsorolt referenciák neves vállalatok COMPLETE line-nal megvalósított megoldási lehetőségeinek széles választékát mutatják. A Phoenix Contact az Ön kompetens partnere szakértői know how-val a kapcsolószekrény-gyártás valamennyi követelményéhez.

Kapcsolószekrény-gyártás az italgyártás számára: 1-es sorozatnagyság esetén is gazdaságos

Kapcsolószekrény-gyártás a Krones AG vállalatnál

A Krones a ClipX koncepciónak köszönhetően optimalizálja a kapcsolószekrény-gyártást.

A Krones AG a töltő- és csomagológépek világszerte tevékeny gyártójaként nem csak megoldásait, hanem gyártási folyamatait is állandóan optimalizálja.

A Phoenix Contact koncepciója hozzájárul, hogy az állandóan növekvő számú kapcsolószekrények gyártása 1 db-os sorozatnagyságnál is gyorsan, hibamentesen és gazdaságosan történhessen.

A W. Althaus AG automatizálja a sorkapocs-feliratozást: kiváló hatékonyság és minőség

Automatikus feliratozás a W. Althaus AG vállalatnál  

Lézercella sorkapcsok automatikus feliratozásához

A W. Althaus AG az ipari automatizálás teljes szolgáltatást nyújtó specialistájaként kapcsolószekrény-gyártást is kínál. A saját Athex sorkapocs-beültető automaták mellett a Phoenix Contact feliratozási megoldása is hozzájárul a termelékenység növeléséhez.

A ClipX.TerminalMarking rendszer az átfogó automatizált feliratozás első megoldási kezdeményezése. Ebből a célból a sorkapcsok egy, a saját választékból előre kiválasztott termékprogramját már a szerelés előtt speciális jelölőanyaggal látjuk el. A komponensek feliratozása közvetlenül a kalapsínre való felhelyezés előtt történik.

Technológiaként a lézeres feliratozás használatos. A nyomtatott jelölés az anyag és a technika kombinációja révén kontrasztgazdag, illetve precíz. A sokoldalú alkalmazási területeket figyelembe véve ugyanolyan tartósnak bizonyul, mint más anyag-technológia-kapcsolatok. Ilyen módon átfogóan automatizált gyártási folyamat valósítható meg.

Biztonság a vasúti közlekedésben: a megbízható adatátvitelhez kifogástalan kapcsolatok szükségesek

Biztonság a vasúti közlekedésben  

A Voestalpine diagnosztikai rendszerei biztonságos és zavarmentes vasúti közlekedésről gondoskodnak

Más közlekedési eszközökhöz viszonyítva a vasút kínálja a legnagyobb biztonságot. Erről gondoskodik a Voestalpine Signaling Siershahn GmbH is – a vállalat a vasúti közlekedés üzembiztonsági és karbantartási specialistája.

A vállalat a Phoenix Contact direkt dugaszolási technikáját alkalmazza a vágányok bizton­sági rendszereinek gyors installálása és az adatoknak a kiértékelő rendszerekhez való megbízható átvitele érdekében.

A Voestalpine minden elektromos építményhez az üzemkész berendezésekig bezárólag következetesen érvéghüvelyekkel ellátott előkonfekcionált vezetőket használ. Az így előkészített vezetőkkel és a Phoenix Contact direkt rugós csatlakozásaival a kis bedugaszolási erőnek köszönhetően a névlegestől egészen lefelé a 0,34 mm²-es keresztmetszetig egyszerűen és szerszám nélkül elvégezhető a vezetékezés.

A direkt rugós csatlakozású sorkapcsok helyet és időt takarítanak meg a felvonógyártásban

Felvonók méretre  

Az Osma felvonógyártó vállalat méretre szabott felvonókat gyárt

Formatervezett objektum, látogatói kártya, vonzó látvány – egy felvonónak napjainkban lényegesen többet kell tudnia személyek és terhek biztonságos szállításánál.

Az esztétikai funkciók mellett semmiképpen sem szorulnak háttérbe a műszaki szempontok. Mivel az elektrotechnika számára egyre kevesebb hely marad, az OSMA felvonógyártó vállalat a Phoenix Contact direkt rugós csatlakozású sorkapcsait használja.

Rendszerkábelezés alkalmazása a világ egyik leghosszabb függőhídján

Az Osman-Gazin híd Isztambulban  

Az Osman-Gazi híd – a világ egyik leghosszabb függőhídja

Isztambultól kb. 50 kilométerre délkeletre az Izmit öbölben épült fel a világ egyik leghosszabb függőhídja, az Osman-Gazi híd.

A Phoenix Contact rendszerkábelezése és kétemeletes dugaszolható direkt rugós sorkapcsai gondoskodnak róla, hogy a vezérlő számtalan I/O modulját hibamentesen és gyorsan össze lehessen kötni a terepi kábelezéssel. A szoros időterv csak az installálási idő jelentős csökkentésével tartható.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás