Hatékony tervezési folyamatok

Hatékony tervezési folyamatok

Kapcsolószekrények hatékony tervezése

Időmegtakarítás a teljes tervezési folyamat során.

Takarítson meg időt a teljes tervezési folyamat során átfogó szoftvertámogatásunkkal.  Hasznosítsa az átfogó kínálatot a digitális cikkadatoktól kezdve a professzionális felhőalapú megoldásokig. A PROJECT complete intuitív tervező és jelölő szoftver, illetve a legkülönbözőbb konfigurátorok egészítik ki a kínálatot.

A tervezéstől a kész kapcsolószekrényig

Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével  

Hatékony tervezés a PROJECT complete segítségével

Intuitív tervezés, intelligens funkciók és egyénivé tehető felhasználói felületek: a PROJECT complete tervező és jelölő szoftver az innovatív megoldás a kapocssorok egyszerű tervezésére és a hozzájuk tartozó jelölések bonyodalmak nélküli előállítására.

Az adatok elektromos tervezéstől való átvételétől a kész termék leszállításáig a szoftver egyedi és kényelmes módon kíséri az Ön folyamatait

Általánosan digitálisan leírt cikkek

Digitálisan leírt cikkek  

Az optimális folyamatok alapjai a digitálisan leírt cikkek.

Általánosan digitálisan leírt cikkek, illetve szabványosított adat- és rendszerinterfészek képezik a kapcsolószekrény-építés optimalizált folyamatainak alapját.

Egységes digitális cikkleírások támogatják az installálást, a gyártást és a karbantartást. Így az összes üzemi állapot ismert minden időpontban, ezek megjelenítése egyszerűsíti a tervezést, az elemzést, valamint az üzemeltetést. Ezen felül az egyedi termékek piacképes áron való előállításához digitális cikkadatokra van szükség. Minden COMPLETE line cikk digitális leírással és szabványosított termékadatokkal rendelkezik, ilyenek pl. az ETIM, eCl@ss vagy UNSPSC adatok. Minden digitális termékadat megtalálható közvetlenül a terméken.

Mindig a megfelelő termékválaszték

Termékek egyedi konfigurálása  

Konfugurálja magának termékeinket a követelményeinek megfelelő módon

Konfigurátoraink segítenek megtalálni az egyedi követelményeinek megfelelő terméket, illetve az alkalmazáshoz megfelelő megoldást.

Az egyszerű szűrőmenük, 2D és 3D termékábrázolások és intuitív kezelőfelületek használatával néhány lépésben konfigurálhatja egyedi megoldásait – hibamentesen!

  • Kényelmes konfigurálás: a kívánt megoldás mindössze néhány adat megadásával elérhető
  • Intuitív kezelés: egyszerűen húzza a komponenseket a kívánt pozícióba
  • Kezelőbarát megjelenítés: a konfiguráció valós idejű ábrázolása 3D-ben
  • Egyszerű tervezés: egyszerűen töltse le az összetartozó 2D és 3D adatokat, és importálja őket CAD programjába

Professzionális felhőalapú megoldások

A gyártás és a fejlesztés hálózatba kötése a PROFICLOUD segítségével  

A gyártás és a fejlesztés hálózatba kötése a PROFICLOUD segítségével

A fokozódó digitalizáció megköveteli pl. adadatelemzés és a vállalati folyamatok integrálását.

A Phoenix Contact a Proficloud révén teljes körű, az Ön igényeihez szabott felhőalapú megoldásokat kínál. Kösse világméretű hálózatba a gyártását és a fejlesztését, átlépve a vállalati határokat. A Proficloud révén a világon bárhol hozzáférhet gépeinek és berendezéseinek adataihoz, továbbá kombinálhatja a különböző forrásokból származó nagy mennyiségű adatokat. A korszerű adatelemzés eredményeként megalapozott döntések hozhatók, előrejelzések vezethetők le és javítható az operatív folyamatirányítás minősége.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás