Generátorcsatlakozás

Generátorcsatlakozás

A legjobb teljesítményért

A generátorcsatlakozási megoldásokkal maximálisra növelheti a fotoelektromos rendszerek rendelkezésre állását és hozamát.

Vissza ide: Szabadtéri rendszerek

Kategóriák

A tervezők és telepítők azzal a kihívással állnak szemben, hogy el kell érniük a fotoelektromos rendszerek maximális rendelkezésre állását és teljesítményét. Ehhez fontos tényező az ágáramok összefogása és szétosztása, az egyes modulok villám és túlfeszültség okozta károk elleni védelme és a rendszer teljesítményének felügyelete.

A Phoenix Contact generátor-csatlakozódobozai (GAK) egyetlen helytakarékos házban teljesítik ezeket a követelményeket. Fotoelektromos ágáram-felügyeleti rendszerünkkel Ön azonnal reagálhat a zavarokra és teljesítményveszteségekre, még egyes ágak kiesése esetén is.

Előnyei

  • Alkalmazás-orientált analízis a túlfeszültségvédelem optimális elhelyezése érdekében
  • Alacsonyabb költségek és vezetékezési ráfordítások
  • A terepen nem szükséges külön tápellátás
  • Helytakarékos telepítés a kompakt felépítésnek köszönhetően
  • Feszültségmérés 1500 V-ig

Csatlakozás és biztosítás

Hibrid kapocsblokk  

Alacsonyabb vezetékezési ráfordítás a speciális sorkapcsok révén

A legkülönbözőbb sorkapcsok átfogó termékválasztéka minden alkalmazási esetre a megfelelő megoldást kínálja. A biztosítós sorkapcsok az egyes ágak visszáramok elleni védelmére alkalmasak.

A diódás kapcsok speciálisan a fotoelektromos vékonyréteg-alkalmazásokhoz valók, míg a hibrid kapocsblokk max. négy ágat egyesíthet, járulékos vezetékezés nélkül.

Védelem a túlfeszültségek ellen

Túlfeszültségvédelem fotoelektromos rendszerekhez  

Megbízható túlfeszültségvédelem fotoelektromos rendszerekhez

A szabadtéri napelemes rendszereket a felületük és kitettségük miatt rendkívüli módon veszélyeztetik
a villámáramok és túlfeszültségek.

A Phoenix Contact villámáram-levezetői és túlfeszültség-korlátozói gondoskodnak rendszeréről, és növelik annak rendelkezésre állását. Ezek a levezetők teljesítik a napelemes installációk túlfeszültség-védelmére vonatkozó EN 50539-11 és UL 1449 3rd ed szabványokat, és KEMA jóváhagyással rendelkeznek.

Ágáramok és -feszültségek felügyelete

Árammérő modulok  

Az ágak monitoringja fotoelektromos rendszerekben

Az árammérő modul Hall-szondákkal érintés nélkül méri a fotoelektromos rendszerek jellemzőit, amelyeket a kommunikációs modulnak továbbít. 4 és 8 csatornás változatok kaphatók.

A feszültségmérő modullal 1500 V-ig lehet egyenfeszültséget mérni. A modul egyaránt alkalmas földelt és szigetelt napelemes rendszerek mérésére.

Tápellátás

DC/DC átalakítók  

Kompakt DC/DC átalakítók alapfunkciókkal, fotoelektromos rendszerekhez

Az új, fotoelektromos rendszerekhez tervezett alapfunkciójú DC/DC átalakítónak köszönhetően a generátor-csatlakozódobozokat ­közvetlenül a szabadtéri rendszerből táplálhatja meg.

Így installációs költségek takaríthatók meg, és nő a rendszer hatékonysága. Kompakt kialakítása és nagy hatásfoka révén a DC/DC átalakító kis kapcsolódobozokban is használható.

Gyűjtővezetékek áramának átalakítása és felügyelete

Áram-mérőváltó  

DC-gyűjtővezetékek felügyelete fotoelektromos rendszerekben

Az univerzális AC/DC áram-mérőváltókkal 600 A-ig lehet az egyenáramú gyűjtővezetékeket felügyelni. Ehhez nem kell megszakítani a felügyelendő vezetéket.

Az áramváltók a váltakozó áram különböző áttételű átalakítását teszik lehetővé. Az utána kapcsolt energiamérő készülékek lehetővé teszik a jellemzők közvetlen regisztrálását és kijelzését a kapcsolószekrényben.

Parkmenedzsment

A park résztvevőinek adatait RS-485 soros interfészen keresztül lehet kiadni, és rádión keresztül lehet a központi parkmenedzsmenthez továbbítani. Mivel Radioline rendszerünk lehetővé teszi mesh-hálózatok felépítését, a résztvevők jelismétlő/slave állomásokon keresztül kommunikálhatnak egymással.

Napelemes ágak felügyelete

A mérőmodullal egyidejűleg nyolc egyenáramot és egy egyenfeszültséget lehet mérni. Teljes kiépítés esetén egyetlen kommunikációs modulra nyolc mérőmodul köthető.

A kéteres kommunikációs vezeték egyúttal a mérőmodulok tápellátására is szolgál. További tápegységre nincs szükség. Az univerzális áram-mérőváltóval egyen- és váltakozó áram mérhető a gyűjtővezetékeken.

Napelemes ágak felügyelete

A Phoenix Contact a fotoelektromos rendszerek megbízható felügyeletét kínálja az ágvezetékektől a gyűjtővezetékekig

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Napelemes berendezések hatékony felügyelete

SOLARCHECK – DC-felügyeleti rendszer

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás