Megoldás időjárási adatok rögzítésére

Áttekintés

Időjárási adatok rögzítése  

Időjárási adatok rögzítése

  • A nagy fotovillamos rendszerek üzemeltetőinek elsősorban rendszerük hatásfoka a fontos. Ennek egyik lehetséges mértéke a teljesítmény-viszonyszám.
  • A Phoenix Contact időjárásjelző állomása révén bevizsgált és így biztonságos megoldás áll a tervezők és az üzemeltetők rendelkezésére a teljesítmény-viszonyszám meghatározására.
  • A megoldás támogatja az üzemeltetőt rendszere hozamának és rendelkezésre állásának optimalizálásában.

Alkalmazás

Időjárásjelző állomás a fotovillamos rendszerben  

Időjárási adatok rögzítése általánosan használt érzékelőkkel

A fotovillamos erőművekben az üzemi adatok gyűjtése igen összetett feladat. Nem elegendő pusztán az egyes modulágak és az inverterek teljesítményadatait rögzíteni.

A nagy fotovillamos rendszerek üzemeltetőinek elsősorban rendszerük hatásfoka rendkívül fontos. A tényleges hozam és a maximálisan lehetséges hozam aránya, az ún. teljesítmény-viszonyszám (performance ratio) ad erről felvilágosítást. Ennek meghatározásához az időjárásjelző állomás rögzíti többek között a besugárzás, a szélsebesség és a hőmérséklet adatait. Ezekből az információkból felismerhetők a veszteségek és a rendszerhibák.

Ezeket az információkat az erős szélterhelésekig terjedően az érzékelők rögzítik, az időjárásjelző állomás feldolgozza és továbbítja az irányító rendszernek.

Napkövető fotovillamos rendszerekben a szélsebesség érzékelésének fontos biztonsági vonatkozása is van annak érdekében, hogy a fotovillamos modulokat megvédjük a sérülésektől. Az irányító rendszer arra utasítja a rendszert, hogy a fotovillamos modulokat biztonságos helyzetbe állítsa azzal a céllal, hogy az erőhatásokat csökkentse, és megakadályozza a sérüléseket.

Időjárási adatok rögzítése szabadtéri rendszerekhez

A szabadtéri rendszerek üzemeltetői igénylik a szenzorok által szolgáltatott minden időjárási adat rögzítését. Ezeket az adatokat a megfelelő interfészeken keresztül felügyelet és vezérlés céljából egy központi SCADA rendszerbe kell továbbítani.

Az adatgyűjtést és -továbbítást minden környezeti feltétel esetén garantálni kell, amely a terepen előfordulhat.

Időjárási adatok rögzítése szabadtéri rendszerekhez

Időjárásjelző állomás minden fontos időjárási adat folyamatos rögzítéséhez

Megoldás

A Phoenix Contact az időjárási adatok rögzítéséhez mindent egy kézből kínál. A 61724-1-es szabvány írja le a környezet érzékelőivel szemben támasztott pontossági követelményeket az A-tól C-ig terjedő berendezés-osztályoktól függően. Itt fotovillamos erőművekről, azaz A-osztályú berendezésekről van szó, amelyek esetében a legmagasabb követelményeket kell teljesíteni. A Phoenix Contact által kínált összes érzékelő teljesíti ezen osztály követelményeit.

Az összes ajánlott érzékelő Modbus-interfésszel van ellátva, ami számos előnyt rejt magában. Egyrészt az összes érzékelő adatainak rögzítéséhez pusztán egy interfészre van szükség, ami minimalizálja a rendszer- és interfész-költségeket. Változó követelmények esetén egyszerűen lehet érzékelőket hozzáadni vagy elhagyni anélkül, hogy az interfészen módosítani kellene. Ez egyszerűen sokszorozhatóvá teszi az alkalmazást akár módosított követelmények esetén is.

A kompakt időjárásjelző állomásokkal összehasonlítva a Phoenix Contact által kínált érzékelők esetében különálló modulokról van szó. Ez azt jelenti, hogy egyes érzékelők kiesése esetén is csak ezeket kell kicserélni. A cserét gyorsan és egyszerűen végre lehet hajtani a Phoenix Contact M12-es kerek csatlakozóival, amelyek megfelelnek a magas fokú ipari szabványok követelményeinek is.

Ha Önök a mi adatrögzítő állomásunkat használják, akkor a csatlakoztatás közvetlenül a kapcsolókészülék-kombináción valósítható meg a kerek csatlakozó segítségével. Ezen túlmenően szünetmentes tápellátás is be van tervezve, hogy át lehessen hidalni a rövid idejű tápellátási kimaradásokat.

Saját fejlesztésű webalapú menedzsmenttel ellátott alkalmazási programunk megteremti annak lehetőségét, hogy az érzékelőket programozási ismeretek nélkül is üzembe lehessen helyezni. Az önkonfiguráló rendszer a buszhoz csatlakoztatott összes érzékelőt automatikusan felismeri, és a beépített vezérlőnek köszönhetően az adatokat a használatos interfészekkel, mint pl. Modbus TCP, Profinet, stb. továbbítani lehet.
A 24 V-os tápfeszültség mellett az összes érzékelő póluscsere elleni védelemmel rendelkezik, ami minimalizálja az Ön befektetési kockázatát.

A szenzorok, az időjárásjelző állomás, az adattároló és a webes interfész összjátéka  

Az időjárásjelző állomás helyben tárolja a rögzített adatokat, és webes interfészen keresztül bocsátja a felhasználó rendelkezésére

Előnyei

  • Az összes érzékelő teljesíti az IEC 61724-1 szabvány A osztályú berendezésekkel szemben támasztott követelményeit
  • Kisebb üzembe helyezési és konfigurálási ráfordítás a plug and play technikának köszönhetően
  • Rugalmasság az érzékelők egyedi választhatóságának köszönhetően
  • Egyszerű kapcsolódás az ipari minőségű M12-es kerek csatlakozók használata miatt
  • Könnyű telepítés és egyszerű csatlakoztatás programozási ismeretek nélkül
  • Az érzékelők beépített póluscsere elleni védelemmel vannak ellátva
  • Szabványosított interfészek támogatása

Termékek

LeírásTípusCikkszám
Érzékelők  
Kapcsolókészülék-kombináció a mért értékek rögzítésére és továbbítására

SOL-SC-PRO-WTH-STN

1076201
Modbus szélirány-érzékelőSOL-ES-PRO-WD1074975
Modbus szélsebesség-érzékelőSOL-ES-PRO-WS1074976
Modbus hőmérséklet-, légnedvesség- és légnyomás-érzékelőSOL-ES-PRO-THP1074977
Modbus Secondary Standard napsugárzásmérő (piranométer)SOL-ES-PRO-PYR1074979
Modbus súlymérésen alapuló csapadékérzékelőSOL-ES-PRO-RF1074978
Modbus referenciacellaSOL-ES-PRO-RC1074982
Modbus modulhőmérséklet-érzékelőSOL-ES-PRO-MT1074983
   
Kábelezés és rögzítőanyagok  
Keresztirányú szélérzékelőkSOL-ES-TRA-7501074980
Keresztirányú THP és piranométerSOL-ES-TRA-10001074981
0,3 m-es érzékelőkábelSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH1500884
0,6 m-es érzékelőkábelSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH1500897
1,5 m-es érzékelőkábelSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH1500907
3,0 m-es érzékelőkábelSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH1500910
Y elosztóSAC-5PY-F/M-F VP SH1419933
VédőtömlőWP-PA HF 13,0 BK3240681
Csatlakozó aljzat a referencia-celláhozSACC-M12MS-4PL M1424649
   
Alkalmazásprogram és licencek  
Webalapú menedzsmentet tartalmazó alkalmazásprogram és interfészmeghajtó adatrögzítéshezSolarworx2403108
SzoftverlicencSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
LeírásTípusCikkszám
Érzékelők  
Kapcsolókészülék-kombináció a mért értékek rögzítésére és továbbítására

SOL-SC-PRO-WTH-STN

Modbus szélirány-érzékelőSOL-ES-PRO-WD
Modbus szélsebesség-érzékelőSOL-ES-PRO-WS
Modbus hőmérséklet-, légnedvesség- és légnyomás-érzékelőSOL-ES-PRO-THP
Modbus Secondary Standard napsugárzásmérő (piranométer)SOL-ES-PRO-PYR
Modbus súlymérésen alapuló csapadékérzékelőSOL-ES-PRO-RF
Modbus referenciacellaSOL-ES-PRO-RC
Modbus modulhőmérséklet-érzékelőSOL-ES-PRO-MT
   
Kábelezés és rögzítőanyagok  
Keresztirányú szélérzékelőkSOL-ES-TRA-750
Keresztirányú THP és piranométerSOL-ES-TRA-1000
0,3 m-es érzékelőkábelSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH
0,6 m-es érzékelőkábelSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH
1,5 m-es érzékelőkábelSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH
3,0 m-es érzékelőkábelSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH
Y elosztóSAC-5PY-F/M-F VP SH
VédőtömlőWP-PA HF 13,0 BK
Csatlakozó aljzat a referencia-celláhozSACC-M12MS-4PL M
   
Alkalmazásprogram és licencek  
Webalapú menedzsmentet tartalmazó alkalmazásprogram és interfészmeghajtó adatrögzítéshezSolarworx
SzoftverlicencSD FLASH 2GB APPLIC A

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás