Moduláris generátor-csatlakozódoboz koncepció tetőre szerelt fotovillamos (PV) rendszerekhez

Áttekintés

PV-szett 2x1 ághoz, SUNCLIX csatlakozástechnikával  

PV-szett SUNCLIX csatlakozástechnikával

  • A generátor-csatlakozódobozok tetőre szerelt fotovillamos rendszerekben használatosak az ágak összefogására, védelmére és szükség esetén a moduloknak a rendszer többi részétől való elválasztására.
  • A generátor-csatlakozódobozok széles termékválasztéka azonnal elérhető tetőre szerelt rendszerekhez, az ügyfélspecifikus megoldásokat pedig rövid határidővel szállítjuk.
  • A megoldások megfelelnek a kisfeszültségű kapcsolókészülék-kombinációkra vonatkozó szabványnak, és CE megfelelőségi nyilatkozattal rendelkeznek.

Alkalmazás

A napenergia a megújuló energiák egyik jelentős energiahordozója. A megújuló energiák egyre több országban a legerősebb áramtermelőként jelennek meg. A csökkenő rendszerköltségek a fotovillamos energiatermelő rendszereket nemcsak ökológiai távlatból teszik vonzóvá, hanem egyre inkább gazdaságilag is versenyképessé válnak a hagyományos energiatermelőkkel összehasonlítva.

A helyhez kötött akkumulátoros tárolók a PV-rendszerekkel összekötve egyre inkább gazdaságosabbá lesznek, és rugalmasabbá teszik a decentralizált áramtermelő rendszereket.

Annak érdekében, hogy a különféle rendszerrészeket (pl. PV-modulok, inverterek vagy akkumulátoros tárolók) optimálisan meg lehessen védeni a túlfeszültségek ellen, generátor-csatlakozódobozok, úgynevezett PV-szettek alkalmazása szükséges. Ezen túlmenően a PV-szettek a kiviteltől függően a PV-modulokat le tudják választani az energiatermelő rendszerről egy tűzvédelmi, vagy terhelésleválasztó kapcsoló segítségével.

Megoldás

PV-szett kábeltömszelencékkel és direkt rugós csatlakozástechnikával  

PV-szett kábeltömszelencékkel és direkt rugós csatlakozástechnikával

A Phoenix Contact egy sor különféle PV-szettet ajánl, amelyek telepítésre kész felépítésűek, és ezért azonnal csatlakoztathatók.

A PV-ágak csatlakoztatásához a PV-szettek a kiviteltől függően vagy SUNCLIX falátvezetőkkel, vagy alternatívaként direkt rugós kapcsokon lévő kábeltömszelencékkel vannak ellátva.

A SUNCLIX dugaszolható csatlakozók, valamint a direkt rugós kapcsok egyesítik az egyszerű telepítés, valamint a megbízható és karbantartásmentes kapcsolat előnyeit.

PV-szett SUNCLIX csatlakozástechnikával  

PV-szett SUNCLIX csatlakozástechnikával

A szabványnak megfelelően minden PV-szett nyomáskiegyenlítő elemet kap. Ez egy speciális membránt tartalmaz, amely a levegőt átereszti, de a vizet nem. Ez hatásos védelmet jelent a megnövekedett páratartalom ellen, és ezáltal megelőzi a PV-szettben a kondenzvíz keletkezését.

Természetesen minden egyes PV-szettnél betartjuk a kapcsoló készülékek kombinálására vonatkozó DIN EN 61439-2 szabványt.

Ha Ön a terméktáblázatban nem találja meg az alkalmazásához illeszkedő PV-szettet, akkor ne késlekedjen felvenni a kapcsolatot értékesítő partnerével. Az egyeztetett szállítási terjedelem alapján olyan új változatokat tudunk a legrövidebb időn belül felajánlani, amelyek illeszkednek a megoldási lehetőségekhez.

Előnyei

  • Nagy termékválaszték raktáron levő generátor-csatlakozódobozokból
  • Ügyfélspecifikus megoldások gyártása rövid határidővel
  • PV-ágak karbantartásmentes csatlakoztatása SUNCLIX vagy direkt rugós csatlakozástechnikával
  • Gyors telepítés és üzembe helyezés
  • Szabványos kapcsolókészülék-kombináció a DIN EN 61439 alkalmazása révén
  • Alkalmazásorientált tanácsadás

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Fotovillamos készletek egyedi konfigurálása

Installálásra kész felépítés, azonnal csatlakoztatható.

Űrlap megnyitása
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás