Megoldás a generátorcsatlakozásra

Áttekintés

Szabadtéri fotovillamos rendszer  

Szabadtéri fotovillamos rendszer

  • A tervezők és üzemeltetők számára kihívást jelent a rendszer tervezett hozamának és rendelkezésre állásának optimalizálása.
  • A Phoenix Contact generátor-csatlakozódobozai révén Ön bizonyos lehet abban, hogy ellenőrzött és ezért biztonságos megoldást alkalmaz.
  • További pozitív jellemzők a könnyen szerelhető kialakítás és az egyszerű illeszthetőség a rendszer infrastruktúrájába.

Alkalmazás

A Photon folyóirat körkérdése azt az eredményt hozta, hogy a szakértők értékelése szerint a németországi fotovillamos rendszerek 70%-át hiányosságok terhelik. A szerelési hibák miatt a prognosztizált hozam és így a befektetés megtérülése csak késve érhető el. Az elején a hálózatba való betáplálás díjazásától várt megtérülés marad el.

Munkatársunk egy ügyféllel folytatott tárgyalás közben  

A generátor-csatlakozódoboz megfelelő kialakításán múlik minden

Csatlakoztatási, mérési és védelmi funkciói révén a generátor-csatlakozódoboz (német rövidítése GAK, angolul combiner box) döntő elem a fotovillamos rendszer gazdaságos kialakítása és hosszú idejű rendelkezésre állása szempontjából. A genetáror-csatlakozódobozt gyakran kizárólag költségszempontok alapján választják ki. A minőség és a hosszú élettartam alárendelt szerepet játszik.

A csatlakozódobozok biztonsága és kiváló minősége érdekében a tervezőknek és szerelőknek szabványos termékeket kell figyelembe venniük.  A generátor-csatlakozódobozra az EN 61439 jelű kapcsolókészülék-szabvány vonatkozik, amely leírja a komponensek felépítését, kiválasztását, illetve a szükséges vizsgálatokat. A szabvány átfogó dokumentációt ír elő a műszaki jellemzőkre és alkalmazási feltételekre, valamint a megfelelő szerelésre és karbantartásra vonatkozóan. Szerelési utasítás formájában a készülékre vonatkozó minden információt mellékelni kell a felszerelés helye szerinti hivatalos nyelven.

Megoldás

A Phoenix Contact kapcsolókészülék-megoldásai lehetővé teszik a fotovillamos rendszerek zavarmentes működését. Az egymással optimálisan összehangolt komponensek és kommunikációs interfészek révén a generátor-csatlakozódobozok gyorsan és egyszerűen beköthetők a fölérendelt parkmenedzsmentbe. Az érintett szakterületeket képviselő specializált csapatunk Önnel, mint megrendelővel közösen alakítja ki az egyedi megoldásokat.

Fejlesztést megelőző megbeszélés az ügyféllel  

Kapcsolószekrény-megoldások minden ügyfélkövetelményhez

Fejlesztés
A fejlesztést megelőző felmérés során minden területen szorosan együttműködünk ügyfeleinkkel, hogy a kívánt követelményeket a lehető legjobban elégítsük ki. A különleges kihívásokat már előzetesen fel lehet ismerni. A fejlesztési folyamat így célirányosan és hatékonyan alakítható ki.

Az előzetes felmérés befejeztével megkezdődik a tervezési fázis. Ez a fázis prototípusok létrehozásával zárul, amelyek speciális teszt- és vizsgálati eljáráson mennek keresztül. Az eközben nyert ismereteket felhasználjuk a megoldás optimalizálására.

Teszt- és vizsgálati eljárás
Hőmérséklet-vizsgálat segítségével történik pl. a melegedési helyek azonosítása. Ennek eredményeként minden komponens optimálisan rendezhető el. Így kizárható a termikus túlterhelés miatti kiesés.

Saját vizsgáló laboratóriumainkban minden prototípus elektromos és mechanikus teszteken megy keresztül. Ezek a tesztek garantálják, hogy a megoldások a várható telepítési környezetben hibamentesen működnek.

A cég saját laborjában termografikus vizsgálattal derítjük fel a lehetséges melegedési pontokat, és az összes komponenst optimálisan helyezzük el a generátor-csatlakozódobozban. Így kizárható a termikus túlterhelés miatti kiesés.

Generátor-csatlakozódobozok termografikus képeinek összehasonlítása  

A hőmérséklet-orientált kapcsolószekrény-kialakítás révén ki van zárva a termikus túlterhelés miatti kiesés.

Gyártás
A fejlesztési fázisban elvégzett összes szükséges teszt befejezése után megtörténik a termék gyártásának engedélyezése. A komponensek gyártása ún. One-Piece-Flow-ban történik az egyes lépések hatékony végrehajtása érdekében. A kialakítások és sorozat-darabszámok változása esetén gyors reagálásra van lehetőség. A minőségbiztosításhoz szükséges információk egy pillanat alatt rendelkezésre állnak, és így a gyártás, illetve a szerelés zökkenőmentes lehet.

 

Minőség
A gyártósoron olyan segédeszközök találhatók, amelyek lehetővé teszik minden termék nagy ismétlési pontosságú gyártását. A nyomaték-felügyelettel ellátott csavarozógépek használata megbízható és biztonságos kötéseket eredményez. Így garantálható az egyenletes minőség minden egyes generátor-csatlakozódoboznál. A gyártás utolsó fázisában kerül sor az IEC 61439 szerinti végellenőrzésre. Ezt követően vizsgálati jegyzőkönyv készül. A kapcsolókészülék-kombinációk a bennük található elektronikus komponensekkel együtt sorozatszámmal vannak ellátva, amelynek alapján bármikor egyértelműen azonosíthatók.

SCB compact és SCB next generation  

Két intelligens megoldási koncepció: generátor-csatlakozódoboz kapcsolódobozon kívüli ágbiztosítóval 32 ághoz, és generátor-csatlakozódoboz standard ágbiztosítóval 16 ághoz

Előnyei

  • Alkalmazásorientált elemzés és tanácsadás
  • A túlfeszültség-védelem optimális elhelyezése
  • A legjobb csatlakoztatási technológiák és megfelelő komponensek alkalmazása
  • Alacsonyabb költségek és vezetékezési ráfordítások
  • A terepen nem szükséges külön tápellátás
  • Helytakarékos telepítés a kompakt felépítésnek köszönhetően
  • Alkalmazásorientált elemzés és tanácsadás

Termékek

MegnevezésTípusCikkszám
Generátor-csatlakozódoboz 32 ághoz Inline biztosítóvalSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-222403683
Generátor-csatlakozódoboz 16 ághoz standard ágbiztosítóvalSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-112403682
MegnevezésTípusCikkszám
Generátor-csatlakozódoboz 32 ághoz Inline biztosítóvalSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22
Generátor-csatlakozódoboz 16 ághoz standard ágbiztosítóvalSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás