Tetőrendszerek

Tetőrendszerek

Robusztus és tartós

Termeljen hasznot a tető felületein − a tetőre szerelt rendszerekhez fejlesztett komponensekkel.

Vissza ide: Alkalmazások és megoldások

Kategóriák

  • Felügyelet és védelem
    Felügyelet és védelem

    Védje megbízhatóan a tetőre szerelt fotoelektromos rendszereit a túlfeszültségek ellen, és kapcsolja le őket, amikor szükséges.

A fotovillamos rendszerek akkor a leginkább nyereségesek, ha a tető lejtése csekély, felülete pedig nagy. A csökkenő moduláraknak és a növekvő energiaköltségeknek köszönhetően a fotovillamos rendszerek még állami támogatás nélkül is egyre vonzóbbak a magán, ipari és nyilvános épületekre szerelve.

A villámáramok és mindenféle túlfeszültség elleni átfogó és tartós védelemhez a Phoenix Contact széles túlfeszültség-védelmi termékválasztékot kínál a tetőre szerelt PV-rendszerekhez. Karbantartás és veszélyhelyzet esetén a lehető legnagyobb biztonság érdekében az egyes modulokat feszültségmentes állapotba lehet kapcsolni. Kevésbé optimális tetőfelületek esetén valódi alternatívát kínálnak a mikroinverterek. A mikroinverterek új csatlakozórendszere különösen univerzális és felhasználóbarát.

Áttekintés: tetőre szerelt rendszerek

Tetőre szerelt rendszerek

Túlfeszültség-védelem és csatlakozástechnika a tetőre szerelt rendszerekhez

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Webalapú megjelenítés

A PV-Monitor egy ipari komponensekre épülő webalapú megjelenítő

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás