Megoldás üzemvezetésre

Áttekintés

Betápláláskezelés  

Betápláláskezelés

  • A nagy fotovillamos erőművek műszaki üzemvezetésének fontos alapja az adatok kifejező szintje.
  • A Phoenix Contact SOL-DMS adatmenedzsment-rendszere a nagy fotovillamos erőművek követelményeihez igazodik, és univerzálisan méretezhető.
  • Az SOL-DMS a parkmenedzsment rendszer részeként zökkenőmentesen illeszkedik az infrastruktúrába.

Alkalmazás

A központi adatmenedzsment a nagy fotovillamos erőművek hatékony üzemeltethetősége szempontjából kulcsfeladat. A rendszer üzemeltetéséhez a legkülönbözőbb adatokat, pl. hozamértékeket, hibajelzéseket és üzemi jellemzőket kell rögzíteni. Az adatok archiválása tipikusan helyben, a rendszerben található szerveren valósul meg.

A hatékonyság megítélhetőségéhez a rögzítésre és archiválásra a rendszer teljes élettartamán keresztül szükség van. A Phoenix Contact ehhez gyártófüggetlen adatmenedzsment-rendszert kínál a közvetlen vagy kalkulált üzemi adatok rögzítésére, archiválására és kiértékelésére. Az SOL-DMS különböző felhasználói csoportok számára egyénileg előkészítve bocsátja rendelkezésre az adatokat.

Az adatmenedzsment-rendszer topológiája

Gyártófüggetlen adatmenedzsment üzemi adatok rögzítésére, archiválására és kiértékelésére

Megoldás

A Phoenix Contact SOL-DMS adatmenedzsment rendszere olyan adatok megjelenítésére szolgál, amelyek rögzítése rendszerint a terepen történik, és vezérlők bocsátják rendelkezésre őket. Az adatok különböző forrásokból, pl. fotovillamos ágaktól, inverterektől, időjárásjelző állomásoktól vagy hálózati információkból származnak.

Az összes felhasználási terület adatai egy központi szerverre kerülnek, amely adatbázisban rögzíti és a végfelhasználók rendelkezésére bocsátja őket. A HTML5 funkciók kizárólagos használata révén az adatok megjelenítésére a kereskedelemben hozzáférhető böngészővel ellátott standard PC vagy webes terminál használható.

A rögzített adatok meghatározott időközönként adatbázisban archiválódnak, és egy weboldalon mint értékek vagy mint múltbeli trend jeleníthetők meg. A bejelentkezett felhasználó csak a saját felhasználói csoportjához tartozó adatokat látja a trendben.

A rendszerben összegyűlt tetszőleges üzenetekről a riasztási archívum ad áttekintést. A felhasználó tevékenységi körének megfelelően szűrheti és jelenítheti meg az üzeneteket. Ha pl. zavarok lépnek fel, SMS-ben történik értesítés. Az a résztvevő kapja az értesítést, aki vagy szerepe folytán arra ki van jelölve, vagy bizonyos tartalmú üzenetek vagy üzenetrészek fogadására fel van hatalmazva.

Az adatmenedzsment-szoftver képernyője  

Az adatmenedzsment-szoftver mindig tájékoztat a teljes rendszer állapotáról

Megjelenítés
Az SOL-DMS előre definiált objektumtípusokat tartalmaz a megjelenítő rendszerben. Ide tartoznak egyebek mellett olyan objektumtípusok, mint időjárásjelző állomás, szegmensvezérlés, generátor-csatlakozódoboz és a hálózatra csatlakozás feltételeit felügyelő DNO Control. A felhasználó javaslatként használhatja ezeket az objektumtípusokat. Ezen kívül lehetőség van saját kialakítású elemek beiktatására és használatára a megjelenítési lehetőségeknek megfelelően.

A kezdőoldalon az egyes klaszterek (tömbök) színes pontként jelennek meg. A zöld színnel jelzett állapotban a rendszer a kívánt teljesítménnyel üzemel. Kezelési műveletre nincs szükség. A pont színének sárgára változása figyelmeztetést jelent. Ebben az esetben a tömb tovább működik, de ellenőrzést kell végezni.

A szín pirosra váltása üzemzavar bekövetkeztét jelzi. A rendszer érintett része nem szolgáltat energiát. Ekkor meghatározott riasztásra kerül sor. A kék szín azt jelzi, hogy a rendszer adott részében karbantartás folyik. A teljes áttekintésben az aktuális színállapottól függően a felhasználó további almenükben tájékozódhat a mindenkori tömb állapotáról, egészen az ágak szintjéig. Az áttekinthető megjelenítés révén így mindig tájékozódhat a rendszer állapotáról.

Adatarchiválás
Az SOL-DMS a rendszer teljes élettartamán keresztül rögzíti és archiválja az adatokat. Ez speciális követelményeket támaszt az adatok archiválásával szemben a tömörítés és a redundancia tekintetében. Az adattárolásra a következő szabály vonatkozik:

  • Az alapadatok tárolása 15 másodpercenként és rendelkezésre állása 24 órán keresztül
  • 24 óra után az adatok tömörítése 60 másodperces időközökre
  • Hat hónap után az adatok tömörítése 5 perces időközökre
  • 2 év után 15 perces időközökre
  • Az adatok maximum 25 évig őrizhetők meg
A rendszer valamennyi fontos adatának megőrzése maximum 25 évig

A rendszer valamennyi fontos adatának megőrzése maximum 25 évig

Előnyei

  • Gyors telepítés és üzembe helyezés
  • Rugalmasság és méretezhető illeszthetőség minden rendszermérethez
  • Kisebb tervezési igény, mivel minden rendszertípushoz egyénileg bővíthető és reprodukálható
  • Felhasználó által definiált illesztés a felület egyéni kialakíthatósága révén
  • Nincs járulékos költség az üzemeltető számára
  • Nagy biztonság az idegen hozzáférés ellen, mert a szerver minden információt helyben tárol

Termékek

Az SOL Data Management System (DMS) a következő alapkonfigurációban kapható.

19 collos rack PC a következőkel:

  • Gigabit Ethernet switch panel optikai és rézkábeles összeköttetéssel
  • Magas rendelkezésre állású tápegység
  • Processzor
  • RAID merevlemez
  • Műveleti memória
  • Windows operációs rendszer
  • Vírusvédelmi szoftver

Kérésre egyedi konfigurációk is kaphatók. Minden szükséges szoftvereszköz előre van telepítve, és rendelkezésre áll.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás