Megoldás tetőre szerelt rendszerek felügyeletére

Áttekintés

Munkatársunk egy tetőre szerelt rendszernél  

Tetőre szerelt rendszerek felügyelete

  • A fotovillamos rendszerek optimális működésének szavatolására a befektetők és az üzemeltetők részéről egyre erősebb igény mutatkozik a rendszerfelügyeleti és megjelenítési megoldások iránt.
  • A PV Monitor+ felügyeleti szoftver rögzíti a feszültségeket és áramokat, továbbá egy kommunikációs modul segítségével átviszi azokat egy moduláris kisvezérlőre.
  • Ha a beállított paraméterek ezen értékek alatt vagy felett vannak, SMS tájékoztatja Önt, így szükség esetén közvetlenül beavatkozhat.

Alkalmazás

Mezőgazdasági termelő épület  

A hibák kellő időben történő felismerése garantálja a rendszer gazdaságosságát

A fotovillamos rendszerek optimális gazdaságosságához nem elegendő rendszeres időközönként a rendszer teljes hozamát ellenőrizni a betápláló mérőn. Így a rövid idejű eltérések rögzítése nem lehetséges. Ezen kívül nem határozható meg biztosan a megfigyelt hozamcsökkenés és az ok közötti időbeli összefüggés.

A rendszer belső hibájának behatárolása is csak nagy járulékos ráfordítással lehetséges, mivel a betápláló mérő csak a teljes rendszerről ad átfogó képet. Az okok csak a rendszer problémáinak viszonylag korai felismerésével és behatárolásával háríthatók el időben, és csak így kerülhetők el hosszabb időre a jelentősebb hozamcsökkenések.

A rendszerhibák időben és helyileg pontos felismerésének feltételei
A normál működéshez képest mutatkozó eltérések kellő időben történő felismerésének feltételei:

  • A hozamadatok folyamatos felügyelete a DC és AC oldalon is.
  • A hozamok mérése az ágak szintjén. A modulszintű mérés ideális, azonban rendszerint sem gazdaságilag, sem műszakilag nem megvalósítható.
  • A meghatározott hozamadatok megjelenítése mobil kezelőkészülékekkel, a webes felületen keresztül történő lehívhatóságához.
  • A kezelőszemélyzet időben történő riasztása üzemeltetési eltérések esetén (SMS-ben vagy e-mailben)

Megoldás

Feszültségmérő modulok nyolc vezetékhez  

Feszültségmérő modulok nyolc vezetékhez

DC monitoring
A SOLARCHECK különböző, áram és feszültség mérésére szolgáló mérőegységekből áll. A hozzá tartozó kommunikációs egység összefogja a mért jeleket, és továbbítja a fölérendelt kisvezérlőhöz. A SOLARCHECK rendszer moduláris felépítésű, és pontosan a rendszer méreteihez és kapcsolásához illeszthető. Mivel az adatkábelezés a terepi készülékek energiaellátását is elvégzi, csak egy központi tápegységre van szükség.

AC monitoring
Az EMpro energiamérő készülék méri, elemzi és kommunikálja az olyan elektromos paramétereket, mint pl. feszültségek, áramok, teljesítmények, fogyasztások, felharmonikusok és hálózati aszimmetriák.

PV Monitor+  

Biztosítsa hosszú távra a maximum 500 kW névleges teljesítményű fotovillamos rendszere által termelt energiát a PV Monitor+ segítségével.

Modularitás
A PV Monitor+ szoftver maximum 512 ág adatait képes rögzíteni. A megfelelő paraméterezéssel mindig a megfelelő számú ág jelenik meg. Utólag is lehetséges ágak beillesztése.

Webes megjelenítés
A PV Monitor+ megjelenítő funkciója speciális programozási ismeretek nélkül is használható. A fotovillamos rendszer PV Monitor+ által meghatározott adatai licenc nélkül bármikor rendelkezésre állnak. Az adatokat CSV formátumban, SD-kártyán tárolja a rendszer, amelyek vagy FTP-vel olvashatók ki, vagy alternatívaképpen e-mailben küldhetők el.

Topológia: monitoring megoldás tetőre szerelt fotovillamos rendszerekhez

Monitoring megoldás tetőre szerelt fotovillamos rendszerekhez

Előnyei

  • Gyors és egyszerű üzembe helyezés programozási ismeretek nélkül
  • Hosszú élettartamú és ellenálló megoldás a robusztus ipari komponenseknek köszönhetően
  • Tájékoztatás mindig és mindenhol, SMS-risztással

Termékek

LeírásTípusCikkszám
Vezérlő alapú felhasználói program egy fotovillamos rendszer összes fontos teljesítményadatának webes felületen keresztüli kiértékeléséhez. A program SD-kártyán található.SD / 2GB SOL-PV-MON2701975
KisvezérlőILC 191 ME/AN2700074
Energiamérő készülékEEM-MA2502901363
Router/modemPSI-MODEM-3G/ROUTER2314008
AntennaPSI-GSM/UMTS-QB-ANT2313371
Kommunikációs modulSCK-C-MODBUS2901674
Árammérő modul 8 ágraSCK-M-I-8S-20A2903241
Árammérő modul 4 ágraSCK-M-I-4S-20A2903242
Feszültségmérő modulSCK-M-U-1500V2903591
LeírásTípusCikkszám
Vezérlő alapú felhasználói program egy fotovillamos rendszer összes fontos teljesítményadatának webes felületen keresztüli kiértékeléséhez. A program SD-kártyán található.SD / 2GB SOL-PV-MON
KisvezérlőILC 191 ME/AN
Energiamérő készülékEEM-MA250
Router/modemPSI-MODEM-3G/ROUTER
AntennaPSI-GSM/UMTS-QB-ANT
Kommunikációs modulSCK-C-MODBUS
Árammérő modul 8 ágraSCK-M-I-8S-20A
Árammérő modul 4 ágraSCK-M-I-4S-20A
Feszültségmérő modulSCK-M-U-1500V

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás