Épületintegráció

Épületintegráció

Összekapcsolás és csatlakoztatás

A miniatűr kialakítású dugaszolható rendszer teljesíti az épületintegráció csatlakozástechnikájának különleges követelményeit.

Napenergia nem csak a tetőről, hanem az épület teljes felületéről: a napelemes energiatermelés ezen új trendjéhez a Phoenix Contact egy új miniatűr formátumú DC dugaszolható rendszert fejlesztett ki.

Ezzel az épületek homlokzatát ki lehet használni a hatékony energia-kinyeréshez. A legtöbb esetben szűkös helykínálat speciális követelményeket támaszt az építménybe integrált fotovillamos modulok csatlakozástechnikájával szemben. A Phoenix Contact miniatűr dugaszolható rendszere kiválóan megfelel ezeknek a követelményeknek.

Előnyei

  • Különösen keskeny kivitel
  • 2,5 mm²-es vezeték-keresztmetszetekhez alkalmas
  • Gyors csatlakoztatás a Pierce csatlakozástechnikának köszönhetően
  • 15 A áramerősségig és 1000 V feszültségig méretezve
  • Körkörös védelem az IP68 védelemnek köszönhetően

Homlokzati modulok csatlakoztatása

Csatlakozódoboz homlokzati modulokhoz  

Csatlakozódoboz ügyféligény szerint, változatos szélességgel

Pólusonként egy modul-csatlakozódobozt használunk. Mindkét modul-csatlakozódobozt a homlokzatmodulba integráljuk, és az ablaktábla tömítéssel kiöntjük.

Adaptálható szélességük következtében a modul-csatlakozódobozokat nagyon egyszerűen lehet integrálni.

Kompakt összekötéstechnika

DC miniatűr csatlakozástechnika homlokzati modulokhoz  

Miniatűr csatlakozástechnika homlokzati modulokhoz

A csatlakozók kompakt kialakítása lehetővé teszi a napelem modulok mögötti rejtett beépítést vagy a homlokzatprofilba történő közvetlen beépítést. A szerelés egyszerűen és gyorsan, speciális szerszámok nélkül elvégezhető.

Védelem a visszáramok ellen

Diódadoboz homlokzati modulokhoz  

Megbízható védelem a visszáramok ellen − DC ágdiódával

A fotovillamos modulokban árnyékba kerülés esetén visszáramok keletkezhetnek. A stabil és lapos kialakítású házban található DC ágdióda gondoskodik a homlokzati modulok közötti biztos áramról.

Ez az IEC-nek megfelelően 1000 V esetén max. 5 A visszáramig védi a modulokat. A maximális záróirányú feszültség 2200 V.

Csatlakozástechnika a BIPV- hez

A csatlakozódoboztól az ágdiódáig minden alkatrész láthatatlanul eltűnik az épület homlokzatában.

Miniatűr csatlakozórendszer homlokzati modulokhoz

A miniatűr dugaszolható rendszer nagyon kis hely esetén is megbízható csatlakozástechnikát kínál

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás