Parkmenedzsment: automatizálás és megjelenítés

Parkmenedzsment: automatizálás és megjelenítés

Időjárási adatok szem előtt

A Phoenix Contact időjárásjelző állomásával folyamatosan tájékoztatást kap rendszerének hatékonyságáról.

Vissza ide: Szabadtéri rendszerek

Kategóriák

A fotovillamos rendszerek üzemeltetői mindig értesülni szeretnének a szabadtéri berendezéseik energiahatékonyságáról és megbízhatóságáról. Ennek egy lehetséges mérőszáma a teljesítmény-viszonyszám (performance ratio), amely a berendezés tényleges hozamának és az elméletileg lehetséges hozamnak az arányát adja meg.

Ha ez az érték váratlanul csökken, akkor ez a berendezés hibáját jelzi. Az időjárásjelző állomások folyamatosan mérik az olyan fontos időjárási adatokat, mint a napbesugárzás, a szélsebesség és a hőmérséklet. Ezeket az adatokat a teljesítmény-viszonyszám számítására lehet felhasználni.

Előnyei

  • Alacsony műszaki tervezési­ és üzemeltetési költségek az intelligens automatizálási megoldásoknak köszönhetően
  • Az időjárás-érzékelők egyszerű plug-­and-­play csatlakoztatása
  • Lehetőség a szenzorok fűtésére
  • Minden alkalmazáshoz használható az egyszerű kezelői­ interfésztől a SCADA-­megoldásig
  • Intuitív kezelés az áttekinthető grafikus­ felületnek köszönhetően

Időjárási adatok rögzítése

A Modbus rendszeren keresztül közvetlenül irányító rendszerünkhöz csatlakoztatható időjárás-érzékelőink terjedelmes termékpalettájának köszönhetően kompakt, az Ön igényeire szabott meteorológiai megfigyelőállomásokat kínálunk. Ezek a már paraméterezett érzékelők az időjárási adatok közvetlen továbbítására szolgálnak.

Csatlakoztatás

Időjárásjelző állomás a PV rendszerben  

Az időjárásjelző állomásra minden általánosan használt szenzor csatlakoztatható

A Phoenix Contact időjárásjelző állomásai univerzálisan alkalmazhatók, a szabványos interfészekre akár tizenegy általánosan használt szenzor csatlakoztatható.

Ezenkívül az időjárásjelző állomás minden elektromos összetevője megbízhatóan védve van a túlfeszültségek ellen.

Üzembe helyezés

Időjárásjelző állomás paraméterezésének webes felülete  

Az időjárásjelző állomást egyszerűen, webes felületen lehet paraméterezni

Az egyes szenzorokat egyszerűen, webes felületen lehet konfigurálni. Ezért az időjárásjelző állomás üzembe helyezéséhez nincs szükség programozási ismeretekre.

A mért időjárási adatokat a helyi vezérlő tárolja, ahonnan szükség esetén lehívhatók.

Megjelenítés

Különféle megjelenítési feladatok megvalósításához rugalmas és egyszerűen kezelhető szoftvereket kínálunk. Fotovillamos berendezésének megjelenítéséhez Önnek csupán egy webböngészőre van szüksége. Ezen túlmenően a Phoenix Contact SCADA­-funkciót és multitouch­-támogatást kínál az okos eszközökön megvalósított kényelmes kezelés érdekében.

Adatátvitel

Tápellátás és vezérlés az alkalmazásban  

Interfészek a SCADA rendszerbe történő adatátvitelhez

A fölérendelt SCADA rendszerhez való egyszerű csatlakoztatás érdekében az időjárási adatok szükség esetén szabványos adatformátummal, pl. Modbus, PROFINET vagy SunSpec® állnak rendelkezésre, és továbbíthatók az Etherneten keresztül.

A létesítmény hálózatán belül az időjárásjelző állomás bármikor elérhető a webes felületen.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Időjárásjelző állomás szabadtéri fotovillamos berendezésekhez

Az időjárási adatokat egy központi SCADA rendszerbe továbbítják.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás