Parkmenedzsment: automatizálás és vezérlés

Parkmenedzsment: automatizálás és vezérlés

A legjobb hálózatba kötés

Növelje a hatásfokot a rendszerének okos automatizálásával és hálózatba kötésével.

Vissza ide: Szabadtéri rendszerek

Kategóriák

  • Megoldás a szegmensvezérlésre

    A nagy fotovillamos rendszerek jövedelmező üzemeltetéséhez folyamatos felügyeletre és vezérlésre van szükség a szegmensek szintjén.

A folyamatos üzemi adatgyűjtés és az okos adatkezelés kihasználásával javítsa fotovillamos rendszerének hatásfokát és termelőképességét. A Phoenix Contact hálózati infrastrukturális összetevőivel Ön biztonságosan és megbízhatóan tudja hálózatba kötni a fotovillamos szabadtéri rendszereket.

Az intelligens automatizálási és megjelenítő eszközökkel folyamatosan rögzítheti a szabadtéri rendszerek adatait, így kiértékelheti azokat. Ezenkívül a szabadtéri rendszereket távolról karbantarthatja a nyilvános hálózaton keresztül.

Előnyei

  • Alacsony műszaki tervezési és üzemeltetési költségek az intelligens automatizálási megoldásoknak köszönhetően
  • Redundáns és ezért kiesésbiztos hálózatok
  • Szabványosított adatátvitel a SunSpec® vagy az IEC 61850 szerint
  • Gyors műszaki tervezés a specifikus funkcióblokkoknak köszönhetően

Hálózatba kötés

Switch az alkalmazásban  

Hálózati komponensek a fotovillamos rendszerek biztonságos üzemeltetéséhez

A Phoenix Contact komponenseivel gyorsan és egyszerűen hálózatba kötheti szabadtéri rendszereit. Így redundáns és tűzfalakkal védett hálózatokat hozhat létre.

Mindegy, hogy milyen átviteli közeget használ: nálunk megtalálja a megfelelő hálózati részegységet a kiesésbiztos kommunikáció felépítéséhez. Ennek alapját a nagyteljesítményű gigabites switch-ek, modemek és médiakonverterek képezik.

Felügyelet és vezérlés

Array Control az alkalmazásban  

A fotovillamos rendszer minden adatának folyamatos gyűjtése és kiértékelése

A nagy fotovillamos rendszerek üzemeltetése folyamatos felügyeletet és vezérlést igényel a szegmensek szintjén. Adatgyűjtőnk átveszi ezt a funkciót, és az összes fontos adatot rögzíti a környezeti feltételekről és az inverter állapotáról. Ezek az adatok a központi vezérlőközpontban található fölérendelt SCADA-rendszerbe kerülnek.

Adatgyűjtés – a nagy fotovillamos rendszerek hatékony üzemeltetése érdekében

A nagy fotovillamos rendszerek hatékony rendszer-monitorozásához az egyes vezetékágak áramait felügyelik. A keletkező adatmennyiségeket a Phoenix Contact adatgyűjtői tárolják. Ezen túlmenően háttérként az inverterek és az időjárás-érzékelők további adatait is gyűjtik.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás