Parkmenedzsment: SCADA és portálkapcsolat

Parkmenedzsment: SCADA és portálkapcsolat

Skálázható napelempark-menedzsment

A rendszermegoldásokkal Ön folyamatosan képes a fotoelektromos parkja adatainak gyűjtésére és kiértékelésére.

Vissza ide: Szabadtéri rendszerek

Kategóriák

A SCADA (supervisory control and data acquisition) a műszaki folyamatok számítógéppel támogatott felügyeletét és vezérlését jelenti. Az ehhez használt megjelenítési felület az ember és a gép közötti interakcióhoz szükséges interfész. A SCADA funkciókkal megvalósított megjelenítések legnagyobb előnye a kalibrálhatóság és sokrétűség. Ezeket a nagy fotoelektromos erőművekben a bonyolult folyamatok felügyeletére és kezelésére használják.

Előnyei

  • A nagy fotoelektromos erőművek műszaki üzemirányításának lehetővé tétele a portálkapcsolatnak köszönhetően
  • A SCADA támogatja az adatformátumok és a kommunikáció elterjedt szabványait
  • Az adatok optimális rendelkezésre állása a portálon és a SCADA segítségével történő párhuzamos biztosításuknak köszönhetően
  • Egyszerű üzembe helyezés a park összes résztvevőjének automatikus konfigurálása révén
  • Strukturált megvalósítás és előzetes szimuláció a modellezés-alapú rendszerfejlesztésnek köszönhetően

Rendszeráttekintés és jelentéskészítés

A rendszerek gazdaságos üzemeltetésének előfeltétele a fotoelektromos berendezések folyamatos felügyelete. A Phoenix Contact részegységei, például az ipari tűzfalak, a mobiltelefonos routerek és modemek gondoskodnak a helyi adatrögzítés, a monitorozó portálok és az üzemirányító rendszerek biztonságos összekötéséről.

Adatelemzés a felhőben

Felhőalapú megoldásainknak köszönhetően meglevő PROFINET hálózatát felhőalapú szolgáltatásokkal bővítheti. Így egyszerű módon, a távolból elérheti fotoelektromos rendszerét. Ugyanígy használhatja az olyan szolgáltatásokat, mint pl. a monitoring, a jelentéskészítés, a számítások, vagy az előretekintő karbantartás.

Állandó kapcsolat a portállal

A monitoring és a jelentéskészítés adathiányának elkerülése érdekében az adatokat helyileg, automatikusan, köztes módon tárolja a rendszer, ha kiesik az internetes kapcsolat a fotoelektromos rendszer és a portál között. A nyílt rendszerinterfészeknek köszönhetően szükség esetén csatlakozni lehet más meglevő portálokhoz is.

Maximális hozam a fotoelektromos rendszerek biztonsága révén

A Phoenix Contact az adatkommunikációtól a betáplálás-kezelésen keresztül a megjelenítésig terjedő széles választékot kínál a fotoelektromos rendszerek biztonságos és nagy rendelkezésre állású üzemeltetéséhez.

Maximális hozam a fotoelektromos rendszerek biztonsága révén  

Egy pillantással átlátható termelékenység a webes megjelenítésnek köszönhetően

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás