Egykori gazdasági épület felújítása az épületbe integrált fotovillamos rendszerrel

Áttekintés

Napelemes sötétítő spaletták épületbe integrált fotovillamos rendszerekhez  

Napelemes sötétítő spaletták épületbe integrált fotovillamos rendszerekhez

  • Az épületbe integrált fotovillamos rendszerek (BIPV) még mindig piaci rést jelentenek – mind az építészet, mind a fotovillamosság szempontjából.
  • Ennek ellenére egyre gyakrabban megmutatkozik az, hogy milyen nagy alkotási lehetőséget kínál a BIPV az építészeknek és az építtetőknek egyaránt.
  • Az egykori gazdasági épület szanálása során a fotovillamos (PV) modulokat a Phoenix Contact SUNCLIX mini sorozatába tartozó dugaszolható csatlakozókkal kábelezték be.
  • Ennél az esetnél még a sötétítő spaletták is PV-modulként működnek.

Ügyfélprofil

Az aratóház szanálása az épületbe integrált fotovillamos rendszerrel  

Aratóház Uckermark járásban

Berlintől észak-keletre, mintegy másfél órányi autóútra, Uckermark járásban található a Nechlin nevű kicsiny falu. A falu közepén áll az aratóház, amelyben korábban az aratáskor alkalmazott kisegítő munkások, az aratók laktak.

Az egykori gazdasági épületet néhány éve a részletekre ügyelve szanálták úgy, hogy egy minimális energiafelhasználású ház jött létre.

Alkalmazás

Astrid Schneider, a napenergiára szakosodott építésznő  

Astrid Schneider, a napenergiára szakosodott építésznő kiáll a BIPV mellett

Building Integrated Photovoltaics – magyarul az épületbe integrált fotovillamos rendszer, rövidítve BIPV: ez a fotovillamos rendszer teljes integrálását jelenti az épület külső burkolatába. A PV a külső felület különböző funkcióit tölti be, ilyenek a tető befedése, a (hőszigetelő) homlokzatok, az árnyékoló elemek, az erkélymellvédek vagy a burkolatok.

Még az egyszerű vagy szigetelő üvegezésekbe is napelemcellákat lehet beépíteni. Ezen elemek elsődleges funkciója építészeti, de ezen túlmenően energiatermelésre is képesek.

„Az aratóház költséges szanálása során a régóta bevált építőanyagokat az energetikai összkoncepció jegyében PV-összetevőkre kellett cserélni", magyarázza Astrid Schneider, a napenergiára szakosodott elismert építésznő, aki a fotovillamos rendszert az épület külső burkolatába integrálta. „Az épületelemeket a fotovillamosság révén kiegészítő funkcióval kellett ellátni, amivel a régi házat az áram terén innovatív módon önellátóvá lehetett tenni."

Megoldás

Az aratóház fotovillamos sötétítő spalettái  

A fotovillamos sötétítő spalettákat az ablakokkal párhuzamosan el lehet forgatni

Schneider a PV-felületeket nemcsak a tetőburkolatba helyezte el, hanem az esztétikus üveg-üveg modulokat árnyékoló elemekként is felhasználta a délnyugati homlokzat ablakai előtt. A napelemes sötétítő spalettákat szükség esetén – mindig párhuzamosan az ablakokkal – az ablakok elé lehet húzni. Így ezek árnyékolnak is, és védenek a belátás ellen.

„Az építészeti kihívást a sötétítő spaletták mozgató mechanizmusának és a modulok biztonságos elektromos csatlakoztatásának optimális megoldása jelentette", foglalja össze Schneider. Így a vezetékek a mechanika profiljaiban futnak. „Mivel ezeken a neuralgikus pontokon a napelemes modulok hosszú, 30 évet is meghaladó élettartama során a vezetékek károsodhatnak, mindkét végükön megbízható dugaszolható csatlakozókat helyeztem el. Így a modulok karbantartása egyszerűvé válik, hiba esetén a vezetékeket egyszerűen ki lehet cserélni."

SUNCLIX mini a PV épületekbe való integrálásához  

A SUNCLIX mini kompakt külső méreteivel ideális megoldás az épületintegrációhoz

Ami a szabad téren vagy magasan a tetőn mellékes szempont, az minél inkább a látótérbe kerül, annál nagyobb jelentőségre tesz szert: ez az esztétikum. Nemcsak az a kihívás, hogy a modulok tetszetősen nézzenek ki, hanem a csatlakozástechnikának is a háttérben kell maradnia. Schneider ezért a Phoenix Contact SUNCLIX mini dugaszolható csatlakozói mellett döntött, amelyeket a cég keskeny kialakításával speciálisan a BIPV céljaira fejlesztett ki. Ezen a módon a csatlakozástechnika diszkrét módon a háttérben marad.

A nyolc sötétítő spaletta egykristályos üveg-üveg moduljai összesen 1160 Watt teljesítményt képesek leadni – fából készült kereteik pedig természetesen belesimulnak az épület összképébe. Az elemek belsejében meghúzódó fotovillamos táblák első ránézésre nem is tűnnek fel. Kiinduló állapotukban a sötétítő spaletták az ablakok mellett oldalt vannak elhelyezve. A belátás ellen védő vagy árnyékoló elemként úgy lehet használni ezeket, hogy egy speciálisan legyártott mechanika segítségével az ablakok elé lehet forgatni, majd reteszelni lehet őket.

Összegzés

A nechlini aratóháznál Astrid Schneider, a napenergiára szakosodott építésznő meg tudta mutatni, hogy milyen magától értetődő módon lehet egy történelmi épületbe integrálni a fotovillamos technikát. Az okos csatlakozástechnikának köszönhetően az installációt könnyen karbantartható módon lehetett megvalósítani anélkül, hogy megzavarták volna az épületről alkotott összbenyomást.

„Az aratóház projektje, amelynél sikerült az összes résztvevő – a tervezőtől a bérlőig – elvárásait teljesíteni, időközben számos érdekfeszítő projekt referenciájává vált", mondja Schneider. „Az EU épülettechnikai irányelvének köszönhetően a BIPV ugrásszerű fejlődés előtt áll."

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
Referrer:

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás