Rádiós rendszerek

Rádiós rendszerek

Vezeték nélkül is nagy teljesítményű

Fedezze fel a Bluetooth, a WLAN, a soros adatok és az I/O jelek világát!

I/O jelek és soros adatok vezeték nélküli átvitele

A távoli és nehezen megközelíthető területeken mért adatok és a rendszeradatok is elérhetők és továbbíthatók a központhoz. A kábeles megoldással összehasonlítva ez megbízható, kedvező árú távkezelési megoldás ‒ különösen akkor, ha létesítményét új rendszerekkel bővíti, illetve, ha a meghibásodott kábeleket szeretné lecserélni.

A rádiós modulok különféle interfészekkel rendelkeznek és ‒ a helyi állomás szenzorai és aktorai, valamint a vezérlőközpont között ‒ átjáróként is működtethetők.


A Radioline rádiós rendszer hálózati alkalmazása

A Radioline rádiós rendszer előnyei:

  • gyors és egyszerű üzembe helyezés programozás nélkül
  • egyszerű pont-pont, illetve csillag- vagy hurkolt topológiás hálózati kapcsolatok
  • állomásonként akár 32 I/O modullal, kalapsín-buszcsatlakozón működés közben is bővíthető
  • alkalmazása: I/O—I/O, I/O—soros, soros—soros
  • integrált RS-232 és RS-485 interfész
  • Trusted Wireless 2.0 rádiós technológia
  • a rádiós interfészek adatátviteli sebessége állítható
  • 128 bites adattitkosítás (AES)

A megoldáshoz tartozó termékek listája

A következő terméklistában megtalálja azokat a komponenseket, amelyekkel ezt a távvezérlési/távkarbantartási megoldást megvalósíthatja.

WLAN és Bluetooth ‒ vezeték nélküli kommunikáció

Gyárának automatizálása során éljen a Phoenix Contact vezeték nélküli kommunikációjának és megbízható ipari komponenseinek lehetőségeivel.

A vezeték nélküli Ethernet nagy kiterjedésű, mobil résztvevőket tartalmazó rendszerekhez is átfogó hálózati megoldást nyújt ‒ biztonságos, nagy teljesítményű, egyszerűen karbantartható megoldás.


Vezeték nélküli hálózati kommunikációs lehetőségek

Az Ethernetes vezeték nélküli kommunikáció előnyei:

  • tökéletesen illeszkedő és költséghatékony csatlakoztatás a már meglévő hálózatokhoz a rugalmas telepítés és konfiguráció révén
  • nagy megbízhatóság és a legjobb rendelkezésre állás optimális jellemzőkkel, ipari alkalmazásokhoz
  • sokoldalúan alkalmazható a VoIP-hangátviteltől kezdve a biztonsági alkalmazásokig - a közös Ethernet alapú adatcserének köszönhetően

Bluetooth
Bluetooth-szal az automatizálási komponensek csatlakoztatása különösen egyszerű és megbízható, még más rádiós rendszerekkel párhuzamos alkalmazás esetén is.

WLAN
A legújabb több ki- és bemenetes, MIMO-technológiás IEEE 802.11n WLAN-generáció a legnagyobb fokú megbízhatóságot, adatáteresztő képességet és hatótávolságot biztosítja.

A megoldáshoz tartozó termékek listája

A következő terméklistában megtalálja azokat a komponenseket, amelyekkel ezt a távvezérlési/távkarbantartási megoldást megvalósíthatja.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás