Mobil távközlés

Bárhol és bármikor

Vezeték nélkül a nagyvilágban

A mobilhálózatokon keresztül bárhol és bármikor hozzáférhet a gépekhez és a rendszerekhez.

Mobil hálózatos és internetes távkarbantartás

A mobil távközlés révén az interneten keresztül bárhol ás bármikor kapcsolatot létesíthet a gépekkel és rendszerekkel. Így az adatrögzítés folyamatos és a távkarbantartás hatékony.

A Phoenix Contact a hálózati kapcsolatok zavarmentes és idegen beavatkozás nélküli fenntartásához olyan termékeket kínál, amelyek a legkorszerűbb biztonsági mechanizmusokkal rendelkeznek (pl. VPN, IPsec titkosítás és integrált tűzfal).


Megbízható távkarbantartás

A gépek és a rendszerek megbízható távkarbantartásával csökkenthetők a kiesési idők, kevesebb adminisztrációra és utazási költségre van szükség.

Vissza az oldal tetejére

A megoldáshoz tartozó termékek listája

A következő terméklistában megtalálja azokat a komponenseket, amelyekkel ezt a távvezérlési/távkarbantartási megoldást megvalósíthatja.

Mobil távközlés a távvezérlésben

A folyamatadatok állandó rögzítéséhez a Phoenix Contact csomag alapú szolgáltatásokat kínál: GPRS és EDGE (GSM-hálózat), valamint UMTS/HSPA (3G) támogatással.

Ezeknél a kapcsolatoknál nem az időtartam, hanem az átvitt adatmennyiség alapján merül fel költségvonzat. Ezért például a távolibb szivattyúállomások, vagy a közlekedési jelzőtáblák egyszerűen és kedvező költséggel beköthetők a irányítóközpontba.


Mobil távközlés a távvezérlésben

A Phoenix Contact az ipari rádiós routerek mellett az ipari mobil távközlési feladatokhoz külön termékcsaládot kínál. Ebben a kommunikációs, biztonságtechnikai és távvezérlési megoldásokat ötvözi, és alkalmazáshoz illeszthető megoldásokat nyújt.

Vissza az oldal tetejére

A megoldáshoz tartozó termékek listája

A következő terméklistában megtalálja azokat a komponenseket, amelyekkel ezt a távvezérlési/távkarbantartási megoldást megvalósíthatja.

Világszerte elérhető e-mailes és SMS-riasztás

Értesüljön mindig időben arról, ha gépeiben vagy a rendszerében valami meghibásodik, ezzel megelőzheti a káreseményeket. A Phoenix Contact ehhez különböző riasztási megoldásokat nyújt.

Az ipari mobileszközök, mint például a konfigurálható figyelmeztető-, ill. zavarjelző bemenettel rendelkező SMS-relék, kisebb alkalmazások felügyeletéhez ideálisak. Ha több üzenetet kell továbbítani, akkor szabadon programozható ILC 151 GSM/GPRS kisvezérlőt ajánljuk. Mindkét megoldással szöveges üzenetek továbbíthatók: fax, SMS vagy e-mail, és a fogadó hely számára egy vagy több kontaktuskimenetet is biztosítható.


SMS-hálózat

Az SMS-riasztást gyakran nem csak mobiltelefonra küldik, hanem a vezérlőrendszer riasztáskezelő rendszerére is. A Phoenix Contact vezérlőjével és GSM-modemével ez megoldható. Az SMS-üzenetek a fogadás mellett akár OPC-interfészen keresztül az irányítórendszerre is továbbíthatók.

Vissza az oldal tetejére

A megoldáshoz tartozó termékek listája

A következő terméklistában megtalálja azokat a komponenseket, amelyekkel ezt a távvezérlési/távkarbantartási megoldást megvalósíthatja.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás