Sorkapcsok a gyors vezetékezéshez

Sorkapcsok a gyors vezetékezéshez

Vezetékek gyors csatlakoztatása

Az átvezető sorkapocstól a funkciómodulig – mindig az alkalmazásnak megfelelő sorkapcsot.

Előnyei

  • gyors és rugalmas szerelés és üzembe helyezés dugaszolható csatlakozási megoldásokkal
  • gyorscsatlakozás-technikával akár 60 %-kal csökkentett vezetékezési idő
  • szerszám nélküli vezetékezés és akár 50 %-kal kisebb dugaszolási erő a direkt rugós csatlakozástechnikával
  • raktározási költségek megtakarítása a szabványosított tartozékokkal
  • EN 50155 szerint bevizsgált sorkapcsok

Alkalmazás

A vasúti járműveket rendszeresen karban kell tartani. Az üzembiztonság fenntartása mellett cél az is, hogy a jármű a lehető legrövidebb időn belül visszatérhessen a forgalomba.

Ezért azokat az komponenseket, amelyek már nem felelnek meg a műszaki követelményeknek, vagy a garantált élettartamuk a következő karbantartási időpont előtt lejár, gyorsan ki kell cserélni.

Megoldás

Az elektromos alkatrészek cseréje során különösen előnyösek a dugaszolható sorkapocsok. Az IDC gyors- vagy direkt rugós csatlakozástechnika jelentős előnyöket kínál a vezetékezés során.

Dugaszolható sorkapcsok a modulok vezetékezéséhez

Dugaszolható COMBI csatlakozási megoldások  

Dugaszolható COMBI csatlakozási megoldások

Ha egy vonatban komplett modulokat kell cserélni, akkor a Phoenix Contact dugaszolható sorkapcsai jelentik a legjobb megoldást. A modulokat már az előgyártás során fel lehet szerelni a COMBI csatlakozódugasszal. Ezután a helyi vezetékezés különösen gyors, és a dugaszok egyedileg beállítható kódolási lehetőségeivel hibamentes.

A sorkapcsokhoz hasonlóan, a COMBI csatlakozók csavaros, rugós, direkt rugós és gyorscsatlakozós kivitelben készülnek. A 41 A és 1000 V névleges adatokkal jellemezhető dugaszolható rendszer a jel- és tápvezetékezéshez egyaránt alkalmas. A rendszer a legmagasabb rezgési igénybevételeknek is ellenáll. A kapcsok és a dugaszok egyaránt érintésbiztos kivitelűek. A rögzítőktől kezdve egészen az árnyékolás bekötéséig számos tartozékot kínálunk.

Gyorscsatlakozó sorkapcsok

Gyorscsatlakozós sorkapcsok  

Vezetékezési idő csökkentése gyorscsatlakozós sorkapcsokkal

A gyorscsatlakozástechnika lelke a szabadalmaztatott késes érintkezés. A vezeték csupaszítására nincs szükség. A biztos csatlakoztatás és a vezetékek összekötése a helytakarékos rögzítőkarral, és csavarhúzóval egyetlen munkamenetben elvégezhető.

Mivel a vezetékeket előkészítés nélkül lehet csatlakoztatni, az elérhető időmegtakarítás más csatlakoztatási típusokhoz képest akár 60 % is lehet. A gyorscsatlakozós sorkapcsok kiválóan alkalmasak olyan alkalmazásokban is, ahol fontos a helyigény.

Direkt rugós csatlakozású kapcsok

Sorkapocs direkt rugós technológiával  

Szerszám nélküli vezetékezés a direkt rugós csatlakozástechnikával

A direkt rugós csatlakozástechnika előnye a rendkívül könnyű, közvetlen csatlakoztatás. Az akár 50 %-kal kisebb csatlakoztatási erő és a szerszám nélküli vezetékezés a karbantartó személyzet számára megkönnyíti a kezelést, mindamellett csökkenti a karbantartási időt is.

A direkt rugós csatlakozás nem csak a telepítés során hasznos. Az komponensek cseréjekor szintén nincs szükség szerszámra. A beépített működtető billentyűvel gond nélkül és gyorsan kiveheti a csatlakoztatott vezetéket.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás