Tápellátás váltófűtéshez

Biztonságos energiaellátás

Biztonságos energiaellátás

Tápellátás biztonságtechnikai rendszerekhez.

Előnyei

  • standard vezetékvédő kapcsolók gyors kioldása az SFB-technológiával (Selective Fuse Breaking)
  • hibák elkerülése megelőző működésfelügyelettel
  • nagy terhelések megbízható indítása statikus POWER BOOST teljesítménytartalékkal
  • többféle alkalmazási lehetőség széles hőmérséklet-tartománnyal, -40 °C és +70 °C között
  • EN 50155 szerint bevizsgált megoldások

Alkalmazás

Redundáns tápellátás QUINT POWER-rel  

Redundáns tápellátás QUINT POWER-rel

A váltókat szélsőséges időjárási körülmények között használják. Ahhoz, hogy télen is működjenek, a váltókat fűtéssel szerelik fel. A váltóvezérlésnek és a váltófűtésnek is megbízható 24 V egyenfeszültségű táplálásra van szüksége. Ezt a tápellátás redundáns felépítése biztosítja.

Az üzembiztonság maximalizálása érdekében két független hálózatból táplált, párhuzamosan kapcsolt 24 V-os hálózati tápegységekre van szükség. A vasútnál ehhez 16,7 Hz-es, 230 V-os feszültség áll rendelkezésre, amelyet a transzformátor a felsővezeték 15 kV-os feszültségéből állít elő. A másik hálózat az energiaszolgáltató vállalat 50 Hz-es, 230 V-os feszültsége.

Megoldás

QUINT POWER tápegységsorozat  

QUINT POWER tápegységsorozat

A QUINT POWER készülékcsalád a Phoenix Contact jelzéstechnikai tápellátása. A négy modul, 5 és 20 A közötti névleges áramértékeivel megfelel az EN 50155 vasúti szabvány követelményeinek, így a vasúti járművek alkalmazásaiban használható.

A jelzéstechnikában használt komponenseknek rázás-­ és ütésállónak kell lenniük, emellett a környezeti hatásokat is el kell viselniük. Legyen szó extrém melegről vagy hidegről, párás vagy száraz levegőről ─ a jelzéstechnikai alkalmazásokhoz olyan termékeket kínálunk, amelyek a legszigorúbb követelményeknek is megfelelnek, kimagasló a minőségük, megbízhatóak és robusztusak.

Megbízható működés 16,7 Hz bemeneti frekvenciától

A tápegységek 16,7 Hz bemeneti frekvenciával működnek. A feszültséget transzformátor állítja elő a felsővezeték feszültségéből. A teljesítmény növelése vagy a redundáns rendszerkialakítás érdekében minden tápellátás párhuzamosan kapcsolható.

A QUINT POWER tápellátás kialakítása különösen robusztus. Minden modul EN 50155 szerint tanúsított, a hőmérséklet-tartományuk -40 °C és +70 °C közötti. Az SFB-technológia (selective fuse breaking) 12 ms-ig a névleges áram hatszorosát képes biztosítani a standard kismegszakítók gyors leoldásához. A meghibásodott áramágak lekapcsolása szelektív, a hiba korlátok között marad, és a fontos berendezésrészek tovább üzemelnek.

Megelőző működésfelügyelet

A kimeneti feszültség és áram állandó felügyelete átfogó diagnosztikát biztosít. Ez a preventív működésfelügyelet megjeleníti a kritikus üzemállapotokat és még a hibák fellépése előtt jelzi őket a vezérlésnek.

Merítéssel lakkozott QUINT POWER

Vasúti tápegységek  

A tápegységek a legszigorúbb követelményeknek is megfelelnek

A merítéssel lakkozott nyomtatott áramköri lapok megbízható működést biztosítanak a szélsőséges környezeti feltételek, mint például a por, korrozív gázok vagy a 100% páratartalom esetén is.

A QUINT POWER modulok megelőzik az üzemkiesések következő fajtáit:

  • korrózió okozta kúszóáramok ─ általában 60 százaléknál magasabb páratartalom esetén
  • elektrokémiai migráció, amelynél a vezetőt és a forraszanyagokat megtámadó folyadékfilm képződik a nyomtatott áramköri lap felületén

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás