Jelölés minden vasúti alkalmazáshoz

Testreszabott jelölőkínálat

Széles jelölőkínálat

Kiváló minőségű és szabványoknak megfelelő jelölés a MARKING rendszerrel.

Előnyei

  • a tervezéstől a feliratozott alkalmazásig – a CLIP PROJECT jelölőszoftver használatával
  • széles, vasúti szabványoknak megfelelő anyagkínálat
  • egyszerű és gyors szerelés az UniCard formátumú jelölésekkel
  • igény szerinti feliratozás – legyen szó előre nyomtatott, vagy speciálisan nyomtatott anyagról

Alkalmazás

A vasútban kiemelkedő szerepe van a tűzvédelemnek. Szinte nincs más iparág, amely ilyen szigorú követelményeket támasztana az alkatrészekkel és komponensekkel szemben – beleértve az alkalmazott jelölő és feliratozó anyagokat is. Az egyértelmű és szabványoknak megfelelő jelölés már a vasúti jármű gyártása során kezdődik. A karbantartási munkákat később csak így lehet megbízhatóan és gyorsan elvégezni.

Megoldás

A hagyományos jelölési megoldások csak feltételesen használhatók a vasúti járműiparban. Ezért a gyártók a halogénmentes anyagokat részesítik előnyben. A halogénmentes anyagok széles kínálatát ajánljuk Önnek, amelyek tűzvédelmi jellemzői is optimálisak. A feliratozáshoz sorkapocs-, vezeték-, kábel-, valamint berendezés- és készülékjelölést kínálunk.

Tartós vezeték- és kábeljelölés

Előkonfekcionált zsugorcsövek  

Előkonfekcionált zsugorcsövek

A WMS-típusú zsugorcsövek halogénmentesek, valamint -55 °C és +135 °C hőmérséklet-tartományban használhatók.

Kábeljelölő-tartók behelyezhető felirattáblákkal  

Kábeljelölő-tartók behelyezhető felirattáblákkal

A KMK HP termékcsalád kábeljelölőivel egyidejűleg lehet jelölni és kötegelni a vezetékeket és kábeleket. A feldolgozott polikarbonát megfelel a vasúti követelményeinek.

A kábeljelölők DIN EN 45545-2, NF F 16-101/16-102, DIN 5510-2 és DIN EN 50155 szabvány szerint tanúsítottak. Teljesítik az UL 94 V0 tűzvédelmi osztály követelményeit, valamint -40 °C és +125 °C közötti hőmérsékleten használhatók.

A KMK HP kábeljelölőket egészítse ki WT-HP HF kábelkötegelőkkel és UniCard formátumú behelyezhető UCT-EMP felirattáblákkal.

UniCard formátumú jelölőanyagok

UniCard formátumú jelölőanyagok  

UniCard formátumú jelölőanyagok

Az UniCard formátumú jelölőanyagaink alapanyaga poliamid 6.6. Ezzel az anyagok teljesítik az NF F 16-101/16-102 szerinti I=3/F=2 besorolást.

Az anyagok BLUEMARK CLED nyomtatóval gyorsan nyomtathatók.

Kényelmes tervezés és jelölés a CLIP PROJECT szoftverrel

CLIP PROJECT jelölőszoftver  

CLIP PROJECT jelölőszoftver

A CLIP PROJECT jelölőszoftver két részből áll:

  • A CLIP PROJECT Planning hibátlan csatlakozósávok gyors és kényelmes tervezését és kialakítását teszi lehetővé.
  • A CLIP PROJECT Marking egyedi feliratokat készít szinte minden alkalmazáshoz.

A tervezéstől a dokumentáláson át a kész sorkapocsig optimális jelöléssel – a CLIP PROJECT mindezt biztosítja. A szoftvermegoldást az általánosan használt CAE-rendszerek – például Eplan és Ruplan – interfészei egészítik ki.

A feliratozáshoz szükséges adatokat kényelmesen és automatikusan importálhatja a szoftverbe a tervezési adatokból. Ezt követően a felhasználó maga nyomtathatja ki a jelöléseket, vagy a Phoenix Contact feliratozó szolgáltatásaként megrendelheti.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás