Optikai kábel kommunikációs hálózatokhoz

Optikai kábel kommunikációs hálózatokhoz

Nagy hatótávolságok, maximális zavarbiztosság

Optikai kábeles technológia - tökéletes megoldás a zavarbiztos összeköttetéshez és nagy távolságok áthidalásához.

Előnyei

  • Legnagyobb fokú zavarbiztonság a legszélsőségesebb elektromágneses befolyások esetén is, az optikai átvitelnek köszönhetően
  • Maximális átviteli távolságok a legnagyobb adatsebességgel az optikai kábeles technológiának köszönhetően
  • Moduláris állomáskialakítás kalapsín-csatlakozókkal végzett automatikus keresztirányú kábelezéssel

Alkalmazás

A berlini észak-déli távolsági vasúti összeköttetés a főpályaudvaron és a Potsdamer Platzon át a Südkreuz állomásig halad. A középfeszültségű tápellátás kommunikációs hálózata 17 alállomást köt össze a vasúti pálya mentén.

Megoldás

A középfeszültségű tápellátás kommunikációs hálózatát optikai kábelekkel oldották meg. Az optikai kábeles technológia előnye a potenciál-leválasztás és az elektromágneses zavarérzéketlenség, különösen a 10 kV-os kapcsolóberendezések környezetében. Minden állomáson több középfeszültségű kapcsolóberendezés gondoskodik az elektromos tápellátásról. Az alállomások a pályaudvarok közvetlen közelében, illetve az észak-déli összeköttetés stratégiai pontjain vannak.

A Phoenix Contact optikai kábeles technológiája az alállomások és a magasabbrendű vezérlőrendszer hálózatba kapcsolását, valamint a helyi vezérlő és a középfeszültségű mezők védelmi és vezérlőkészülékei közötti kommunikációt szolgálják.

Modularitás és folyamatos állapotjelzés

A PSI-MOS optikai kábeles rendszer nagy előnye a modularitás és az optikai vételi teljesítmény folyamatos kiértékelése. Ezért az optikai kábeles összeköttetések komplikált bemérésére nincs szükség.

Minden állomáson több középfeszültségű kapcsolóberendezés gondoskodik az elektromos tápellátásról.

Zavarálló kommunikáció nagy távolságokra

PSI-MOS optikai átalakítók  

A PSI-MOS modulok közvetlenül mutatják a jelminőséget

A PSI-MOS optikai átalakítók különösen olyan berendezésekben alkalmazhatók, amelyeknél nagy távolságokra és az elektromágneses zavarokkal szembeni nagy érzéketlenségre van szükség. A moduláris felépítés egyedi kommunikációs hubok megvalósítását teszi lehetővé. Így a topológia tetszőleges: például soros, csillag vagy redundáns gyűrű.

A PROFIBUS hubbal minden átviteli médium egyszerűen kombinálható. A készülékeket kalapsín-csatlakozók kötik össze egymással. Így gyorsan és egyszerűen létre lehet hozni a réz, optika, rádió és SHDSL megfelelő keverékét.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás